用于安全系统的驱动装置
兼顾安全和成本
门禁系统或监控摄像头需要高品质解决方案,但同时也必须兼顾成本。有了maxon的模块化产品范围作为基础,我们能为任何应用场合找到理想的解决方案,不需要在质量和性能方面接受任何妥协。
突破驱动装置的极限
maxon驱动系统耐力极强:无论是高振动、从-100°C到+200°C的极端温度,还是严苛的负载,全都难不倒它。我们拥有自己的研发实验室,其中配备真空室、不同的气候温度系统以及可生成高达2500 g力的机械式冲击检测仪器。此外,还会在我们的耐力测试室中测试上千台电机的使用寿命:在这里,驱动装置必须连续运转超过20,000个小时。
我们的产品推荐
门禁系统
门禁系统中可提供的空间总是非常有限。我们的驱动装置体积虽然很小,但性能却特别强大,能够为门禁系统提供最佳的解决方案。
监控摄像头
监控摄像头必须长时间暴露在风吹雨淋的环境下。这也表示,电机和齿轮箱同样必须能在例如湿气或极端温度等条件下零失误地工作。
-安全门
用于闭锁系统、开门系统
以及安全门高级安全锁的驱动系统必须精确、可靠地无故障运行多年。
移动式检测系统
移动式检测或维护系统,例如管道检测机器人上配备的摄像头等,都必须暴露在严苛的环境条件下,并且必须能可靠地承受振动和冲击负荷的考验。
常见问题解答
maxon如何确保产品能够达到目录中列出的数据?
在每一个产品研发过程中,都有验证电机或齿轮箱数据的步骤。我们会在自己的实验室内对新产品展开全面广泛的测试。如此就能确认产品符合电气和机械方面的规格要求。
maxon是否能模拟特定工作点或循环的热学特性?
可以。我们能通过模拟或计算来确定每一台电机的特性。
除了目录产品之外,maxon是否也生产客户特定的控制器?
是的。maxon拥有一支庞大的研发工程师团队,致力于研发各种控制器。我们不仅拥有丰富的专业知识,而且具有从设计到原型制造的能力,因此能灵活地满足客户的任何特殊要求。
可配置的电机和齿轮箱是否有最小起订量?
没有。原则上,无论是可配置产品,或是以maxon目录标准产品为基础进行调整的产品,最小起订量都是一件。但如果是较复杂的配置,最小起订量则为三件。
联系方式
我们能为您做些什么?
我们的安全工程专家竭诚为您服务。


















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54338/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)