品质
精益求精
我们的目标是制造、销售最高品质的产品并不断改进。在技术顶尖性能和卓越服务方面,我们都追求达到最高标准。

坚韧刚强
maxon测试实验室中的驱动装置
我们对所有产品进行各种测试,例如强烈振动、极端温度和压力负载、猛烈的G力和强力冲击负载。我们的实验室里配备高真空室、气候温度系统以及多个温度可达200°C的油池。此外还有一个耐力实验室,在此可对电机进行长达20,000个小时的连续运行测试。
有关我们的测试实验室的更多信息,请见宣传手册。
maxon
“对于电机来说,品质代表的是能降低风险和成本,最重要的是带来更好的客户体验。”
品质传统:
我们的质量认证
确保高质量是maxon的优良传统:早在1988年,maxon就已在瑞士获得ISO 9001认证,并采用综合质量管理体系。我们也定期接受外部审计,以确保我们的产品、结构和流程均符合国际质量标准,同时也进一步加强我们的质量意识。
对于我们的客户而言,我们的质量认证有助于他们简化其自身的审核程序和风险评估。
| SN EN ISO 9001质量管理系统 | SN EN ISO 14001环境管理系统 | EN 9100航空航天工业 | SN EN ISO 13485医疗产品 | ITAF 16949汽车工业 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany/Sexau | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 |
| Hungary | Yes | Yes | 否 | 否 | Yes |
| Korea | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 |
| USA | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 |
| China | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 |
| France | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Netherlands | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 |
| Downloads | Download | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF |

maxon品质
SN EN ISO 9001

环保标准:
SN EN ISO 14001

航空航天:
EN 9100

医疗技术产品:
SN EN ISO 13485

汽车工业:
ITAF 16949
Contact
您还有疑问?
我们的专家很乐意为您解答