紧凑型驱动装置
maxon IDX: 即插即用型解决方案。
高动态、性能强大的驱动装置:maxon无刷BLDC电机与EPOS4位置控制器和齿轮箱组合并安装在高品质工业外壳中。
关键事实一览。
IDX电机的尺寸尽管只有56 mm或70 mm,但性能相当于比其占地面积大25%的电机。IDX驱动装置将超高性能与小巧紧凑等特性完美结合。作为配置选项,也可提供不含EPOS4位置控制器的IDX电机。
为了帮助您更快找到合适的驱动装置,我们专门为您总结了IDX驱动装置最重要的各项特征。
IDX
高功率密度,调试简单。
IDX系列适用于所有需要低电压BLDC电机的应用。它们可以灵活应用在工业、机器人技术和内部物流领域,也可用于执行X轴、Y轴和Z轴运动的生产机器。
IDX驱动装置标配所有连接选项,也可以根据特殊要求进行定制。在供货前已完成预配置,因此插入后即可立即工作。
尺寸 | □56 / 70 mm |
|---|---|
驱动装置长度 | 120 ... 211 mm |
功率 | 180 ... 750 W |
额定扭矩 | 至 3167 mNm |
驱动装置转速 | 至 6000 rpm |

textfocus.advantages
高功率密度
IP65防护等级
工业外壳可以防水和防尘。
高连续转矩
适用于工业4.0
集成电子装置可用于实现信息物理系统CPS、智能工厂和物联网IoT。
可在线配置
完美应用于机器人技术和物流
极其灵活,可广泛用于工业、机器人技术和物流应用。
高性能紧凑型驱动装置。
IDX驱动装置可提供配备位置控制器、集成电机/速度闭环控制器以及安装在绕组上的温度传感器的机型。IDX电机也可以配置为通过外部电机控制器运行。高品质版本具有IP 65防护等级,客户只需要密封输出轴即可。

rexroth
完美的平台和合作伙伴关系。
ctrlX AUTOMATION是为Bosch Rexroth的驱动装置产品组合扩展maxon高性能精密驱动装置的理想平台。这意味着:客户可以获得按实际需求量身定制的驱动解决方案,并且可以轻松地将maxon驱动装置集成到现有系统中。
配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
供货
只需11天
通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。