性能强大的机器人驱动装置:现代化机器人技术的完美解决方案

机器、助手、救助者、朋友

机器人可以组装设备、探索太空并为人类实施手术。它们需要强大并且高精度的驱动装置,以接近人类的动作和行为。

 

maxon为自主移动机器人和工业机器人(例如人形机器人、四足机器人、农业机器人、协作机器人和服务机器人)开发并制造定制的部件。

机器人电动驱动装置

机器人驱动装置:0.0002Nm-480Nm

在机器人技术领域,移动性也愈来愈讲求速度。机器人必须能按照高精度、安全的运动序列工作,同时还必须达到较高的速度。我们的传动系专门针对机器人应用进行了优化,具有极高的功率密度,是非常适合用于OEM集成的模块化系统。

  • 出色的控制性能
  • 高效率和转矩密度
  • 在设计时可以直接将位置控制器集成在机器人关节中
  • 配备例如EtherCAT等不同的以太网标准,可实现互联
  • 动态性能高,系统损耗低
  • 易于组合搭配

我们为所有机器人提供合适的驱动系统。

我们提供全面的系统仿真和优化服务,确保您获得能够解决问题的正确解决方案。其中包括完整驱动系统的仿真模型、运动学仿真、整体系统工程和优化,以及功能安全或风险评估咨询。 

我们的整合机器人驱动系统产品组合分为两类:高效率关节 (HEJ) 和高精度关节 (HPJ),可满足不同机器人领域的特殊需要。

HEJ 90-48-140 front

机器人的电驱动装置

高效率机器人关节

  • 输出功率高,冷却性能好
  • 动态运动和高峰值扭矩
  • 效率高达86%
  • IP67防护等级
  • 整合电子设备和关节输出轴承
  • 自主移动机器人(人形机器人、四足机器人、移动机械手)
更多信息
ANYDrive_V2023_Front

机器人的电驱动装置

高精度机器人关节

  • 尺寸和功能组合范围广
  • 可提供制动器、扭矩传感器、整合电子设备等功能
  • 可个性化定制,确保灵活整合
  • 高转矩密度
  • 精密关节编码器,无背隙
  • 工业自动化、医疗机器人(取放、操纵、机械臂)

EC frameless DT

立即下载机器人技术白皮书。

了解我们的机器人技术高性能电机平台。了解我们独特的系统功能、核心应用和系统整合信息。

我们的产品建议

多轴机器人应用需要绝对的重复精度、出色的效率和动态性能,而且必须经久耐用。maxon除了为此提供各种不同的驱动解决方案之外,也可以在这类高度复杂的机器人系统的设计和模拟方面提供支持和帮助。

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 140 Nm峰值 @ 2kg
  • 最高26 rad/s
  • 最高效率86%
  • 整合电子设备和输出轴承
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm – 120 Nm
  • 4.2 rad/s – 22 rad/s
  • 整合编码器和输出轴承
  • 个性化程度高

EC frameless DT 系列

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • 用于电机DT 38 … 90
  • 2560 cpt 
  • RS 422线驱动

应用报告

成功故事

机器人技术的应用领域日益多元和复杂。对于maxon驱动装置,这代表必须符合精确性、速度和安全等方面最高要求。
A human hands a rubik's cube to a robot hand, symbolizing innovation and advanced robotics.maxon 故事

迄今为止最灵敏、最耐用的机械手

当 Google DeepMind 想要为他们的 AI 机器学习最新项目配备一只机械手时,他们选择了 Shadow Robot。这款最新作品不仅是迄今为止最灵敏、最灵巧的机械手之一,而且它足够坚固,可以承受破坏以前设计的冲击。
更多信息
tractormaxon Story

耕作机器人系统背后的动力

高科技视觉系统、机器学习技术和正确的电机:三者的成功结合造就这款适合商业蔬菜种植、先进的除草机器人系统。
更多信息
Colossum_maxon1maxon Story

巴黎圣母院的英雄

2019年春季,一场毁灭性的大火为巴黎圣母院带来严重的损坏。幸运的是,巴黎的消防部门最终阻止了这座著名建筑物完全毁损——这一成绩也要归功于消防部门的一名特殊成员。
更多信息

ANYbotics

自主机器人

它能够在对于人类而言过于危险的场所工作。maxon为苏黎世初创公司ANYbotics全新一代的ANYmal机器人研发出一套量身定制的驱动系统。这套系统的核心是一台新型EC flat DT电机搭配一台串联弹性执行器 (SEA),能在四毫秒内达到最大速度。

更多信息

联系方式

您遇到了哪些挑战?

我们的机器人技术解决方案专家竭诚为您服务。