用于实验室自动化的驱动系统
可靠诊断和研究。
maxon驱动系统可确保实验室应用流程可靠顺畅,并获得稳定的结果。在实验室里,精确性是重要关键。如果所使用的仪器具备最高的品质和可靠性,就能在诊断技术、生命科学和分析技术等领域成功地重现结果。
我们的产品推荐
液体处理
液体处理应用对于可靠性、精确性和功率密度有很高的要求。maxon驱动装置速度高并且配备精确的位置控制器,非常适合例如各种X轴、Y轴运动或Z轴的定量给药作业。
DNA测序
PCR和DNA技术的应用范围很广,覆盖从基础研究到疾病诊断、农业测试及法医鉴定分析等领域。结构紧凑且高效的maxon驱动系统可以在保留相同精确性的前提下延长PCR运行时间。
电动移液器
maxon为电动移液器提供精确的驱动解决方案,可以精确、可重复地吸移分析化学和医疗技术所需的分子生物样本和试剂。我们的线性解决方案可提高效率,带来足以处理高粘度液体的操作力。
即时检验 (POC) 诊断
为了在实际应用中有效利用POC仪器来快速进行分析和早期诊断,这些仪器除了必须小巧且易于操作之外,还必须经过精确校准,而且自动化程度越高越好。maxon针对POC应用提供直径在6至16 mm的驱动装置作为理想解决方案。
机器人手臂
在实验室应用中,机器人手臂必须符合最严格的要求,以做出最精确的抓取动作。电动驱动装置必须在电机和编码器的合作之下毫无偏差地执行动作。在此最重要的就是高功率密度,从而在狭小的结构空间内释放出尽量高的转矩。为此,maxon可以提供合适的解决方案。我们的驱动系统采用特殊设计的绕组,效率高且非常精确。
开盖
手动对样本试管进行密封和开盖会耗费许多工作时间。过程的自动化可以降低人为失误的风险,同时也可避免实验室人员受到潜在的健康危害和气溶胶沾染。maxon的8 mm BLDC电机非常适合用于96轴解决方案,而另一款16 mm电机则非常适合例如24轴解决方案。
Drive solutions for laboratory automation
立即下载手册
了解maxon为实验室自动化提供的驱动装置,并通过两个应用案例来了解我们的产品如何帮助实验室机器人和血液分析仪器获得极高的精确度和高处理吞吐量。

常见问题解答
maxon驱动装置组件如何确保实验室分析仪器能成功重现结果?
为了能重现结果,最重要的就是可精确控制的驱动系统。例如不会产生齿槽转矩的空心杯驱动装置就可以确保这一点。此外,也可以利用高分辨率编码器,以确保获得高度的重现性。
是否能在maxon订购绝对式驱动系统,以便能在停电的情况下保存最后的位置?
是的。通过使用绝对式多匝编码器(产品:ENX 22 EMT)可以利用集成的能量收集技术保存驱动装置的位置,因此在发生停电也不会丢失位置。
在设计和制造完整驱动系统方面(设备内部的运动),maxon是否能提供帮助?
可以。maxon拥有累积多年的经验,能帮助客户设计整个平移运动,并在成本或性能方面进行优化。
使用maxon控制器有哪些益处?
maxon控制器中已集成空心杯电机所需的电感。此外,还可以利用EPOS和ESCON软件,对maxon驱动装置进行全自动微调。这样,就可以使驱动装置与控制器完美配合。用户图形界面 (GUI) 简单易用,可用来对电机进行各种测量和精调。
联系方式
我们能为您做些什么?
我们的实验室自动化专家竭诚为您服务。