用于外科系统的驱动装置

高效的外科手术

外科手术工具必须极为精确可靠,并且还必须能承受多次消毒杀菌过程。我们的驱动系统保证提供最高的性能,并且极其坚固耐用、使用寿命长,从而使得外科电动手持式工具能完全发挥功能潜力。 

Surgical Systems

医疗技术创新——瑞士设计

maxon除了为外科系统领域提供一系列标准技术产品之外,还提供完全定制的解决方案。

 

我们的医疗技术部门致力于研发客户定制驱动装置,并善加利用在技术和监管方面长年累积的丰富知识。

  • 可消毒灭菌(超过1000次高压灭菌)
  • 绝对的可靠性
  • 高性能和出色的功率密度
  • 高效率电机生热低
  • 可精确调节
  • 低振动
  • 低噪音

Certifications

maxon已通过SN EN ISO 13485认证。

我们可根据ISO 13485标准为客户定制研发外科系统驱动装置解决方案。而且,这个市场领域产品的指定生产基地同样也都通过了SN EN ISO 13485标准认证。

  • 医疗产品的制造过程可以帮助患者将风险降至最低
  • 确保过程和原材料的可追溯性
  • 电机和驱动装置可根据UL或CSA标准进行认证

maxon取得的进步:

首款可消毒处理型驱动系统

像所有外科手术器械一样,电动手术工具也必须经过消毒处理。通常情况下,消毒过程在湿热的高压灭菌锅内进行。进行消毒处理时,会将这些器械设备在高压和100%的空气湿度下加热至超过130°C。这对所有电动组件来说,都是一个极大的挑战。 

maxon是第一家在市场上推出可以完全消毒的驱动系统的公司——其中包含可消毒型编码器和气密转子。我们的驱动装置中集成多个传感器,可以承受超过1000次的高压灭菌锅灭菌处理;没有传感器的机型甚至可以经受多达2000次的消毒灭菌处理。

Drives

我们的外科领域驱动装置解决方案

手术机器人

手术、辅助、定位:时至今日,机器人已能在许多高难度手术中为外科医生提供协助。为了能通过控制台将外科医生的动作精确地传递给机器人并由其执行手术动作,系统中需要多达几十台电机。我们的驱动装置解决方案不会产生齿槽转矩,并可提供绝佳的触觉反馈,因此非常适合用于外科手术机器人。


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    口腔外科

    在口腔外科手术中,经常需要用到高效、小型的手术器械来进行钻孔、磨削和攻丝等操作。相应的机电一体化手持式设备必须重量轻、噪音低,并且可以进行消毒灭菌处理,同时还必须达到高转矩。与采用压缩空气驱动的驱动装置相比,我们的电动驱动系统在转矩和转矩限制方面都更加易于控制。


      mx_medical_chirurg_systeme

      外科电动工具

      在手术室里进行的许多手术中,外科医生都需要用到电池供电型电动工具。这类电动工具可用于例如锯骨或钻孔等操作。maxon可为此提供准确符合应用要求的可高压灭菌型驱动技术,并且也可以针对齿轮箱和电动工具附件研发和生产全套的解决方案。


        前往商店

        我们的产品建议

        我们的电机不会产生齿槽转矩,并通过两对极对提供特别高的功率密度和高转矩。因此,我们的电机非常适合用于外科电动工具以及手术机器人。我们提供灵活的配置选项,总能为您找到最合适的驱动装置解决方案。

        EC frameless DT 系列

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • 最大 15`000 rpm
        • 最大 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        ECX SPEED 系列

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • 最大 120`000 rpm
        • 最大 34 mNm
        EC-4pole22_short

        EC-4pole 系列

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • 最大 25`000 rpm
        • 最大 95 mNm

        配置

        新项目需要新创意

        因此,您可以按照具体需要配置maxon驱动装置。我们的驱动技术被广泛应用在全球各地的各种高难度外科手术应用中。我们的产品范围包括专为医疗技术提供的标准解决方案,但也可以针对特殊项目的要求进行调整。

        用于医疗的驱动装置解决方案

        立即下载手册

        欢迎初览医疗技术领域的各种可能应用,并进一步了解我们最重要的、针对例如骨刀、骨锯或骨钻的产品系列。

        应用报告

        成功故事

        高科技已进入手术室:外科医生会使用高度复杂的电动工具,或在进行微创手术时使用机器人为手术过程提供辅助。maxon驱动系统帮助医疗技术领域内的进步成果得以落实在应用中。
        160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyesmaxon Story

        绝佳的视力:用于眼科手术的全球新产品

        现如今,在大多数手术中都可以使用机械手辅助系统,但在眼科手术方面却至今毫无进展。但一家来自荷兰的公司却打破了这个僵局:第一台使用机械手辅助系统的眼科手术已成功完成。
        更多信息
        Template DriveTech 1500x1000 robots chirurgicauxmaxon Story

        最先进的手术机器人

        在最新版本的da Vinci™S HD外科手术系统中,所使用的关键部件也包括即使在极低转速下也能平稳运行的高品质电机。
        更多信息
        drive-techmaxon Story

        激光指引路径

        巴塞尔大学医院放射科装备有最现代化的医疗设备。除全球首台三维X射线设备外,医院还依靠新的激光导航系统进行CT(计算机断层)扫描引导下的微创外科手术。“这套系统为影像引导下的手术过程带来许多益处。”巴塞尔大学医院介入放射科科室主任、医学博士Christoph Zech解释说。
        更多信息

        常见问题解答

        • 是否可对maxon有刷电机进行高压灭菌处理?

          不可以。maxon有刷电机的设计在技术上不适合接受高压灭菌处理。有特殊标记的无刷电机在目录中会标示为“可消毒灭菌”。这些驱动装置的设计可以承受温度达到134°C +/-4°C、相对空气湿度达到100%、压力达到2.3bar,以及循环时间为18分钟的高压灭菌过程。这些驱动装置通常设计为可以经受1000次高压灭菌循环。基于氧化乙炔 (ETO) 的消毒灭菌过程无限制适用于所有目录产品。

        • 电机和齿轮箱的使用寿命有多长?

          使用寿命长短无法笼统定义,必须在各个应用中实际测试。温度、空气湿度、负载和负载周期等因素,都会对组件的使用寿命产生很大影响。

        • maxon驱动装置是根据哪个质量标准认证的?

          所有目录产品全都拥有ISO 9001基本认证。对于客户定制的应用,则可以根据客户需要采用ISO 13485标准认证。

        联系方式

        您还有疑问?

        我们的医疗专家团队很乐意为您提供帮助。