maxon | 电流和转速闭环控制器

操作简单、性能极高。

ESCON产品系列和单象限DEC模块可提供完美的性价比和易用性,可用在多种驱动系统中。 

高效且动态。

我们的伺服控制器专门针对连续功率高达700 W的DC电机和BLCD电机进行了优化。ESCON产品系列的紧凑型四象限控制器可满足性能和转速精度方面的最高要求。对于带霍尔传感器的BLDC电机上的简单速度控制任务,我们也可提供采用模块化设计的经济实惠型单象限伺服放大器。 

maxon的电流和转速闭环控制器:关键事实一览。

电流和转速闭环控制器的特点在于易于使用且性能极高。它们可提供全方位的功能性和多种运行模式。 

为了帮助您更快找到合适的控制器,我们根据最重要的参数对我们的产品系列进行了分类。 

Product comparison table - maxon controls
ESCON Module 24/2466023ESCON 36/2 DC403112ESCON 36/3 EC414533ESCON Module 50/4 EC-S446925ESCON Module 50/5438725ESCON Module 50/8532872ESCON Module 50/8 HE586137ESCON 50/5409510ESCON 70/10422969
工作电压VCC(最大)10 V36 V36 V50 V50 V50 V50 V50 V70 V
连续输出电流Icont2 A2 A2.7 A4 A5 A8 A8 A5 A10 A
输出级的时钟频率53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz
PI电流控制器53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz
PI速度控制器5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz
PID位置控制器
RS232
USB
CAN接口
EtherCAT

ESCON

结构紧凑且功能强大。

紧凑且功能强大的四象限PWM伺服控制器,适用于高效控制连续功率高达700 W的DC电机和BLCD电机。 

  • 多种运行模式:
    转速闭环控制器、转速开环控制器和电流控制器
  • 命令发送:
    模拟和数字信号
  • 配置和诊断:
    使用ESCON Studio软件可自由配置各种I/O功能和选项
  • 安全:
    过电流、超温、欠电压和过电压、瞬变电压和短路保护 

单象限EC放大器

简单速度控制的最佳选择。

合理定价的单象限PWM伺服控制器采用模块化设计,非常适合连续功率高达250 W、带霍尔传感器的BLDC电机的简单速度控制任务。 

  • 性价比极佳
  • 可用的运行模式:
    转速闭环控制器或转速开环控制器 
  • 命令发送:
    模拟和数字信号
  • 配置:
    可选择I/O的固定设置 
  • 安全: 
    过电流(锁定)、超温以及欠电压和过电压保护