用于工业自动化的驱动系统

为未来做好准备

电动驱动装置是决定机器、机器人和电动工具性能的关键技术。maxon为工业自动化和机器人技术中高度现代化的驱动技术提供各种单独元件以及完整的交钥匙机电一体化驱动系统。所有元件都完美配合,并且具有可扩展性,非常符合经济效益。  

  • 大约

    200

    名专家在全球各地致力于研发用于工业自动化的驱动装置部件。

  • 将近

    9

    微米

    的行程分辨率,是半导体产业中最小的微型线性驱动装置。

  • 超过

    2

    百万

    个工业自动化驱动装置年产量。 

配置器和商店

单件生产是常态

在推动实现工业4.0的过程中,我们的客户可以利用maxon在线配置器,根据自己的具体需要选择合适的电机、齿轮箱和编码器组合成定制的驱动装置,并直接将订单发送给生产部门。在配置期间会实时显示相应的价格,并可在完成配置时立刻提供2D和3D工程设计数据。数字化模型可立即整合到您的应用中。所配置产品的供货时间一般是11天。 

前往商店

品质

我们的驱动装置已获得SN EN ISO 9001和SN EN ISO 14001认证。

在工业自动化中,精确性、稳定的质量和安全是必要条件。我们的产品完美符合上述要求,即使在最严苛的条件下,也能保证绝对可靠地运行。无论是客户特定规格还是现成产品,我们都坚持提供最高的品质。作为领先制造商 

  • 我们符合所需质量管理系统的所有官方要求
  • 我们符合经认证环境管理系统的国际质量标准
  • 我们拥有自己的测试实验室,可以模拟各种极端环境条件
  • 我们持续不断地追求创新和改进过程
  • 我们每年都会接受监管当局以及客户特定的审核

用于工业自动化的电动驱动装置

立即下载宣传单

欢迎浏览过程自动化的各种可能应用,并进一步了解我们最重要的工业和机器人技术产品系列。 

另外,您也可以在实验室自动化、原油和天然气行业、半导体行业以及测量技术等的页面中找到更多宣传手册。 

项目管理

合作成功的关键是强大的伙伴

通过我们的项目管理,我们得以将60年来积累的丰富经验用于解决各种复杂应用所带来的挑战。  

maxon的跨部门研发团队中也包括经验丰富的工程师和技术人员,他们在从规格制定阶段到生产启动的整个过程中为客户提供帮助,甚至提供后续的服务支持。我们致力于保证随时公开透明,并努力保持灵活、主动的信息交流。  

maxon团队与客户共同开发了一个完善的解决方案廊道。利用研究结果并尽可能尝试多种替代性技术,在最短时间内衡量决定最有效、最符合经济效益的选项。

工业4.0需要由驱动装置、控制器和传感器之间互联所形成的高效系统。作为可靠的合作伙伴,我们优先考虑过程安全性和经济效益,为我们的客户提供大力支持。

应用报告

成功故事

工业4.0和复杂的机器人技术应用需要持续稳定的高创新水平。maxon提供符合未来工业发展需要的客户定制解决方案。
mdp_inside2maxon Story

用于分析血液的 高科技仪器

高科技仪器可分析人体血液样本、识别凝血功能障碍,有助于挽救生命。maxon在法国的销售公司不仅能提供合适的驱动器,也能制造完整的输送模块。让我们来一探究竟。
更多信息
Deep_hole_drillingmaxon Story

黑金和重型电机。

石油是地球赐予的黑金, 要获得这项宝藏,必须采用现代创新技术来开采石油和天然气。深钻作业对于器具材质的要求极度苛刻: 200 °C 高温、震动和极度高压。面对各种考验,maxon电机毫不畏缩,因此被广泛运用于阀门控制、触发机构和测量仪器。
更多信息
Fotolia_39322202_XLmaxon Story

对着maxon电机笑一个!

不论是专业摄影师还是业余摄影爱好者,使用数码单反相机都能拍出异常清晰的照片。当然,这不仅归功于摄影师的功力,相机内部所采用的技术也起到关键的作用。采用maxon驱动系统,能在转瞬之间捕捉精彩的图像。
更多信息

联系方式

您遇到了哪些挑战?

我们的工业自动化专家团队竭诚为您服务。