传感器
高分辨率和精度。
maxon专业研发和生产各种磁性、光电和电感式编码器以及直流测速机和解析器,为多种应用场合及不同行业提供最优质的解决方案。
maxon传感器:关键事实一览。
maxon编码器、直流测速机和解析器均可提供高精度和高分辨率信号。传感器只能作为组合系统的部件供货。由于共振的原因,传感器主要安装在具有通轴的电机上。其安装方式需要根据所选的电机类型进行挑选,并在供货工厂内直接完成安装。
为了帮助您更快找到合适的传感器,我们根据最重要的参数对我们的产品系列进行了分类。
| ENX MAG4 ... 10 mm | ENX GAMA10 / 13 mm | ENX QUAD10 mm | ENX EASY10 / 16 mm | ENX EASY INT13 ... 22 mm | ENX EMT22 mm | TSX MAG | Encoder EASY16 mm | Encoder MR8 ... 25 mm | ENX RIO16 mm | Encoder OPT8 mm | Encoder Rio16 mm | Encoder Enc, AEDL, HED, 22 ... 70 mm | Encoder MILE45 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效率类型 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 光电式 | 光电式 | 光电式 | 光电式 | 电感式 |
| 可配置 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 信号类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式/绝对式 | 增量式/绝对式 | 绝对式 | 增量式 | 增量式/绝对式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 |
| 分辨率 | 1 ... 256次脉冲 | 12 ... 16次脉冲 | 1次脉冲 | 1 ... 1024次脉冲/4096步 | 1 ... 1024次脉冲/4096步 | 65 536转 | 2560次脉冲 | 128 ... 1024次脉冲/4096 步 | 16 ... 1014次脉冲 | 512 ... 65 536次脉冲 | 50次脉冲 | 1024 ... 32 768次脉冲 | 100 ... 5000次脉冲 | 256 ... 6400次脉冲 |
| 适用的电机类型 | DC / EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC (frameless DT) | EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC (flat) |
| 集成在电机中 | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes |
| 尺寸 | 4 ... 10 mm | 10 / 13 mm | 10 mm | 10 / 16 mm | 13 ... 22 mm | 22 mm | 否 | 16 mm | 8 ... 25 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 22 ... 70 mm | 45 ... 90 mm |
| 其他特征 | 否 | 抗电离辐射 | 否 | 否 | 可消毒灭菌 | 多圈 | 无外壳,空心轴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 |
Encoder
磁性编码器。
在磁性编码器中,旋转的电机轴上有一块永磁体。定子中的传感器可记录磁通量的变化。信号在编码器中经过处理后,将作为脉冲传输到控制系统中。
- 结构紧凑
- 2通道或3通道编码器
- 卓越的性价比
- 极强的抗污染能力
- 也可以提供绝对编码器
- 可提供抗辐射、可消毒灭菌或磁阻款型
- 可在线配置

Encoder
光电编码器。
使用光电编码器时,由LED发射的光线透过精细光栅脉冲盘或光栅反射器(适用于maxon RIO编码器)传递至一个接收器。安装在电机轴上的接收器将明/暗信号转化为电流,然后在电子设备中进行放大和处理并转换为脉冲。
- 数字增量式编码器
- 2通道或3通道编码器
- 最高的分辨率
- 极高的抗磁性干扰能力
- 安装编码器AEDL:最高5000次脉冲
- 带线驱动RS422的安装编码器HEDL和HEDS
- 可在线配置

Encoder
电感式编码器。
maxon的电感式MILE编码器可通过变压器传输高频交变磁场,并通过一个结构化的铜盘根据角度进行调制。它是maxon EC盘式电机的完美补充。
- 集成在电机内
- 数字增量式编码器
- 双通道编码器
- 极强的抗污染能力
- 极强的抗磁性和电磁场干扰能力
- 可实现高转速

Resolver
解析器。
解析器根据电机转子的磁场精确校准。通过变压器将高频交流电压 (10 kHz) 调制传输到转子上。在反向传输到两个定子线圈上时,信号以旋转角度的正弦或余弦进行调制。这样就可以精准确定DC电机的转子位置。
- 坚固耐用,适合工业用途
- 使用寿命长
- 无机械损耗
- 输出信号可长距离无干扰传输
- 无敏感的电子元器件
- 需要特殊的信号评估

DC Tacho
直流测速机。
maxon可以为电机-测速机组合提供安装在轴上的直流测速机。适用于通过模拟转速信号进行转向识别。
- 稀有金属电刷:输出的直流电压与转速成比例
- 铝镍钴 (AINiCo) 磁体在温度波动时具有较高的信号稳定性
- 无额外的测速机轴承,不会有额外的摩擦力矩
- 无联轴器,共振频率高

配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
供货
只需11天
通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。