用于医疗的驱动装置解决方案
人类医疗技术
医疗技术领域的进步极为迅猛。各种工具越来越小,也越来越精密,外科医生在执行手术时可以使用机器人作为辅助,而技术先进的义肢也可以帮助人们再次获得行动的能力。maxon驱动装置推动了各种更新更好的技术的发展,旨在帮助全世界的人类拥有更好的生活品质。
- 可高压灭菌达
2000
次的医用驱动装置
- 接近
440
万微粒被过滤排出我们的洁净室
- 每小时接近
30
次的洁净室换气频率


配置
新项目需要新创意
因此,您可以按照具体需要配置maxon驱动装置。我们的产品范围包括多种为医疗技术领域研发的基本解决方案,所采用的各种组件都经过最佳的调整,被应用在各式各样的应用中。此外,maxon驱动装置还可以根据具体需要灵活进行配置,以配合复杂或非常特殊的项目要求。
用于医疗的驱动装置解决方案
立即下载手册
欢迎一览医疗技术领域的各种可能应用,进一步了解我们最重要的、针对有源植入物、胰岛素泵、手术机器人、电动工具或手部和足部义肢等设备的产品系列。

项目管理
合作成功的关键是强大的合作伙伴
通过我们的项目管理,我们得以将60年来积累的丰富经验用于解决各种复杂医疗技术应用所带来的挑战。
maxon的研发团队中包括经验丰富的工程师和技术人员,他们在从规格制定阶段到生产启动的整个过程中为客户提供帮助,甚至提供后续的技术支持。我们保证信息随时公开透明,并保持灵活、主动的信息交流。
我们跨学科的医疗技术专家团队非常乐意为您的独特任务提供支持。
maxon团队与客户共同开发了一个完善的解决方案廊道。利用研究结果并尽可能尝试多种替代性技术,在最短时间内衡量决定最有效、最符合经济效益的选项。
常见问题解答
是否可对maxon有刷电机进行高压灭菌处理?
不可以。maxon有刷电机的设计在技术上不适合接受高压灭菌处理。有特殊标记的无刷电机在目录中会标示为“可消毒灭菌”。这些驱动装置的设计可以承受温度达到134°C +/-4°C、相对空气湿度达到100%、压力达到2.3bar,以及循环时间为18分钟的高压灭菌过程。这些驱动装置通常设计为可以经受1000次高压灭菌循环。基于氧化乙炔 (ETO) 的消毒灭菌过程无限制适用于所有目录产品。
电机和齿轮箱的使用寿命有多长?
使用寿命的长短无法概括定义,必须在各个应用中实际测试。温度、空气湿度、负载和负载周期等因素,都会对组件的使用寿命产生很大的影响。
植入物采用哪些基本电机技术?
maxon仅使用无刷电机作为植入物驱动装置解决方案。这是出于降低风险的考量,因为小型化的有刷电机结构比较容易发生故障。
maxon驱动装置是根据哪个质量标准认证的?
所有目录产品全都拥有ISO 9001基本认证。对于客户定制的应用,则可以根据客户需要采用ISO 13485标准认证。
联系方式
您还有疑问?
我们的医疗专家团队很乐意为您提供帮助。