齿轮箱
精确的力和速度。
我们研发和生产在速度、转矩或惯性方面都与maxon电机完美匹配的高精度正齿轮箱、丝杠驱动和行星齿轮箱。
从即插即用到量身定制的解决方案。
如果所需的电机性能具有转矩较高、转速相应较低的特点,就可以选择maxon的精密齿轮箱。所有maxon齿轮箱在出厂前都已直接安装在所需的电机上。电机主动轮是第一个传动级数的输入齿轮,并与电机轴固定连接。
此外,我们还可以根据需要进行调整,以满足特殊的性能或客户特定要求。
maxon齿轮箱:关键事实一览。
在大多数情况下,需要根据最大可传输功率来选择齿轮箱类型。为了帮助您更快找到合适的齿轮箱,我们根据最重要的参数对我们的产品系列进行了分类。
我们的产品组合

行星齿轮箱
结构紧凑、动力十足。

GPX齿轮箱
可配置型行星齿轮箱

正齿轮箱
低转矩应用的完美选择

丝杠驱动
适合性能强大并且精确的线性运动。
Parvalux的齿轮箱
Parvalux齿轮箱
Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。Parvalux齿轮箱坚固耐用、性能可靠并且适合用于多种应用场合。该公司提供的产品包括直列和直角齿轮箱以及适合蜗轮、正齿轮和行星齿轮箱的选配产品。

配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
供货
只需11天
通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。