用于泵和药剂配量系统的驱动装置

每一微升都性命攸关

医疗技术需要能精准配量的设备,尤其是当涉及到维持生命所必需的药剂时。结构紧凑并且运行可靠的maxon电机搭配低噪音齿轮箱和编码器,确保药剂配量泵和系统达到最高的精度。

用于泵和药剂配量系统的驱动装置

精益求精的瑞士精神

无论是在一小时内输送只有几微升或是整整一升的药剂,输液泵都必须能够非常精确、均匀地分配药量。注射泵或蠕动泵的领先制造商也采用maxon驱动装置。

  • 线性特性曲线,出色的控制性能
  • 高性能和出色的功率密度
  • 高效率电机生热低
  • 低振动、低噪音排放
  • 低电磁干扰
  • 使用寿命长

Certifications

maxon已通过SN EN ISO 13485认证。

我们可根据ISO 13485标准为客户定制研发医用泵和药剂配量系统驱动装置解决方案。而且,这个市场领域产品的指定生产基地同样也都通过了SN EN ISO 13485标准认证。

  • 医疗产品的制造过程可以帮助患者将风险降至最低
  • 确保过程和原材料的可追溯性
  • 电机和驱动装置可根据UL或CSA标准进行认证

Drives

我们的泵和计量系统驱动装置解决方案

Medikamenten-Dosiersystem_

用于药剂配量的泵

结构紧凑并且运行可靠的DC电机搭配低噪音齿轮箱和编码器,精确可靠地将胰岛素等用于维持生命所需的药剂送入人体内部。maxon驱动装置效率极高并且具有高度的功能安全性,使泵系统使用一般电池运行的时间也越来越长。


    GettyImages-962036720

    透析泵

    截至目前,需要进行血液透析的患者通常必须前往医院或诊所,将一台重达100公斤的透析机器连到身上。透析过程长达数小时之久,而且每周必须进行多次。maxon驱动系统采用专门研发的皮带式齿轮箱,有助于在未来显著简化透析患者的血液清洗过程。因为在便携式血液透析机和背包机型中,必须使用小型化组件。这些组件的性能必须强大,同时还必须十分安静,如此在运行时才不会干扰日常生活。


      GettyImages-1358004415

      蠕动泵

      对于在医疗技术和生命科学领域中使用的蠕动泵,我们采用来自maxon标准组件范围的电机与为客户定制生产的齿轮箱搭配,打造出完全符合应用具体需要的系统解决方案。如此一来,不仅可以非常精确地输送药剂,而且不会发生交叉感染;软管泵系统使用寿命极长,并可提供最理想的性能。


        前往商店

        Configuration

        新项目需要新创意

        因此,您可以按照具体需要配置maxon驱动装置。我们的驱动技术广泛应用于全球各地的各种高难度医疗应用中。我们的产品范围包括专为医疗技术提供的标准解决方案,但也可以针对特殊项目的要求进行调整。

        用于医疗的驱动装置解决方案

        立即下载手册

        欢迎初览医疗技术领域的各种可能应用,并进一步了解我们最重要的、针对例如胰岛素泵、输液泵或呼吸器的产品系列。 

        Corporate Blog

        成功故事

        我们可以在极短的时间内供应特殊解决方案原型,并提供最高品质的量产产品。
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        maxon 电机应用于呼吸治疗。

        睡眠疾病和睡眠障碍的范围很广-因此在市场上有多种相应治疗方案。无论在医院使用的呼吸器或是在家中使用的呼吸器,两者有一个共同点:由 maxon 电机来驱动设备核心。
        更多信息
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        十年技术革命

        我们采访了法国医疗技术部门的市场经理Virginie Mialane,她通过几个重要应用示例解释了过去10年内电动医疗设备领域中所发生的变化。
        更多信息

        联系方式

        您还有疑问?

        我们的医疗专家团队很乐意为您提供帮助。