技术陶瓷

硬度更优于钢铁。

陶瓷部件比钢铁更加耐磨,并且能使齿轮箱更精确、更可靠。  

在其他所有材料都无用武之地时,陶瓷材料就可以大显身手。

无论是驱动技术、工业自动化还是钟表技术——高性能工业陶瓷特别适合对于耐磨性、滑动性能、生物兼容性或耐化学品侵蚀性要求极高的应用场合。 

maxon在技术陶瓷领域拥有非常丰富的专业知识。得益于陶瓷注射成型(简称CIM)技术以及3D打印和挤压等其他制造工艺,再辅以特殊的后处理工艺,我们就能生产出极其复杂的陶瓷形状并能达到独一无二的精度和最高的品质。 

从最初的创意开始,我们的专家就可以成为您的研发合作伙伴,并且非常乐意为您提供进一步帮助。 

  • 耐磨损性能极高,硬度高
  • 出色的滑动性能
  • 机械强度高
  • 使用寿命长
  • 绝缘性能优异
  • 耐腐蚀性和耐化学品侵蚀性高
  • 具有生物兼容性
  • 比重小

独一无二的材料。

陶瓷精密丝杠轴、转轴和轴、复杂的客户特定微型技术陶瓷部件或耐刮擦的外壳部件。在我们的驱动装置中,高性能工业陶瓷材料已经过多年的成功验证。通过不同的高品质陶瓷产品制造工艺,可以达到最优异的结果。 

在众多应用领域都表现出色。 

工业陶瓷具有非常优异的特性,因此maxon不仅制造齿轮箱部件,而且我们的陶瓷部件现在可广泛应用在各类产品和各行各业中。 

驱动技术

适合用于极端条件的丝杠轴。

maxon陶瓷丝杠具有耐腐蚀、坚固耐用、耐磨损的特点,同时也具有极高的效率。因此,我们将它们用在其他材料无法胜任的客户特定项目中。一个很好的例子便是我们的水下驱动装置,这类驱动装置需要采用耐盐水和耐腐蚀的材料。 

耐腐蚀。

  • 工作时几乎没有粘滑现象
  • 运行顺畅
  • 硬度高
  • 使用寿命长

钟表技术

适用于机械钟表机芯的陶瓷部件。

为了保证钟表可靠运行,机芯中的小型机械零部件必须经过精密加工。采用陶瓷部件后,机械钟表机芯不仅可以保证达到所需的精确度,而且还能达到前所未有的使用寿命。 

精确且耐用。

  • 用于自动机械表的部件
  • 极高的精确度
  • 耐磨损性能高
  • 可靠实现批量生产
  • 无磁性

测量技术

适用于流量计的陶瓷传感器外壳。

用作传感器外壳时,陶瓷材料对于高温、气流中的磨蚀性粉尘以及具有化学腐蚀性的冷凝物等都有极强的抵抗力。陶瓷材料的导热极低,因此能可靠保护传感器内部的电子元器件。 

不仅耐高温,而且防尘。

  • 在极端环境条件下仍然坚固耐用
  • 无源部件,不受电场和磁场影响
  • 免去维护和后续费用
  • 无磁性
Vinyl

音频技术

陶瓷轴承和外壳。

为了获得完美的声音体验,许多部件必须相互完美协调。在用于高端唱机的轴承领域,陶瓷磁性轴承为克服磁场和精确径向跳动等挑战提供最佳的前提条件。如果用在耳机外壳中,陶瓷材料可以确保长使用寿命、提高舒适度并对音质产生积极的影响。 

为了更好的音响效果和舒适度。

  • 完美的表面光洁度
  • 耐刮擦并且使用寿命长
  • 导热低,佩戴舒适性高
  • 声学特性极佳
  • 无磁性

工业自动化

适用于工业机械装置的陶瓷部件。

在工业领域内,确保机器和设备的可用性至关重要。在这里,陶瓷作为衬套、导轨、转轴和轴的材料具有相当大的优势。其中一个成功例子便是具有陶瓷滑动表面(也称为CGS表面)的maxon陶瓷丝杠。 

它可以保证平稳的运行。

  • 出色的滑动性能
  • 强度极高
  • 耐磨损性能高
  • 硬度高

医疗技术

用于内窥镜的陶瓷绝缘部件。

内窥镜等医疗器械中所使用的材料必须满足最高的要求,只允许使用优质、光学性能完美并且完全可靠的部件。另外,它们还应该具有生物兼容性和耐体液性。 

坚固并具有生物兼容性。

  • 完美的表面光洁度
  • 生物兼容性
  • 低导热
  • 极其坚固

更快、更经济地制造原型的新技术。

陶瓷部件增材制造工艺可显著加快原型的第一个研发循环并降低成本。maxon采用3D打印并使用激光完善处理陶瓷部件。

利用陶瓷注射成型 (CIM) 技术,可以轻松地大批量生产数万个部件。 
 

氧化锆ZrO2

可承受极高的机械载荷。

氧化锆是一种机械强度极高的高性能工业陶瓷。它的弹性模量和热膨胀系数与钢相当。陶瓷部件还具有生物兼容性和低过敏性。 

一般材料特性 

抗折强度

>800 N/mm2

弹性模量

2 x 105 N/mm2

密度

≥6.08 g/cm3

硬度

1350 HV

热膨胀系数

10 x 10-6 1/K

导热系数

2 W/mK

电阻

1010 Ωcm

氧化铝Al2O3

可承受极高的热载荷。

氧化铝陶瓷在电气工程中可广泛用于绝缘,这种材料可承受1000至1500°C的工作温度(无机械应力)。 

一般材料特性 

抗折强度

>350 N/mm2

弹性模量

3.5 x 105 N/mm2

密度

≥3.98 g/cm3

硬度

2000 HV

热膨胀系数

≥5 x 10-6 1/K

导热系数

25 W/mK

电阻

1015 Ωcm

联系方式

您还有其他问题?

我们的销售团队将很乐意为您提供帮助。

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 供货

    只需11天

    通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。  

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。