最小的空间。最高的性能。
maxon是全球领先的电驱动系统制造商。我们研发的技术为实现成功奠定坚实基础。
textfocus.advantages
加速度高
使用寿命长
在常规应用情况下,平均寿命在大约1000至3000小时。
能耗低
可短时过载
得益于最优化的磁路设计和稀土磁铁。
无与伦比的可靠性
出色的调试性能
得益于maxon空心杯绕组和高品质
稀土磁铁。
紧凑型驱动装置
紧凑。动态。精确
最先进技术构成的紧凑型驱动解决方案:无刷EC-i电机与EPOS4位置控制器组合并安装在具备连接器和IP65防护等级的高品质工业外壳中,构成一款具有磁场定向控制 (FOC) 的免维护紧凑型驱动装置。
maxon紧凑型驱动装置数据
驱动装置: | 56 … 70 mm |
|---|---|
驱动装置长度: | 120 … 211 mm |
功率: | 180 … 750 W |
最大额定扭矩: | 3167 mNm |
驱动装置最大转矩: | 6000 rpm |


机电驱动系统
全新研发驱动装置?非常乐意
从理念到产品:我们可根据具体项目要求研发驱动解决方案。完全按照个性化规格要求并采用彼此完美配合的部件。作为一个机电一体化单元集成在外壳中,并可以大批量生产。
有刷DC电机
技术与性能的完美结合
我们的有刷DC电机配备性能强大的永磁体以及获得全球专利的空心杯转子。模块化DCX和DC-max系列可根据客户要求单独进行配置。
maxon DC电机数据
直径: | 6 - 32 mm |
|---|---|
功率: | 0.3 - 250 W |
最大额定扭矩: | 最大1000 mNm |
最高电机转速: | 最大40,000 rpm |

无刷DC电机
精度和使用寿命的新标杆
maxon无刷DC电机(EC电机)具有转矩特性良好、转速范围广泛以及使用寿命极长等优点。
maxon EC电机数据
直径: | 4 - 90 mm |
|---|---|
功率: | 0.5 - 600 W |
额定扭矩 | > 1000 mNm |
最高电机转速: | > 80,000 rpm |

行星齿轮箱、正齿轮箱和丝杠驱动
完美传输功率
我们的高精度行星齿轮箱、正齿轮箱和丝杠驱动采用钢质或陶瓷丝杠,结构十分精巧并可以提供极高的功率传输,是maxon电机的理想补充。模块化结构和按比分级特性为提供客户特定的驱动解决方案奠定基础。
maxon齿轮箱数据
直径: | 4 - 81 mm |
|---|---|
最大额定扭矩: | 100 Nm |
输入转速: | > 4000 rpm |

传感器
强大的脉冲
即使在高负载下也能无故障、精确地运行:我们可提供精确的数字编码器以及具有高精度和高分辨率信号的直流测速机和解析器。它们已在供货工厂内直接安装在电机上。
maxon传感器数据
直径: | 4 - 90 mm |
|---|---|
分辨率: | 1至65,500次脉冲 |
信号类型: | 增量式/绝对式 |


电机和运动控制
智能的控制电子装置
即使在复杂的运动序列中,maxon控制器和多轴控制器也能实现精确协调。所有电流、速度和位置控制器均专门针对功率高达1000 W的DC电机和EC电机进行优化设计,可通过CANopen或EtherCAT快速联网,并满足性能和精度方面的最高要求。
电缆、软件和制动器
至臻完美
制动器。连接导线。前面板。电机扼流器。适配器。制动单元。以及适当的软件——我们将驱动技术视为一套完整解决方案。因此,在研发所有驱动系统时,我们从一开始就会关注每一个细节,并一站式提供所有重要部件。

工业陶瓷
独一无二的材料
高性能工业陶瓷具有极强的耐磨性、高硬度和耐温性。因此,它被广泛应用于传统材料无法胜任的领域。maxon研发和制造陶瓷精密主轴、转轴和轴以及复杂的客户定制部件。

AC电机
Parvalux的高品质产品
Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。Parvalux AC电机功率范围在8 W至1 KW之间,可提供单相或三相单元版本,可以作为安装在铝制外壳内的纯电机单元提供,或者也可以作为齿轮箱单元提供。Parvalux电机由maxon独家供货。

配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
供货
只需11天
通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。