有刷DC电机
高性能、低成本。
有刷DC电机可以在不配备外部电子设备的情况下运行,是BLDC电机的有效替代产品。
maxon DC电机:关键事实一览。
maxon DC电机配备性能强大的永磁体,适用于移动出行、医疗用具直到工业行业等各个领域。
为了帮助您更快找到合适的电机,我们根据最重要的参数对我们的有刷DC电机产品系列进行了分类。
我们的产品组合.

DCX
高转矩密度且运行平稳。

DC-max
最优异的性价比

RE
加速度高且效率可达90%

A-max
通过自动化生产实现成本优化的设计。
Parvalux
Parvalux的DC电机
Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。
这家合作伙伴公司同样也提供范围广泛的DC电机。BR产品系列的特点是采用坚固耐用的铁芯转子,并且生产成本较低。Parvalux DC电机也可用作减速电机,或者与Parvalux齿轮箱组合使用。
电机直径 | ∅ 52 ... 63 mm |
|---|---|
电机长度 | 70 ... 125 mm |
功率 | 12 ... 85 W |

配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
供货
只需11天
通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。