用于航空的驱动系统

整装待飞。

maxon驱动装置让空中飞行更加安全可靠并且也更舒适。我们的航空业务部门专门负责研发适用于民用航空的各种定制驱动解决方案,其中包括各种独立组件或复杂的技术系统。

质量

航空领域不允许任何妥协。

"从用于机载系统的驱动装置执行器以及机舱设施到自动驾驶系统,再到作用力反馈式操纵杆或电传飞控系统,maxon为这些系统研发所需的驱动装置。 
无论是阀门、泵、活板控制系统、天线驱动装置或起落架,maxon驱动装置都能满足在高效率、低重量和最高精度等方面的复杂要求。"

  • 团队由多名航空专家组成
  • 已通过EN 9100认证
  • 目录产品中包括各种已通过DO-160检测的电机、齿轮箱和传感器
  • 根据DO-178/254标准进行航空电子设备软件开发的经验
  • 快速研发周期和快速制造原型
  • 最高的质量标准,包括配置管理和过时管理

在飞机控制系统中起到重要作用。

如今,在现代化的中途和长途飞机中也会用到数百套驱动系统。随着质量标准的提高以及致力于达到最佳能源效率和低维护元件的努力,电动执行器正在逐渐取代航空领域中的液压或气动系统。电动执行器在飞机上随处可见:例如在空调系统中,可确保令人舒适的温度和新鲜的空气。通过许多小型阀门和执行器可调节氧气和压力,并且大多数是由无刷扁平电机来执行。不仅如此,maxon的驱动系统在飞机控制系统中也肩负重要任务,例如在自动驾驶系统中的飞行姿态控制和自动推力控制。 

使用标准元件快速开发。 

我们在航空领域拥有多年的经验,因此,我们可以将久经检验的产品标准化,并由此让客户能更快获得所需的产品。针对航空应用的典型调整,例如一套特殊的润滑系统、更坚固的结构或特殊的电缆类型,都已包含在我们的驱动系统中。所有元件都根据DO-160G标准在温度范围、振动和冲击以及空气湿度等方面进行了测试,并且满足航空航天工业的环保标准。通过这些已预配置的单元,我们可以简化研发周期并加快客户产品上市的脚步。   

我们的产品推荐。

maxon航空航天产品全部根据DO-160G标准环境条件进行了测试,例如温度波动、湿度、冲击和振动,因此也适合用于最严苛的应用。通过采用标准化基本系列产品,可以加速研发周期,因此客户能更快地获得成熟的航空航天产品。  欲了解更多信息,请联系您当地的maxon专家

DCX Aero

 

  • 性能强大的紧凑型有刷电机
  • 可提供不同的尺寸:直径10–35 mm
  • 火星探测应用

EC-4pole Aero

 

  • 功率与重量和尺寸之间可达到最高比率
  • 高温绕组
  • 适用于严苛的环境条件

EC-i Aero

 

  • 动态、高转矩电机
  • 采用铁芯绕组
  • 紧凑的尺寸和重量

GPX Aero

 

  • 最新的行星齿轮箱技术
  • 最高效率
  • 良好的可反向驱动性能

航空航天编码器

 

  • ENX旋转编码器产品系列   
  • XT = 极端温度   
  • 防湿气保护 

用于航空航天的驱动系统

立即下载宣传单。

初步认识以及进一步了解我们最重要的航空航天产品系列。

Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

客户定制驱动系统。

准确根据技术规格研发和制造。客户研发项目可以按照里程碑进行划分,并针对每一种应用的需求进行定制。执行器中不仅包含各种最好的maxon部件,例如电机、齿轮箱、编码器等,而且还可以为其搭配集成式控制电子装置、外壳、电缆和接口。只需要进行连接,就可以用于完成既定任务。为航空航天研发专用的电子装置和控制器设计。客户定制,根据需要可以按照例如DO-178/254等标准进行设计。

公司博客

成功故事

无论是简单应用,还是复杂的长年研发项目,我们都能为来自航空航天工业的客户提供专业的支持。
Kitepower_Kitemaxon Story

来自高空的清洁能源

全球范围内正在建造越来越多的风力发电机,用于以可持续的方式生产电能。但还有另一种新型的风能利用方法。一个来自荷兰的团队正努力改变整个行业。
更多信息
Clouds_airplanesmaxon Story

10,000米以上的高空,电机正在不停运行

许多以前采用机械或液压系统执行的任务,如今都由小型电机来负责,像这样的趋势正在不断快速增长。欢迎登机!
更多信息
Lantal Pneumatic Seat Cushion Detail 2_kleinmaxon Story

气垫系统为飞行旅途带来顶极舒适体验。

为了让乘客在飞行期间能拥有舒适的环境,来自瑞士的Lantal公司开发了一套充气式软垫系统。这套系统采用充气式气囊,代替了传统的海棉座垫。而座垫充气时所需要的动力便由性能强大的maxon盘式电机提供。
更多信息

常见问题

  • 工业目录产品、航空航天目录产品以及客户特定产品之间有哪些区别?

    这三类产品虽然全部采用maxon的核心技术,但它们的应用领域却各不相同。工业目录解决方案是根据ISO 9001标准并以尽可能广泛应用为目的研发而成,而在航空航天目录产品解决方案中,则包含多年经验以及产品调整。因此,后者也更为坚固耐用,能承受航空领域的各种严苛要求。在客户特定项目中,我们可以针对具体应用要求研发专用的解决方案。在这一领域,也可以应用航空航天标准EN 9100。  

  • 质量控制体系如何运作?

    我们采用多级质控体系,涵盖生产中从进料检验直到100%电气最终检验的整个过程。其中也包括配置和变更管理,以及生产批次的透明化可追溯性和详尽文档记录。

  • 配置和变更管理如何运作?

    根据客户特定的要求,有不同的配置和变更管理级别。无论是涉及产品型式、配合度还是功能方面的变更,都会进行详细分析。根据合约内容以及采用的级别,在变更之前需要通知或核准。为此,我们提供完善的过时管理,会及时与客户沟通。

  • maxon是否可提供有关可靠性、平均无故障工作时间 (MTBF) 和平均失效时间 (MTTF) 的信息?

    可以。maxon内部有能力创建可靠性和可维护性数据并持续进行扩展。在特定情况下,我们会利用合作伙伴网络创建和提供这些数据。

  • 客户要如何获得额外的服务项目,例如验收测试程序 (ATP)、验收测试报告 (ATR)、首件检验报告 (FAIR)、合格证书 (CoC)、合规矩阵、失效性分析 (FMEA) 和安全评估?

    除了硬件之外,maxon也提供其他服务。根据客户要求,可按照AS 9102(或VDA 2.5)加入额外的测试和检验,包括验收测试程序 (ATP)、验收测试报告 (ATR)、合格证书 (CoC) 或是在第一批量产供货时的首件检验报告 (FAIR)。在研发项目中,会记录合约中规定的范围,并根据合规矩阵进行核准,其中也包括风险分析、安全分析或可靠性分析。

联系方式

您还有其他问题?

我们的航空专家竭诚为您服务。