用于物流行业的驱动系统

适合智能型物流机器人

搬运或包装货物、准备订单和管理库存:如今的自主移动机器人不仅配备性能强大的电机、传感器,而且可与人工智能联网,因此能够处理物流领域内的许多任务。maxon可以为这类穿梭车和自动导引车提供完整驱动系统一站式服务。

物流驱动装置

提高供应链效率

在蓬勃发展的物流行业中,处理订单的速度必须愈来愈快。maxon的电机、齿轮箱和控制电子装置在自动驾驶汽车和物流机器人中负责多项任务,例如车轮的转向或是容器的取放。我们的驱动装置具有多项优势,能满足精确度、动态性能以及使用寿命方面的要求:

  • 结构紧凑
  • 模块化结构,轻松完美调整
  • 适用于高径向载荷的齿轮箱
  • 高效率可实现最佳的自主性
  • 可靠性高

微型电机实现物流自动化

驱动系统必须能精确定位并可靠执行运动序列、不能因空间狭窄而受到限制,并且最好能够24小时全天候运行,以避免停机时间。因此,要提高物流链的效率,性能强大但安装尺寸极小的电机不可或缺。

maxon BLDC电机的特性正是性能强大且使用寿命长。 
 

模块化设计打造最佳的解决方案 

并非所有自动导引车都用于执行相同的任务。它们有些必须运输1吨或甚至更重的负载,有些则需要提升大约100 kg的重量;有些只需要直线行驶,而另一些则需要具备转向功能。对于驱动装置的要求会根据应用的具体需要而有不同,正因如此,除了以模块化解决方案为基础之外,别无其他选择。maxon提供在线配置功能,您可以自行选择电机型号、额定功率、电子装置、通讯方式、电机和制动器或编码器的防护等级。

在线商店

单件生产是常态

客户可以在maxon在线商店中选择电机、齿轮箱和编码器,组合出最适合应用需要的驱动装置,并直接在线订购,从而在物流过程中实现最优化的性能。在配置期间可以实时显示相应的价格,并在完成配置时显示2D和3D工程设计数据。客户可以立即将数字化模型整合到自己的应用中,而且驱动装置会在最短时间内供货。 

前往商店

我们的产品建议

maxon车轮驱动装置为内部物流和室外区域的自动导引车和自动驾驶车辆提供紧凑、高效的解决方案。精确的控制器和速度可以确保系统的高度稳定。

707299-F01_Radantrieb_AGV_klein_lowRes

车轮驱动装置100

 

  • 每台驱动装置的有效载荷≤100kg
  • 可配置电机和车轮尺寸
     

车轮驱动装置500

 

  • 每台驱动装置的有效载荷≤500kg
  • 内置制动器
  • IP65认证
     
IDX56S_ParvaluxGB28

Custom Wheel Drives

 

  • 完美匹配的系统部件
  • 经过优化的安装空间
  • 成本效率高
     

我们可提供搭配客户特定应用软件的可编程控制器。

MicroMACS6

 

•    紧凑型可编程多轴控制器
•    最多可以自主控制6个轴
BLE接口(可选)
 

MiniMACS

 

•    定价合理的可编程多轴控制器
•    最多可以自主控制3个轴
•    CAN、以太网和USB接口

 

MiniMACS6 amp

 

  • 完全可编程的多轴位置控制器
  • 包括可用的放大器 
  • 可控制最多4台电机 
     

移动出行解决方案

立即下载手册

进一步了解我们为运输和物流领域提供的各种驱动系统。

应用报告

自动穿梭车带来绿色物流

奥地利的YLOG Industry Solutions公司专为工业、生产和物流领域的各家公司制造用于运输容器的穿梭车。通过使用YLOG穿梭车,不仅可以节省电耗成本,而且能更为有效地充分利用仓库内的空间。在自由行驶的穿梭车中集成有maxon驱动装置,主要负责为穿梭车提供精确动力。

更多信息

联系方式

您遇到了哪些挑战?

我们的物流解决方案专家竭诚为您服务。