配备空心杯绕组或铁芯绕组的无刷DC电机
动态。长寿命。高效率。
与有刷DC电机相比,maxon无刷DC电机具有更长的使用寿命和更高的转速。另外,它们也是免维护产品,因此非常适合“安装即忘记”(Fit and Forget)应用。
maxon BLDC电机:关键事实一览。
使用电子控制器可以非常精确地控制转速和转矩。
为了帮助您更快找到合适的电机,我们根据最重要的参数对我们的BLDC电机产品系列进行了分类。
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | IDX电机∅ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 32 mm | EC∅ 22 - 60 mm | EC-max∅ 16 - 40 mm | EC-4pole∅ 22 - 32 mm | EC-i∅ 30 - 52 mm | EC-flat∅ 9.2 - 90 mm | EC frameless flat∅ 43 - 90 mm | EC frameless DT∅ 54 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空心杯绕组 | Yes | 否 | 否 | 否 | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 内转子 | Yes | Yes | Yes | 否 | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 | Yes |
| 可配置 | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 尺寸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 高转速 | Yes | 否 | 否 | 否 | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 高转矩 | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 动态 | 否 | Yes | Yes | 否 | 否 | 否 | Yes | 否 | 否 | 否 | Yes |
| 性价比 | 否 | 否 | 否 | Yes | 否 | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 其他特征 | 可消毒灭菌版本 | 否 | IP65保护 | 短型(盘式)设计 | IP54和重型版本 | 否 | 否 | 短型(盘式)设计 | 短型(盘式)设计 | 无外壳,短型(盘式)设计 | 无外壳,空心轴 |
| 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 |
我们的产品组合.

ECX SPEED
极其快速并能平稳运行

ECX TORQUE
具有极大转矩的多极内转子

IDX
工业外壳内的强大性能

ECX FLAT
在有限空间内提供极高的转矩

EC
极长的使用寿命

EC-max
使用寿命长且价格经济

EC-4pole
可实现峰值功率:直径∅30 mm,200 W

EC-i
狭小空间内的强大动力

EC flat
以最佳的性价比实现高转矩

EC frameless flat
适合机器人技术的高动态电机

EC frameless DT
进一步提高机器人技术驱动装置的动态性能
Parvalux
Parvalux的BLDC电机。
Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。Parvalux可提供范围广泛的无刷DC电机,这些电机既可以只作为BLDC电机提供,或者也可以组合maxon独家生产的直列或直角齿轮箱提供。这些电机可提供极高的启动转矩、出色的功率密度,而且运行噪音也非常低。

配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
供货
只需11天
通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。