机电驱动系统

量身定制——从创意到批量生产。

maxon凭借最高的技术水平为客户定制研发和生产机电驱动系统,提供从创意到批量生产的一站式服务。

专业技术知识

精确性与客户关注度相结合。

电驱动装置不仅仅是各个部件的总和。只有当所有部件都具备最高品质且彼此完美配合时,复杂的机电驱动系统才能顺利运作。跨学科思维、专业的工程技术知识、经验、标准化流程以及对客户需求的准确理解全部都是决定性的因素。

maxon将各种高品质驱动部件整合到一套机电系统中。

  • 全部出自同一家公司:DC/BLDC电机、齿轮箱、传感器、电子装置、软件、外壳
  • 客户定制部件
  • 使用寿命长
  • 能耗低
  • 出色的调试性能
  • 设计结构紧凑:体积性能比极佳
  • 在驱动技术领域拥有60年的专业经验

运动智能领域的专业能力: 我们的机电系统专家团队。

maxon拥有全面广泛的专业知识,深知如何让不同的驱动部件完美协作,在机电驱动系统领域内也是如此。毕竟,我们在研发和制造驱动部件方面已有数十年经验,处于全球领先地位。

作为系统专家,我们是能力卓越并且非常称职的项目合作伙伴,能帮助您找到和实施最佳的解决方案。我们从设计阶段开始严格按照基本技术规格要求为客户提供建议和帮助。

此外,我们也能在改装智能多功能模块、机电多轴执行器和电动系统方面提供支持。

门驱动装置

更高的舒适性和安全性。

maxon与一家瑞士电梯制造商合作,开发出一套用于电梯门驱动装置的系统解决方案。这套系统解决方案包含一台直径90 mm的无刷直流电机及一台直接集成在印刷电路板上的Mile编码器。此外,还有一台以maxon EPOS 2系列为基础的客户定制位置控制器。

为了满足各种电梯类型和不同国际安全标准的要求,maxon门驱动装置的控制器具有以下优势:

  • 在执行参考运行后能够识别电梯门的尺寸和重量
  • 可自行确定和修正最佳的参数 
  • 只需要几个步骤就能完成配置并立即投入使用
  • 可提供足够的转矩,确保电梯门顺畅移动
  • 通过智能控制器为安装人员收集所需的数据
     

外骨骼驱动装置

提高生活品质。

通过机电系统模仿人类行走步态是一项重大的技术挑战。外骨骼必须轻巧、紧凑、功能强大、可靠且易于操作。驱动系统必须提供极高的转矩,并同时需要高动态性能。 

因此,maxon的外骨骼驱动装置绝不会浪费一毫米的空间。配备编码器的无刷盘式电机与三级行星齿轮箱和EPOS-4位置控制器组合使用。

  • 设计结构紧凑轻巧
  • 强大的转矩和极高的加速度
  • 能耗低
  • 电机可通过EPOS4-EtherCAT驱动程序联网
  • 非常适合膝关节和髋关节
  • 让用户能完全控制自己的动作
     

泵驱动装置

改善空气质量。

我们与一家柴油发动机制造商联合开发出一套由客户定制无刷盘式电机和电子装置构成的驱动系统。在柴油发动机废气后处理过程中,这套系统解决方案可调节尿素的精确供应,以分离出有毒的氮化合物。带内部电流控制回路的速度闭环控制器专为这一应用量身定制,它可通过接口向上级控制单元发出指令。如此就能满足最新的废气排放标准。这套系统主要用在货车中,是maxon为改善环境气候所作出的重要贡献。

  • 通过已获专利的算法可实现智能的压力监控
  • 在客户生产过程中,可根据最终应用的要求进行调整
  • 成本优化,并且专为大批量生产而设计

可消毒灭菌型驱动装置

确保医疗技术的精确性。

这套可消毒灭菌型驱动装置由一台无刷电机和最坚固的不锈钢外壳与导线连接组成。电机通过一个独立的控制单元进行控制。这里使用由maxon开发的高精度无传感器控制器 (HPSC),凭借极精巧的技术实现无传感器的无刷电机换向。

在静止或转速极低的条件下,电机优先使用基于磁各向异性的控制方法。
 

  • 最高的精度、速度和易用性
  • 人体工学特性:工具操作十分舒适顺手 
  • 专为客户量身定制的固件
  • 磁场定向控制可确保更高的效率
  • 生热低
  • 低振动和噪声级
     

即插即用型驱动装置

适用于即插即用型电机解决方案。

我们的优化解决方案基于标准部件,可确保技术应用能以最佳的方式运行。maxon能对各种要求快速作出反应,无论是快速调整标准产品,还是专门定制产品,都能满足客户要求。该驱动装置在供货时已安装完毕,并且已包括所有必需的导线,可立即投入使用。

  • 采用标准部件的成本优化型快速解决方案
  • 可根据技术规格进行调整
  • 快速研发,通过即插即用型方案可节省时间和成本

齿轮箱驱动装置

适用于困难的环境。

这款减速电机可用于航空航天领域,或者用作医疗领域中的低噪音减速电机。通过量身定制的部件组合,可以抵抗极端条件的影响。

我们提供最高达到100%的特定线性致动器组件解决方案,以拓展在恶劣环境中、在对速度或重量要求严苛的应用中或者在未来型技术中的应用界限。

  • 范围广泛的密封件,IP54至IP66 
  • 耐腐蚀性 
  • 耐温性从-40°C至+85°C
  • 抗振动/冲击
  • 材料具有生物兼容性

Bikedrive Air

隐形的电助力自行车驱动装置。

我们的驱动单元完全集成在下管中,这套驱动单元由高效的无刷maxon EC内转子电机和一台低噪音的高性能行星齿轮箱构成。电子装置和传感器可确保在所有行驶条件下都能提供敏锐的支持。无论是向后旋转,还是在没有电助力的情况下行驶,已获专利的创新型飞轮都没有明显的阻力。maxon Bikedrive Air电助力自行车系统包括一块同样集成在下管中的电池、一台位于上管处的HMI以及可供经销商和骑手使用的应用程序。 

  • 重量1.9 kg
  • 最大转矩40 Nm
  • 支持的最大踏频115 rpm
  • 适用于直径60 mm起的下管设计
  • Q系数从155 mm起
  • 最高速度为25 km/h/ 20 mph
  • 紧凑并且安静
Compact5

故事

紧凑的连通性。

卓越的机电一体化系统,我们对其中每一个元件都进行了优化,能最大限度地节省空间。这套系统需要研发专用的齿轮箱和螺栓螺母系统。其电子装置专为小型化应用而特别设计。采用最新的Plastronics技术,以将电子电路直接集成到外壳结构中。

更多信息

联系方式

我们热爱挑战。

火星探测车。胰岛素泵。工业机器人。一级方程式赛车。自行车:maxon驱动系统已在数以千计的应用中证明它们的高性能和精度。我们可以从项目启动阶段开始全程为您提供支持,包括随后的方案讨论、具体要求制定以及原型和批量产品生产。

欢迎与我们讨论您所面临的挑战。
 

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 供货

    只需11天

    通过快速的原型制造和自动化流程,只需十一天就能生产出配置的驱动装置并做好供货准备。  

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。