2026. 08. 18.

2025년 SPS 전시회에서 선보이는 맥슨의 최신 드라이브 솔루션

StrainWaveGear_2
스트레인 웨이브 기어

2025년 11월 25일부터 27일까지 열리는 SPS 전시회에서 맥슨은 한층 업그레이드 된 신제품 라인업을 공개합니다. 통합형 로봇 액추에이터부터 강력한 서보 드라이브와 컨트롤러까지, Hall 3의 부스 번호 468에서 다양한 기술 솔루션을 만나보실 수 있습니다.

이번 맥슨 부스의 주요 하이라이트 중 하나는 한층 발전된 로보틱스 솔루션, 특히 고효율 로봇 조인트(HEJ) 입니다. 이 액추에이터는 컴팩트하고 고도로 통합된 QDD 방식으로 모터, 감속기, 센서 및 제어기를 하나의 견고한 하우징에 통합한 제품입니다. 지난해 성공적으로 출시된 HEJ 90(140 Nm)에 이어, 소형 로봇에 적합한 HEJ 70(정격 토크 62 Nm) 모델이 새롭게 추가됩니다. 또한 HEJ 50 버전도 2026년 초 출시 예정입니다. 이와 함께 250 Nm 이상의 토크를 제공하는 고출력 모델 HEJ 헤라클레스(Hercules)도 개발이 진행중입니다.  

맥슨은 이러한 확장 가능한 플랫폼을 통해 로보틱스 분야에서 개발 시간을 단축하고 시스템 비용을 절감하는 것을 일관된 목표로 삼고 있습니다. 

새로운 제품 라인업

맥슨은 이번 SPS 전시회에서 다음의 신제품들을 함께 소개합니다. 

IDX 70 - 안전 인증을 갖춘 컴팩트 고성능 서보 드라이브 

새로운 IDX 70은 높은 출력 밀도와 컴팩트한 설계를 결합한 서보 드라이브로, 모바일 로보틱스, 협동 로봇(cobot) 및 무인 운반차(AGV) 등에 이상적인 솔루션입니다. IDX 70은 뛰어난 중량 대비 토크 비율과 견고한 구조로 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 동작을 보장하며 Safe Torque Off(STO)와 Safe Brake Control(SBC) 기능으로 최고 수준의 안전 표준을 충족합니다. 

EC frameless DT 50 - 유연하고 다이내믹하며 효율적인 구동 솔루션

새로운 EC frameless DT 50은 플랜지가 없는 브러시리스 모터로, 홀 센서가 통합된 새로운 버전을 통해 설계 유연성을 더욱 높였습니다. 관절형 조인트, 공작 기계, 웨어러블 로봇(엑소스켈레톤) 등 다양한 시스템에 최적화되어 있으며 높은 토크 밀도와 우수한 효율로 발열을 최소화하고 정밀한 구동을 실현합니다. 2026년, 직경 38 mm, 65 mm, 85 mm의 추가 사이즈가 출시될 예정입니다.

스트레인 웨이브 기어 - 최소 공간에서의 정밀 구동

새롭게 선보이는 맥슨 스트레인 웨이브 감속기는 고정밀 토크 전달이 필요한 애플리케이션을 위한 솔루션으로, 백래시 없는 설계를 통해 제한된 공간에서도 정밀한 모션 제어가 가능합니다. 로봇 팔, 의료 기기, 광학 장비 등 정확한 움직임이 요구되는 분야에 이상적이며 직경 55 mm와 62 mm로 제공됩니다. 추가 사이즈와 다양한 모델이 이번 전시회에서 발표될 예정입니다.

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - 안전 기능을 통합한 컴팩트 컨트롤러

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO는 SIL 3 / PL e 카테고리 3까지 인증된 STO 기능을 갖추고 있으며, 컴팩트한 형태에 고급 제어 성능과 안전성을 결합한 제품입니다. 모듈형 장비, 협동 로봇, 자율 주행 시스템 등에서 정밀한 모션 제어를 가능하게 합니다. 다양한 인터페이스를 지원해 기존 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - 네트워크 기반 다축 제어의 핵심 

MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet은 성공적인 MACS 시리즈에 Profinet 통신 인터페이스를 추가한 모델로, 모션 제어와 산업용 네트워크를 연결하는 핵심 역할을 합니다. 생산 및 로봇 시스템에서 다축 제어를 정밀하게 동기화하여 정확하고 효율적인 프로세스를 구현합니다.

BIKEDRIVE AIR S - 효율성과 주행감을 모두 잡은 초경량 e-바이크 구동 시스템

맥슨은 산업 자동화 분야 뿐 아니라 경량의 전기 모빌리티 분야의 최신 혁신도 함께 선보입니다. BIKEDRIVE AIR S는 동급 초경량 풀파워 e-바이크 시스템으로 다음과 같은 특징을 제공합니다. 

  • 구동시스템 무게: 약 2kg
  • 토크: 90 Nm
  • 저소음, 자연스러움 주행감

스포티하면서도 자연스러운 라이딩 경험의 새로운 기준을 제시합니다.

기술 혁신이 만들어내는 미래

SPS 2025에서 맥슨은 로보틱스, 산업 자동화, e-바이크 드라이브 시스템 등 다양한 산업의 미래를 이끌어갈 혁신적인 구동 솔루션을 선보입니다. Hall 3, 부스 번호 468에서 맥슨의 차세대 드라이브 기술을 직접 만나보세요. 

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

고효율 로봇 조인트 (HEJ)

1/11