수술 시스템용 드라이브

효율적인 수술

수술 도구는 고도로 정밀하고 신뢰할 수 있어야 하며 많은 멸균 주기를 견딜 수 있어야 합니다. 당사의 드라이브 시스템은 최고의 성능, 강화된 견고성 및 긴 수명을 보장하므로, 전자식 수술 핸드피스의 잠재력을 완전히 활용할 수 있습니다. 

수술 시스템

스위스의 의료혁신

맥슨은 수술 시스템 분야에서 다양한 표준 제품과 기술 솔루션 및 완전 고객맞춤형 솔루션을 제공합니다.

 

당사의 의료 부문은 고객맞춤형 솔루션을 개발하며, 기술적 관점에서나 법적 규제 관점에서 다년간 축적한 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

  • 멸균(1,000회 이상 고압 멸균)
  • 절대적 신뢰성
  • 강한 출력과 효율적인 출력 밀도
  • 열 발생이 적은 고효율 모터
  • 정밀 제어 가능
  • 적은 진동
  • 적은 소음 배출

Certifications

맥슨은 SN EN ISO 13485에 따라 인증을 획득하였습니다.

수술 시스템에 대한 당사의 드라이브 솔루션은 ISO 13485의 요구 사항에 따라 고객맞춤형으로 구현될 수 있습니다. 이 시장 부문을 위해 선택한 생산 공장도 SN EN ISO 13485에 따라 인증을 받았습니다.

  • 의료기기를 제조함으로써 환자에 대한 잠재적 위험을 최소화합니다.
  • 공정과 원료의 추적성을 보장합니다.
  • 모터와 드라이브는 UL 또는 CSA 규격에 따라 인증을 받을 수 있습니다.

맥슨에 의한 진보:

최초의 멸균 가능 드라이브 시스템

모든 수술 도구와 마찬가지로 전기식 OP 도구도 멸균 상태여야 합니다. 멸균은 일반적으로 습열식 고압 멸균기 내에서 수행됩니다. 이 장치는 높은 압력과 100%의 습도에서 130°C의 온도로 가열됩니다. 이는 모든 전기 구성품에 거대한 도전입니다. 

맥슨은 멸균 가능한 인코더와 밀폐된 회전자가 장착되고, 완전히 멸균할 수 있는 드라이브 시스템을 출시한 최초의 회사였습니다. 당사의 드라이브는 고압 멸균기 내에서 1,000회 이상의 멸균 주기를, 심지어 센서가 없는 경우에는 최대 2,000회의 주기를 견딥니다.

Drives

당사의 수술용 드라이브 솔루션

OP 로봇

수술, 보조, 위치제어: 로봇은 이미 현재에도 많은 중대한 수술에서 수술의를 지원하고 있습니다. 의사의 동작이 제어 콘솔을 통해 로봇에 정밀하게 전달되어 구현되도록 하기 위해서는 수십 개의 모터가 필요합니다. 당사의 드라이브 솔루션에서는 코깅 토크가 발생하지 않으며, 이 솔루션은 탁월한 촉각 피드백으로 인해 수술 로봇에 사용하기에 이상적인 장치입니다.


    치과 수술

    치과 수술에는 드릴링, 밀링 및 스크루잉 작업을 위해 작은 고효율 기기가 필요합니다. 적절한 전자 기계식 핸드피스는 가볍고 조용하며 멸균 가능해야 하며 높은 토크를 제공해야 합니다. 당사의 전동 드라이브 시스템은 압축 공기로 작동하는 드라이브와는 달리 토크 및 토크 제한과 관련하여 최적의 상태로 제어됩니다.


      mx_medical_chirurg_systeme

      전동 수술 도구

      수술실에서 진행하는 많은 수술에서 수술의는 배터리 구동 방식의 전동 도구를 사용합니다. 뼈를 자르거나 구멍을 뚫을 때 이러한 도구가 사용됩니다. 맥슨은 이를 위해 고압 증기 멸균이 가능한 맞춤형 드라이브 기술을 제공하며, 드라이브 제작을 위한 완전 솔루션과 전동 도구 부가 장치도 개발하고 생산할 수 있습니다.


        샵으로

        당사에서 추천하는 제품

        당사의 모터에는 코깅 토크가 발생하지 않으며, 이 모터는 두 쌍의 극에 의해 특히 큰 력 밀도와 높은 토크를 제공합니다. 따라서 이러한 모터는 전동 수술 도구와 OP 로봇에 사용하기에 이상적입니다. 유연하게 구성할 수 있어서 당사는 항상 최적의 드라이브 솔루션을 찾을 수 있습니다.

        EC-frameless_DT50M

        동적 토크(프레임리스) 플랫폼

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • 최대 15`000 rpm
        • 최대 2900 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        ECX 플랫폼

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • 최대 120`000 rpm
        • 최대 34 mNm
        EC-4pole22_short

        EC 4-Pol 플랫폼

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • 최대 25`000 rpm
        • 최대 95 mNm

        구성

        모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다.

        그러므로 맥슨의 드라이브는 구성할 수 있는 드라이브입니다. 당사의 드라이브 기술은 전 세계에서 성공적으로 까다로운 수술 애플리케이션에 사용됩니다. 이때 당사의 제품에는 구체적인 프로젝트의 요구 사항에 맞추어 조절할 수 있는, 의료 기술용 표준 솔루션이 포함됩니다.

        의료 기술을 위한 드라이브 솔루션

        지금 팸플릿을 다운로드하십시오

        의료 기술에서의 활용 방법을 먼저 둘러본 다음 면도기나 뼈톱 또는 드릴과 같은 장치를 위한 당사의 중요한 제품군을 더 자세히 살펴보십시오.

        맥슨의 활용 보고서

        성공 스토리

        최첨단 기술이 수술실에서 사용됩니다: 수술의는 고도로 복잡한 전동 도구를 사용하거나 최소 침습 수술 시 로봇의 지원을 받습니다. 의료 기술 분야에서도 맥슨의 드라이브 시스템 덕분에 이러한 많은 진보가 가능합니다.
        drive-techmaxon Story

        레이저가 방향을 제시합니다

        바젤 대학병원의 방사선과는 최신 장비를 보유하고 있습니다. 이 병원은 세계 최초의 3D X-선 장치 외에 CT 검사(유도 최소 침습 수술)을 위한 새로운 레이저 내비게이션 시스템을 사용하고 있습니다. 바젤 대학병원의 중재적 방사선과 과장인 크리스토프 체흐 박사(Dr. Christoph Zech)는 “이 시스템은 영상 유도 수술에 상당히 많은 이점을 제공합니다.”라고 설명합니다.
        더 자세히 보기
        Template DriveTech 1500x1000 viewray machinemaxon Story

        새로운 방사선 치료 기술

        미국의 한 의료 공학 회사가 암 치료를 대상으로 설계된 새로운 방사선 치료 기술을 개발했습니다. 방사선 치료를 위해 감마선을 조정하려면 여러 장치가 필요하며 단일 통합 동작 제어로 극도로 정밀하게 조정됩니다. 맥슨 모터, 기어헤드 및 컨트롤러는 움직임의 정밀도를 보장합니다.
        더 자세히 보기
        Imperial college drivetechmaxon Story

        말벌이 방향을 제시합니다

        말벌은 뇌 수술에 어떤 연관이 있을까요? 언뜻 보면 많지 않습니다. 그러나 영국의 연구팀은 말벌 종에서 영감을 얻은 뇌 수술용 바늘을 개발하고 있습니다.
        더 자세히 보기

        FAQ

        • 맥슨의 브러시드 모터를 고압 증기로 멸균할 수 있습니까?

          아니오. 당사의 브러시드 모터는 고압 멸균기에 적합하게 설계된 장치가 아닙니다. 특별히 표기된 브러시리스 모터는 카탈로그에 “멸균 가능”이라고 표시되어 있습니다. 이 드라이브는 134°C +/-4°C의 온도, 100%의 상대 습도, 2.3바의 압력 및 18분의 주기 지속 시간에서 고압 증기로 멸균하는 데 적합하도록 설계되어 있습니다. 이 드라이브는 일반적으로 약 1,000회의 주기로 사용하도록 설계되어 있습니다. ETO에 기반을 둔 멸균법은 카탈로그에 기재된 모든 제품에 무제한적으로 사용할 수 있습니다.

        • 모터와 변속기의 수명은 어느 정도입니까?

          이에 대해서는 일괄적으로 대답할 수 없으며 각 애플리케이션별로 시험해 보아야 합니다. 온도, 습도, 부하 및 부하 주기 등이 구성품의 수명에 상당한 영향을 끼칩니다.

        • 맥슨의 드라이브는 어떤 품질 표준에 따라 인증을 받았습니까?

          카탈로그에 수록된 제품의 기본적인 인증 표준은 ISO 9001입니다. 고객맞춤형 애플리케이션의 경우, 고객과 협의한 후 ISO 13485의 요구 사항에 맞추어 조절할 수 있습니다.

        연락처

        질문이 더 있나요?

        당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.