메카트로닉 드라이브 시스템
맞춤형 생산 - 아이디어에서 대량 생산까지.
맥슨은 아이디어에서 대량 생산에 이르기까지 최고 기술 수준의 고객 맞춤형 메카트로닉 드라이브 시스템을 한 회사에서 개발하고 생산합니다.
모션 인텔리전스에 대한 전문적 역량: 메카트로닉스 전문가 팀.
맥슨 은 다양한 드라이브 구성품의 완벽한 상호 작용과 메카트로닉 드라이브 시스템에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있습니다. 마침내 당사는 수십 년 전부터 세계 최고 수준의 전기 드라이브 구성품을 개발하고 생산해오고 있습니다.
당사는 시스템 전문 회사로서, 만일 복합적인 드라이브 문제에 대한 최상의 솔루션을 찾고 구현하려는 경우 유능한 프로젝트 파트너가 됩니다. 당사는 기술 사양을 기반으로 설계 단계부터 고객을 안내합니다.
또한 당사는 지능형 다기능 모듈, 메카트로닉 다축 액추에이터 및 표준 구성품 기반 전동 시스템의 개조를 지원합니다.
도어 드라이브
편리성 및 안전성 향상.
맥슨은 스위스의 한 승강기 제조사와 함께 승강기 도어 드라이브에 대한 시스템 솔루션을 개발했습니다. 이 시스템 솔루션은 직경 90 mm의 브러시리스 DC모터와 프린트에 직접 통합되어 있는 Mile 인코더로 이루어져 있습니다. 또한 고객 맞춤형 위치제어기가 maxon EPOS 2 라인의 기본 사양으로 제공됩니다.
맥슨의 도어 드라이브 제어기에는 다양한 승강기 유형과 다양한 국제 안전 기준을 충족하기 위해 다음의 장점이 있습니다:
- 기준 실행에 따라 도어의 크기 및 무게 감지
- 자체적으로 최적의 매개변수 결정 및 수정
- 간단한 단계로 구성 및 사용 준비
- 도어의 부드러운 움직임을 위한 충분한 토크
- 지능형 제어기로 조립 기사용 데이터 수집

외골격 드라이브
삶의 질 향상.
메카트로닉 시스템을 사용하여 인간의 걸음걸이를 모방하는 일은 대단한 기술적 도전입니다. 외골격은 가볍고 콤팩트하며 강력하고 안정적으로 조작하기 쉬워야 합니다. 드라이브 시스템은 높은 토크를 제공해야 하고, 동시에 높은 역동성이 필요합니다.
따라서 맥슨의 외골격 드라이브는 1밀리미터의 공간도 낭비하지 않습니다. 인코더가 있는 브러시리스 플랫 모터는 3단 플래너터리 기어 및 EPOS-4 위치 제어기와 결합되었습니다.
- 소형의 가벼운 구조
- 강한 토크 및 빠른 가속도
- 낮은 에너지 소비
- EPOS4 EtherCAT 드라이버를 사용하여 네트워크로 연결된 모터
- 무릎 및 고관절에 최적화
- 사용자의 모션 시퀀스 완전 제어

펌프 드라이브
공기 개선에 적합.
당사는 디젤 엔진 제조업체와 함께 전자 장치를 포함하는 고객 맞춤형 브러시리스 플랫 모터로 구성된 드라이브 시스템을 개발했습니다. 이 시스템 솔루션은 디젤 엔진의 배기 가스를 후처리하는 경우 정확한 요소 공급을 조절하여 독성 질소 화합물을 분리하도록 합니다. 상위 제어 장치용 인터페이스를 통해 명령을 받는 하위 전류 컨트롤러가 장착되고 애플리케이션에 맞추어 조절한 속도 컨트롤러입니다. 이로써 최신 배기 가스 표준을 충족할 수 있습니다. 이 시스템은 주로 화물차에 적용되고, 이는 맥슨의 환경 개선에 대한 중요한 기여라고 볼 수 있습니다.
- 특허 받은알고리즘을 통한지능형 압력모니터링
- 고객 생산에서최종 응용분야에 따라조정 가능
- 비용 최적화및 대량생산을 위한설계

멸균 가능 드라이브
정밀한 의료 기술에 적합.
이러한 멸균 가능 드라이브 유닛은 견고한 스테인리스 스틸 하우징 및 케이블 연결부와 함께 브러시리스 모터로 구성됩니다. 모터는 분리된 제어 장치를 통해 조절됩니다. 이때 브러시리스 모터의 센서리스 정류용으로 맥슨에서 개발된 매우 정교한 방법, HPSC(고정밀 센서리스 제어)가 사용됩니다.
정지 상태 및 저속에서는 우선 자기 이방성 기반의 제어 기술을 사용합니다.
- 최고 수준의 정확성, 속도 및 사용자 친화성
- 인체공학적 특성: 도구를 손으로 편안하게 사용합니다
- 고객 맞춤형 펌웨어
- 자속 기준 제어로 효율성 향상
- 낮은 열발생
- 낮은 진동 및 소음 수준

플러그 앤 플레이(Plug and Play) 드라이브
플러그 앤 플레이(Plug and Play) 모터 솔루션.
당사의 최적화된 솔루션은 표준 구성품을 기반으로 기술 애플리케이션이 최상으로 작동할 수 있도록 합니다. 맥슨은, 요구 사항에 즉, 다소 간단하게 조정된 표준 사양에서부터 더 특수한 제품까지 빠르게 대응할 수 있습니다. 드라이브는 완전 조립되어, 필요한 모든 케이블과 함께 배송되며 즉시 사용할 수 있습니다.
- 표준 구성품의비용에 최적화된 신속한솔루션
- 사양에 맞게조정 가능
- 플러그 앤 플레이(Plug and Play)로 인한 신속한개발 시간 및 비용 절감

기어 드라이브
열악한 환경에 적합.
이 기어 모터는 항공용이나 의료 분야의 저소음 기어 모터로 사용할 수 있습니다. 당사는 구성품을 맞춤형으로 조합하여 극한 조건에 대한 저항력을 얻습니다.
그리고 선형 액추에이터를 위한 100% 특정 어셈블리 솔루션을 제공하여 열악한 환경, 속도나 무게와 관련하여 까다로운 애플맄이션 또는 미래지향적 기술의 사용에 대한 한계를 확장시킵니다.
- 다양한 범위의개스킷(IP54 ~ IP66)
- 내부식성
- -40 ~ +85°C의 내열성
- 진동/충격 저항성
- 자재의 생체 적합성

바이크 드라이브 에어(Bikedrive Air)
눈에 띄지 않는 E-바이크 드라이브.
당사의 다운 튜브에 완전 통합된 E-바이크 드라이브 유닛은 효율적인 브러시리스 maxon EC 내부 로터 모터와 저소음 성능의 플래너터리 기어로 구성됩니다. 전자 장치와 센서가 모든 주행 상황에서 민감한 지원을 제공합니다. 특허 인증된 혁신적인 프리휠에는 후진하거나 전기를 사용하지 않고 주행할 때에도 느껴지는 저항이 없습니다. 맥슨의 바이크 드라이브 에어(Bikedrive Air) 전기 자전거 시스템에는 다운 튜브에도 통합된 배터리, 탑 튜브의 HMI, 딜러 및 라이더용 앱이 있습니다.
- 무게: 1.9 kg
- 최대 토크: 40 Nm
- 최대 지원 케이던스: 115 rpm
- 직경 60 mm 이상의 다운 튜브 디자인용
- Q값: 155 mm에서 시작
- 최대 속도: 25 km/h/ 20 mph
- 컴팩트하고 조용함


연락처
당사는 도전을 좋아합니다.
화성 탐사선. 인슐린 펌프. 산업용 로봇. 포뮬러 1 자동차. 자전거. 맥슨의 드라이브 시스템은 이미 수천 가지의 애플리케이션에서 그 성능과 정확성을 입증하고 있습니다. 당사는 프로젝트 시작부터 아이디어 토론, 특정 요구 사항 개발, 그리고 프로토타입 및 시리즈 제품 생산과 관련하여 지원하고 있습니다.
귀하의 도전 과제에 대해 당사와 상의하십시오.
간단한 구성. 풍부한 선택 가능성
신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:
제품 프로그램
선택
적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.
선택
6000
개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.
정보
다운로드
CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.
인도
11일 이내
구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든.
구성
고객이 원하는 드라이브
온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.