기술 세라믹
강철보다 더 강합니다.
세라믹 부품은 강철보다 내마모성이 훨씬 더 뛰어나고, 예를 들어 기어를 더 정밀하고 더 안정적으로 만듭니다.
특정 소재.
세라믹 정밀 스핀들, 축 및 샤프트, 마이크로 기술 또는 긁힘 방지 하우징 부품을 위한 고객별 복합 세라믹 부품. 당사는 수년 전부터 당사의 드라이브에서 고성능 산업용 세라믹을 성공적으로 시험하고 있습니다. 그리고 고품질 세라믹 제품 제조를 위한 다양한 공정을 통해 최상의 결과를 거두고 있습니다.
다양한 애플리케이션 영역에서 최고의 성능.
맥슨은 산업용 세라믹의 유리한 특성을 이용하여 기어의 구성품만을 제조하지는 않았습니다. 당사의 세라믹 부품은 이제 다양한 제품 및 모든 분야에 존재합니다.
더 빠르고 더 저렴한 프로토타입을 위한 최신 기술.
세라믹 부품의 적층 가공은 프로토타입의 첫 개발 루프를 분명하게 가속화하고 비용을 줄여줍니다. 세라믹 부품은 맥슨에서 3D로 프린팅되어 레이저로 완성됩니다.
그런 다음 부품은 세라믹 사출 성형(CIM)을 통해 수만 개의 수량으로 문제없이 대량 생산할 수 있습니다.
산화지르코늄 ZrO2
기계적으로 내하중이 매우 높음.
산화지르코늄은 높은 기계적 강도를 지닌 고성능 산업용 세라믹입니다. 탄성 계수와 열팽창 계수가 강철과 유사합니다. 세라믹 부품은 생체에 적합하고 저알레르기성입니다.
일반적인 재료 특성
굽힘 강도 | >800 N/mm2 |
|---|---|
탄성 계수 | 2 x 105 N/mm2 |
밀도 | ≥6.08 g/cm3 |
경도 | 1350 HV |
열팽창 계수 | 10 x 10-6 1/K |
열전도율 | 2 W/mK |
전기 저항력 | 1010 Ωcm |

산화알루미늄 Al2O3
열에 매우 강함.
산화알루미늄 세라믹은 절연용으로 전기 공학에서 폭넓게 사용되며 1000 ~ 1500°C의 작동 온도(기계적 응력 없음)를 견뎌냅니다.
일반적인 재료 특성
굽힘 강도 | >350 N/mm2 |
|---|---|
탄성 계수 | 3.5 x 105 N/mm2 |
밀도 | ≥3.98 g/cm3 |
경도 | 2000 HV |
열팽창 계수 | ≥5 x 10-6 1/K |
열전도율 | 25 W/mK |
전기 저항력 | 1015 Ωcm |

연락처
질문이 더 있으신가요?
저희 판매 팀은 여러분을 도울 수 있으면 무척 기쁠 것입니다.
간단한 구성. 풍부한 선택 가능성
신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:
제품 프로그램
선택
적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.
선택
6000
개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.
정보
다운로드
CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.
인도
11일 이내
구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든.
구성
고객이 원하는 드라이브
온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.