브러시드 DC 모터
매력적인 비용으로 고성능.
브러시드 DC 모터는 외부 전자 장치 없이 작동할 수 있으므로 BLDC 모터에 대한 합리적인 대안입니다.
맥슨의 DC 모터: 핵심 사항 요약.
맥슨 DC 모터에는 강력한 영구 자석이 장착되어 있으며 모빌리티에서 의료, 산업에 이르기까지 다양한 분야에서 사용하기에 적합합니다.
적합한 모터를 더 빨리 찾을 수 있도록 브러시드 DC 모터용 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
당사의 제품 포트폴리오.

DCX
높은 토크 밀도 및 원활한 작동.

DC-max
최적의 가성비

RE
빠른 가속도 및 90% 효율

A-max
자동화 생산으로 인한 비용에 최적화된 디자인.
Parvalux
Parvalux의 DC 모터
Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다.
또한 당사의 파트너 회사는 광범위한 DC 모터를 공급합니다. BR 시리즈는 비용 효율적 생산에서 견고한 코어 로터를 특징으로 합니다. Parvalux DC 모터는 또한 기어 모터로서 공급되거나 Parvalux 기어와 결합할 수 있습니다.
모터: | ∅ 52 ... 63 mm |
|---|---|
모터 길이: | 70 ... 125 mm |
전력: | 12 ... 85 W |

간단한 구성. 풍부한 선택 가능성
신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:
제품 프로그램
선택
적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.
선택
6000
개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.
정보
다운로드
CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.
인도
11일 이내
구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든.
구성
고객이 원하는 드라이브
온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.