오일 및 가스 산업용 드라이브 시스템
극한의 사용 조건에 맞게 설계
맥슨의 오일 및 가스 산업용 헤비 듀티 드라이브는 최고 200°C의 온도와 압력, 충격 및 진동에 견딜 수 있습니다. 따라서 이 드라이브는 유압식 밸브 제어장치, 통신 매커니즘 및 측정기와 같이 여러 천공 애플리케이션에 있어 극한의 작동 조건에 가장 적합합니다.
헤비 듀티 기술
맥슨의 고성능 드라이브는 2010년부터 여러 천공 애플리케이션에, 특히 MWD(시추중 측정) 애플리케이션에 사용되고 있습니다. 무철심 권선과 고성능 회전자는 고성능 기어와 함께 높은 토크의 견고한 드라이브 시스템을 보장합니다. 맥슨의 헤비 듀티 모터 프로그램은 그 효율이 공기 중에서는 최대 88%이고 오일 내에서는 70%라는 점이 특징입니다.
고온에 적합하게 설계
당사의 헤비 듀티 드라이브의 구성품은 대부분 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 조립 시 구조용 접착제을 최소한으로 사용하고, 그 대신 기계적 맞춤과 레이저 용접으로 각 구성품을 결합하여 내구성을 높입니다.
헤비 듀티 모터의 자석은 상당히 높은 온도에서 탈자화되는 사마륨코발트로 제작되었습니다. 권선의 구리선 절연부와 방수 래커도 더 높은 내열성을 특징으로 합니다.
당사의 추천 제품
모터
Many movements involve large forces, but at the same time a high level of dynamics is required, since the motors must constantly change the direction of rotation due to the movement. In addition, a compact design that takes up as little space as possible must be considered.
기어
Our gearheads combine maximum power with low weight and low noise levels. This does not affect the performance of the prosthesis and increases user comfort.
센서
maxon offers inductive, magnetic, and optical encoders, DC tachos and resolvers in various versions and configurations.
브레이크
코깅 토크 브레이크
- 기계식 브레이크
- 역방향 이동 방지
- 콤팩트
맥슨의 오일 및 가스 산업용 드라이브 시스템
지금 팸플릿을 다운로드하십시오
맥슨의 오일 및 가스 산업용 드라이브에 대한 정보를 확인하고, 다운홀 발전기, 유압식 마이크로 펌프, 전동식 세팅 공구 또는 측정 시스템용 제품에 대해 자세히 알아보십시오.


맥슨의 특수 제작
맞춤형
완전 전동 드라이브 시스템이든 또는 어떤 특정한 설치 공간에 적합한 맞춤형 드라이브든, 당사는 당사의 제품에서 고객이 지정한 사양에 따라 고성능 드라이브를 개발합니다.
당사는 드라이브의 한계를 시험합니다.
당사는 자체 실험실을 보유하고 있으므로 개발 단계에서 어떤 극한 조건을 시뮬레이션하여 맥슨의 표준 테스트를 수행할 수 있습니다. 당사는 고객의 요청에 따라 고객맞춤형 시험도 수행할 수 있습니다.
FAQ
맥슨은 드라이브 구성품이 다운홀 환경에 적합한지 확인하기 위해 어떻게 시험합니까?
헤비 듀티 제품군에 속하는 모든 드라이브 구성품은 개발 단계에서 다운홀 환경에 대한 테스트를 받습니다. 이러한 테스트에는 특히 고온, 충격 및 진동 시험이 포함되어 있습니다. 필요한 경우 내부 또는 외부에 대한 고객맞춤형 테스트도 수행할 수 있습니다. 모든 고성능 모터 및 조합 제품은 제조 시 고온에서 검사를 받습니다.
맥슨은 다운홀 애플리케이션용 선형 드라이브를 공급합니까?
예. 선형 드라이브의 경우 볼 스크루나 다른 유형의 스핀들을 당사의 변속기에 통합시킬 수 있습니다.
맥슨은 어떤 센서를 공급합니까?
헤비 듀티 모터에는 기본적으로 다운홀 조건에 대해서도 시험을 거친 홀 센서가 장착되어 있습니다. 보다 더 높은 정밀도를 위해 모터를 리졸버와 결합하는 옵션을 제공합니다. 이 조합에서는 홀 센서가 더 이상 필요하지 않습니다.
맥슨은 EC 22 HD 및 EC 32 HD 외에 다른 헤비 듀티 모터를 공급합니까?
EC 22 HD 및 EC-4pole 32 HD는 헤비 듀티 영역용으로 카탈로그에 수록된 제품입니다. 이 모터는 언제든지 주문할 수 있으며, 이미 헤비 듀티 애플리케이션용으로 인증을 받았습니다. 그 밖에 당사는 카탈로그에 수록되지 않은, 표준 제품군 외의 솔루션도 공급합니다. 고객맞춤형 드라이브 솔루션의 경우, 당사의 전문가에게 연락하십시오.
연락처
여러분이 직면한 과제는 무엇인가요?
오일 및 가스 산업 부문의 전문가가 언제든지 지원해드립니다.