센서
높은 분해능 및 정밀도.
맥슨은 많은 애플리케이션과 다양한 산업 분야에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 마그네틱, 광학식, 유도식 인코더 및 DC 타코와 리졸버를 개발하고 생산합니다.
맥슨의 센서: 핵심 사항 요약.
맥슨의 인코더, DC 타코 및 리졸버는 매우 정밀하고 높은 신호 분해능을 제공합니다. 센서는 결합용 구성품으로서만 구입할 수 있습니다. 센서는 공진으로 인해 주로 연속 샤프트가 있는 모터에 장착됩니다. 조립은 배송 현장에서 선택한 모터 유형에 적합하게 이루어집니다.
적합한 센서를 더 빨리 찾을 수 있도록 당사의 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
| ENX MAG4 ... 10 mm | ENX GAMA10 / 13 mm | ENX QUAD10 mm | ENX EASY10 / 16 mm | ENX EASY INT13 ... 22 mm | ENX EMT22 mm | TSX MAG | 인코더 EASY16 mm | 인코더 MR8 ... 25 mm | ENX RIO16 mm | 인코더 OPT8 mm | 인코더 Rio16 mm | 인코더 Enc, AEDL, HED, 22 ... 70 mm | 인코더 MILE45 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권선 타입 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 자기식 | 광학식 | 광학식 | 광학식 | 광학식 | 유도식 |
| 맞춤형 구성 가능 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 신호 타입 | 증분형 | 증분형 | 증분형 | 증분형 / 절대형 | 증분형 / 절대형 | 절대형 | 증분형 | 증분형 / 절대형 | 증분형 | 증분형 | 증분형 | 증분형 | 증분형 | 증분형 |
| 분해능 | 1 ... 256 펄스 | 12 ... 16 펄스 | 1 펄스 | 1 ... 1024 펄스 / 4096 스텝 | 1 ... 1024 펄스 / 4096 스텝 | 65 536 회전 | 2560 펄스 | 128 ... 1024 펄스 / 4096 스텝 | 16 ... 1014 펄스 | 512 ... 65 536 펄스 | 50 펄스 | 1024 ... 32 768 펄스 | 100 ... 5000 펄스 | 256 ... 6400 펄스 |
| 모터 타입에 대해 | DC / EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC(프레임리스 DT) | EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC (flat) |
| 모터에 통합 | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes |
| 크기 | 4 ... 10 mm | 10 / 13 mm | 10 mm | 10 / 16 mm | 13 ... 22 mm | 22 mm | 아니오 | 16 mm | 8 ... 25 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 22 ... 70 mm | 45 ... 90 mm |
| 추가적인 특성 | 아니오 | 내방사선성 | 아니오 | 아니오 | 멸균 가능 | 멀티턴 | 케이스리스, 중공축 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 |
Encoder
마그네틱 인코더.
마그네틱 인코더의 경우에는 회전식 모터 샤프트에 작은 영구 자석이 있습니다. 고정자의 센서는 자속의 변화를 감지합니다. 신호는 인코더에서 평가되고 펄스로서 제어기에 전송됩니다.
- 소형 구조
- 2채널 또는 3채널 인코더
- 우수한 가성비
- 오염에 대한 저항력
- 절대형 인코더로도 사용 가능
- 특히 내방사선성, 멸균 가능 또는 자기 저항 버전으로 사용 가능
- 온라인 맞춤형 구성 가능

Encoder
광학식 인코더.
광학식 인코더의 경우에는 LED가 미세한 래스터 펄스 디스크를 통해서 또는 래스터 리플렉터(맥슨의 RIO 인코더)로 빛을 전송합니다. 모터 샤프트에 고정된 수신기는 명암 신호를 전자 장치에서 증폭되고 펄스로 처리되는 전류로 변환합니다.
- 디지털 증분형 인코더
- 2채널 또는 3채널 인코더
- 최고의 분해능
- 자기 간섭 필드에 강함
- 추가 인코더 AEDL: 최대 5,000 펄스
- 라인 드라이버 RS422가 포함된 추가 인코더 HEDL 및 HEDS
- 온라인 맞춤형 구성 가능

Encoder
유도식 인코더.
맥슨의 유도식 MILE 인코더의 경우에는 고주파 교번 필드가 변압기에 의해 전송되고 구조화된 구리 디스크에 의해 각도에 따라 변조됩니다. 맥슨 EC 플랫 모터를 위한 최적의 추가 장치.
- 모터에 통합
- 디지털 증분형 인코더
- 2채널 인코더
- 오염에 강함
- 자기 간섭 필드 및 전기 간섭 필드에 강함
- 빠른 속도 가능

Resolver
리졸버.
리졸버는 모터 로터의 자기장에 정확하게 정렬되어 있습니다. 고주파 AC 전압(10 kHz)은 변압기에 의해 로터로 전송됩니다. 신호는 두 고정자 코일의 역변환 시 회전 각도의 사인 또는 코사인으로 변조됩니다. 이렇게 DC 모터의 회전자 위치를 정확하게 결정할 수 있습니다.
- 견고함, 산업용으로 사용하기에 적합
- 긴 수명
- 기계적 마모 없음
- 장거리에서 간섭 없이 신호 전송
- 민감한 전자 장치 없음
- 특별한 신호 평가 필요

DC Tacho
DC 타코.
맥슨은 모터 타코 조합을 위해 샤프트 장착형 DC 타코를 제공합니다. 아날로그 속도 신호를 이용한 회전 방향 감지에 적합함.
- 귀금속 브러시: 속도에 비례하는 DC 전압 출력
- 온도 변화에서 높은 신호 안정성을 위한 AINiCo 자석
- 추가 타코 스토리지가 없으면 추가 마찰 토크 없음
- 클러치 없음, 높은 기계적 공진 주파수

간단한 구성. 풍부한 선택 가능성
신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:
제품 프로그램
선택
적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.
선택
6000
개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.
정보
다운로드
CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.
인도
11일 이내
구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든.
구성
고객이 원하는 드라이브
온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.