컴팩트 드라이브

플러그 앤 플레이(Plug and Play) 솔루션.

매우 다이내믹하고 강력한 성능의 드라이브 패키지로, 브러시리스 맥슨 BLDC 모터와 기어, EPOS4 위치제어기가 고품질의 산업용 하우징에 내장되어 있습니다. 

핵심 사항 요약.

IDX 모터는 56mm 또는 70mm의 크기에 불과하지만 그 성능은 바닥면이 25% 더 큰 모터와 동일합니다. IDX 드라이브에서는 성능과 작은 설치 공간이라는 요구 사항이 모두 충족되었습니다. IDX는 구성 옵션으로서 EPOS4 위치 제어기 없이도 제공됩니다.

 적절한 드라이브를 보다 빠르게 찾으실 수 있도록 IDX 드라이브의 가장 중요한 특성을 요약했습니다. 

Product comparison table - Compact drives
IDX156_M_24V_A-FlangeIDX 56브러시리스, 통합형 전자장치 장착IDX70_M_A-Flansch_KupplungIDX 70브러시리스, 통합형 전자장치 장착, I/O
공칭 속도6000 rpm6000 ... 3200 rpm
공칭 전압24 / 48 V24 / 48 / 60 V
드라이브 길이120 ... 170 mm141 ... 211 mm
출력180 ... 280 W550 ... 750 W
추가적인 특성EtherCAT, CANopen, IOEtherCAT, CANopen, IO

IDX

높은 전력 밀도, 간단한 시운전.

IDX 시리즈는 저전압 BLDC 모터를 필요로 하는 모든 애플리케이션에 적합합니다. 그리고 산업, 로봇 공학 및 내부 물류뿐만 아니라 X, Y 및 Z축 이동이 있는 생산 기계에도 유연하게 사용할 수 있습니다. 

 IDX 드라이브는 기준에 따라 특별 요구 사항에 맞출 수 있는 모든 연결 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 드라이브는 사전 구성된 상태로 배송되기 때문에 연결한 즉시 작동합니다.

치수

□56 / 70 mm

드라이브 길이

120 ... 211 mm

출력

180 ... 750 W

정격 토크

최대 3167 mNm

드라이브 속도

최대 6000 rpm

textfocus.advantages

높은 전력 밀도

IP65 보호 등급

산업용 하우징은 물과 먼지로부터 보호됩니다.

높은 연속 토크

인더스트리 4.0에 대한 준비

CPS, 스마트 팩토리 또는 IoT를 위한 통합 전자 장치. 

온라인 맞춤형 구성 가능

로봇 공학 및 물류에 완벽함

산업, 로봇 공학 및 물류 애플리케이션에서 사용하기에 매우 유연함.

높은 전력 밀도

IP65 보호 등급

산업용 하우징은 물과 먼지로부터 보호됩니다.

높은 연속 토크

인더스트리 4.0에 대한 준비

CPS, 스마트 팩토리 또는 IoT를 위한 통합 전자 장치. 

온라인 맞춤형 구성 가능

로봇 공학 및 물류에 완벽함

산업, 로봇 공학 및 물류 애플리케이션에서 사용하기에 매우 유연함.

고성능 컴팩트 드라이브.

IDX 드라이브는 권선에 장착된 온도 센서, 위치 제어기, 통합된 모터/속도 컨트롤러와 함께 제공됩니다. IDX 모터는 또한 외부 모터 제어기에서 가동할 수 있게 구성할 수 있습니다. 고품질 버전은 보호 등급이 IP 65이며 출력 샤프트만 고객측에서 밀봉해야 합니다.

통합된 센서에 의한 과열 발생 없음.

IDX 드라이브에는 손상 방지용으로 두 개의 통합된 온도 센서가 즉, 하나는 모터 권선에, 다른 하나는 전자 장치에 있습니다. 문제가 발생하면 모터는 전체 하우징을 과열시키지 않으며 자동 디레이팅으로 즉시 보호됩니다.

최고 품질의 구성품 장착.

모터, 기어, 제어기 및 브레이크는 IDX에 맞추어 완벽하게 조절됩니다. 토크 밀도와 원활한 작동에 중점을 두고 특별하게 개발된 maxon GPX 기어, 통합형 컨트롤러로 제어되는 브레이크 및 적합한 케이블 액세서리를 통해 IDX는 즉시 가동할 수 있는 컴팩트 드라이브 솔루션이 됩니다. 

즉시 사용 가능(Ready to use).

IDX에는 산업 표준에 따른 CANopen 또는 EtherCAT 버스 인터페이스가 있습니다. 맥슨은 설치 시간을 최소로 줄이기 위해 IDX 드라이브를 배송 전에 미리 구성합니다.

 드라이브는 맥슨의 제어기에 맞추어 최적으로 조절할 수 있습니다. 맥슨의 소프트웨어 EPOS Studio를 사용하여 쉽게 시운전할 수 있도록 USB 포트가 추가적으로 있습니다. 그리고 애플리케이션에 실시간 데이터 교환이 필요하지 않는 경우에는 Windows 또는 Linux 시스템 환경에서 CANopen 또는 USB를 사용하여 IDX를 제어하는 것도 가능합니다.

또한 당사는 다양한 마스터 시스템에 간결하게 연결시키기 위해 광범위한 EPOS 명령 라이브러리를 고객에게 제공합니다.

디자인 원칙으로서 모듈성.

맥슨은 모듈식 드라이브 시스템을 기본 사양으로 제공합니다. 주문 시 필요한 모든 매개변수가 온라인 구성기를 통해 설정됩니다. 모터 및 기어의 버전 선택에서 적합한 액세서리까지 시스템을 각 애플리케이션에 맞게 조절할 수 있습니다. 이 혁신적인 구성 도구는 시장에서 당사만이 제공할 수 있습니다.

rexroth

완벽한 플랫폼 및 파트너십.

ctrlX AUTOMATION은 맥슨의 고성능 정밀 드라이브로서 Bosch Rexroth의 드라이브 포트폴리오를 확장하는 데 이상적인 플랫폼입니다. 이로써 고객은 자신의 요구에 적합한 드라이브 솔루션을 제공받고 맥슨 드라이브를 기존 시스템에 간단하게 통합할 수 있습니다.

간단한 구성. 풍부한 선택 가능성

신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:  

  • 제품 프로그램

    선택

    적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.  

  • 선택

    6000

    개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.  

  • 정보

    다운로드

    CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.  

  • 인도

    11일 이내

    구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.  

  • 글로벌 네트워크

    고객 서비스

    맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든. 

  • 구성

    고객이 원하는 드라이브

    온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.