모빌리티 솔루션을 위한 드라이브 시스템

모바일 세계를 위하여

모빌리티가 없는 일상 생활은 이제 상상할 수 없게 되었습니다. 거리, 자전거 도로, 물류 분야 또는 수중에서 - 맥슨의 메카트로닉스 시스템은 신뢰할 수 있고 효율적인 동작을 제공합니다.

당사의 모빌리티 솔루션은 동작을 제공합니다.

  • 당사는

    2012

    부터 포뮬러 1을 위한 구성품을 개발하고 생산하고 있습니다

  • 거의

    1.9

    킬로그램

    BIKEDRIVE AIR E-바이크 드라이브는 무게가

  • 최대 출력은

    5 kW

    입니다

    능동 섀시 조절 장치에 사용되는 드라이브는 최고의 성능을 보여줍니다

맥슨의 드라이브

강력함, 소형 및 에너지 효율성

로봇의 조인트

맥슨의 로봇 조인트의 컴팩트한 모듈형 구조는 출력과 크기를 기준으로 최적화되어 있습니다. 중공 샤프트, 토크 센서, 브레이크 및 전자 장치와 같은 여러 옵션을 이용할 수 있습니다. 로봇의 조인트는 내장된 시스템이며 고객의 요청에 따라 제작할 수 있습니다.

  • 기계의 구조에 높은 수준으로 통합
  • 높은 극의 외부 로터에 의한 높은 토크
  • 케이블 부싱을 위한 충분한 공간
  • 높은 과부하 용량
  • 홀 센서
  • 열 센서(NTC)

휠 드라이브

맥슨의 휠 드라이브는 내부 물류와 옥외 구역에서 사용되는 AGV 및 자율주행 차량용의 소형 솔루션입니다.

  • 고효율성
  • 소형
  • 모듈형
  • 극도의 신뢰성
  • 완벽하게 조정 가능한 구성품

BIKEDRIVE AIR

맥슨 BIKEDRIVE AIR 경량 E-바이크 시스템은 프레임 내에 눈에 띄지 않게 장착되어 있습니다. 다만 탑 튜브에 정교하게 통합된 조작부를 통해 자전거에 더 큰 파워가 내재되어 있음을 추측할 수 있습니다. 이 시스템은 모든 타입의 자전거에 적합하며 특히 자연스러운 주행 거동이 그 특징입니다.

  • 시스템 중량 3.5kg
  • 토크 최대 40Nm
  • 출력 최대 250와트
  • 에너지 저장 용량 250Wh의 배터리 및 250Wh의 레인지 익스텐더
  • 효율적, 저소음, 네트워크화

EC-i 플랫 모터

안전한 자율주행을 위해 모터로 구동되어 회전하는 헤드에 위치한 레이저 다이오드와 수신기로 구성된 레이저 스캐너가 있는 LiDAR 기술이 사용되고 있습니다. 소형 서보 컨트롤러가 장착된 맥슨의 플랫 모터는 여기에 최적의 솔루션입니다.

  • 내부의 다극 로터로 인한 최고의 역동성
  • 3밀리초 미만의 기계적 시정수
  • 높은 토크 밀도
  • 최대 15,000rpm의 속도

온라인샵 바로가기
210500_Maxon_Explosion_Anydrive_Reduziert (1)

맥슨의 구성

모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다.

그러므로 맥슨의 드라이브는 구성할 수 있습니다. 당사가 제공하는 제품에는 이동성 분야에 사용되는 기본 솔루션이 포함되어 있어 그 구성품은 최적의 상태로 조정되어 있고 상당히 많은 애플리케이션에 사용되니다. 그 외에도 맥슨의 드라이브는 구성할 수 있으므로, 보다 더 복잡하거나 상당히 특수한 프로젝트 요구 사항에 맞추어 조정할 수 있습니다.

온라인샵 바로가기

Certificate

우리는 IATF 인증을 획득하였습니다.

맥슨은 전기 모터 및 인코더의 개발 및 생산에 대해 IATF 인증을 획득하였습니다. 당사의 프로젝트 관리 프로세스는 APQP 원칙과 자동차 산업의 모범 사례를 따릅니다. 당사는 처음 초안을 작성할 때부터 분과통합적 접근에 특별한 가치를 두고 DFM/DFA 방식을 구현합니다.

  • 유럽의 두 생산 현장에서 IATF를 준수하며 생산
  • 센서 시스템이 장착된 모터를 개발하기 위한, IATF 적합 품질 관리 시스템
  • 모든 개발 단계(설계 검증(DV) - B 샘플 /생산 검증(PV) - C 샘플)에서 제품을 검증하기 위한 자체 시험실
  • 맥슨은 상시 평가 및 향상 프로세스를 진행합니다
  • 당사는 품질 관리 시스템에 대한 국제 표준 SN EN ISO 9001을 충족시킵니다
  • 당사는 환경 관리 시스템에 대한 국제 표준 SN EN ISO 14001을 충족시킵니다
  • 당사는 매년 검사를 받습니다

모빌리티 솔루션을 위한 전기 드라이브

지금 전단지를 다운로드하십시오

모빌리티 솔루션의 적용 분야를 먼저 둘러본 다음, 전기 이동성, 자동차 분야 및 로봇 시스템을 위한 드라이브에 대해 더 자세히 알아보십시오.

맥슨의 프로젝트 관리 및 협력

성공적인 협력에는 강력한 파트너가 필요합니다.

당사는 프로젝트 관리 분야에서 60년 동안 축적한 경험을 복잡한 애플리케이션에 부과된 각 요구 사항에 활용합니다.

맥슨의 개발 팀에는 경험이 많은 엔지니어와 기술자들이 소속되어 있는 바, 이들은 사양 구축 단계부터 생산 시작 및 그 이후까지 고객을 지원합니다. 중요 시점으로 명확히 정의한 진행 방식을 통해 맥슨은 원활한
프로젝트 진행을 보증하는 바, 이로 인해 지속적인 투명성, 고도의 유연성 및 상호간의 정보 흐름을 보장합니다. 
 

맥슨의 팀은 고객과 함께 다양한 솔루션을 고안하고 있습니다. 연구와 기술 평가를 거친 후, 짧은 시간 내에 가장 효율적이고 경제적인 모델을 고안한 다음, 그 프로젝트를 체계적으로 조직합니다. 

Dr. Thomas Zurbuchen

ETH Zurich Space 리더, 전 NASA 근무

토마스에게 맥슨 e-바이크란,

“독보적인 스위스 엔지니어링의 훌륭한 예”

장-자크 토팔리앙(Jean-Jacques Topalian)

사의 전무 이사

샤크 로보틱스(Shark Robotics)

“당사의 로봇에는 극한의 운전 조건에 적합하고 내하중이 강한 모터가 필요합니다.”

자비에르 다비드 볼리외(Xavier David Beaulieu)

CTO, 비티로버

솔루션스(Vitrirover Solutions) 사

“로봇이 언덕이 많은 지역을 정복할 수 있도록 하기 위해 개발자는 화성 로버에서 영감을 받았습니다. 이 솔루션은 비티로버(Vitirover) 사와 맥슨 프랑스 사이의 장기간에 걸친 제휴의 산물입니다.”

세바스챤 부에미(Sébastien Buemi)

레이싱 드라이버

포뮬러 E의

“저는 저처럼 전기 이동성 분야에서 정밀성, 지속력 및 솔루션에 전념하는 맥슨 가족의 일원이 되어 무척 기쁘게 생각합니다.”

맥슨의 애플리케이션 보고서

성공 스토리

거리, 자전거 도로, 물류 분야 또는 수중 - 맥슨의 드라이브는 전 세계에 이동성을 제공합니다. 
maxon Story

TU Berlin의 신생 팀, 자체 제작 엑소스켈레톤으로 출전

독일의 RISE 팀은 2024년 사이배슬론에 처음으로 참가합니다.  팀 리더인 루카스 슈나이데빈드와  보조 기술의 과제 및 미래에 대해 이야기 나눴습니다. 
더 자세히 보기
IMG_1553maxon Story

드디어 다시 만나는 맥슨과 사이배슬론

놀라운 기술과 감동의 순간을 경험 할 수 있는  사이배슬론이 10월 25일부터 27일까지 스위스 취리히 인근에서 개최됩니다.  이곳에서 대회에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다. 
더 자세히 보기
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

기술 지원 시스템: 하이테크와 스포츠의 결합

2024 사이배슬론 대회가 코앞으로 다가온 가운데, 베를린 공과대학교의 신생팀 RISE가 하반신 마비 선수를 위한 외골격을 완성하기 위해 구슬땀을 흘리고 있습니다: 진행 상황, 도전 과제, 파트너와의 협업에 대한 최신 소식입니다.
더 자세히 보기

FAQ

  • 맥슨의 자동차용 제품은 어떤 애플리케이션에 적합합니까?

    가장 컴팩트한 모터를 공급하기 위해 맥슨의 제품에는 고급 자성체가 사용됩니다. 그러므로 당사의 드라이브는 설치 장소나 토크에 까다로운 요구 사항이 부과되거나 가혹한 환경 조건에서 사용되는 모든 애플리케이션에 적합합니다.

  • 자동차 애플리케이션용 COTS 제품이 있습니까?

    당사는 고객의 각 필요에 적합한 솔루션을 개발합니다. 생산량이 적은 경우 맥슨은 첫 번째 기능 모델용으로 카탈로그에 수록된 제품을 투입할 수 있습니다. 이러한 제품은 ISO 9001 표준을 따릅니다.

  • IATF 인증은 어떤 제품에 적용됩니까?

    맥슨은 고객 맞춤형 드라이브 구성품 및 시스템(모터 및 인코더)의 개발 및 제조에 대해 IATF 인증을 획득했습니다.

  • 백슨의 BIKEDRIVE AIR 경량 E-바이크 드라이브는 토크가 어느 정도입니까?

    최대 40Nm

맥슨의 연락처

어떤 문제가 있으신가요?

모빌리티 솔루션에 대한 당사의 전문가가 언제든 답변을 드립니다.