펌프 및 약물 투여 장치용 드라이브

마이크로리터가 중요한 경우

의료 기술에는 생명 유지에 중요한 약물을 극도로 정확하게 투여할 수 있는 장치가 필요합니다. 조용한 변속기 및 인코더와 결합된, 작고 신뢰할 수 있는 맥슨의 드라이브는 약물 투여를 위한 시스템 및 펌프에서 최고의 정밀도를 제공합니다.

펌프 및 약물 투여 장치용 드라이브

가장 작은 디테일까지 스위스 메이드

시간당 몇 밀리리터이든 또는 일 리터이든, 주입 펌프를 통한 약물 투여는 절대적으로 정확하고 신뢰할 수 있으며 균일해야 합니다. 분사 펌프나 연동 펌프의 선도적 제조업체는 맥슨의 드라이브를 사용합니다.

  • 선형 특성, 탁월한 제어 특성
  • 강한 출력과 효율적인 출력 밀도
  • 열 발생이 적은 고효율 모터
  • 적은 진동 및 소음 배출
  • 최소한의 전자기 간섭
  • 긴 수명

Certifications

맥슨은 SN EN ISO 13485에 따라 인증을 획득하였습니다.

의료용 펌프 및 약물 투여 조종 시스템에 대한 당사의 드라이브 솔루션은 ISO 13485의 요구 사항에 따라 고객맞춤형으로 구현될 수 있습니다. 이 시장 부문을 위해 선택한 생산 공장도 SN EN ISO 13485에 따라 인증을 받았습니다.

  • 의료기기를 제조함으로써 환자에 대한 잠재적 위험을 최소화합니다.
  • 공정과 원료의 추적성을 보장합니다.
  • 모터와 드라이브는 UL 또는 CSA 규격에 따라 인증을 받을 수 있습니다.

Drives

펌프 및 투여 시스템을 위한 당사의 드라이브 솔루션

Medikamenten-Dosiersystem_

약물 투여용 펌프

조용한 변속기 및 인코더와 결합된, 작고 신뢰할 수 있는 맥슨의 DC 모터는 인슐린과 같이 생명 유지에 중요한 약물을 안정적이고 정밀하게 인체에 이송합니다. 또한 맥슨의 드라이브가 가지고 있는 높은 효율성과 고장 안전성 덕분에 펌프 시스템은 기존의 배터리를 사용해 항상 더 오래 작동할 수 있습니다.


    GettyImages-962036720

    투석 펌프

    지금까지 투석이 필요했던 사람은 체중이 100킬로그램이 넘는 경우 보통 대형 병원에 가야 했습니다. 그것도 일주일에 여러 번, 몇 시간 동안 투석을 받아야 했습니다. 특별히 개발한 벨트 드라이브가 장착된 맥슨의 드라이브도 미래에는 투석 환자가 정기적인 혈액 투석을 훨씬 더 간단하게 할 수 있도록 합니다. 왜냐하면 배낭 형태의 휴대용 투석 장치에는 소형화된 구성품이 필요하기 때문입니다. 이 장치는 극도로 강력한 동시에 조용하게 작동해야 하는 바, 이러한 장치를 사용해도 일상 생활에 영향을 거의 주지 않아야 하기 때문입니다.


      GettyImages-1358004415

      연동 펌프

      의료 기술과 생명 과학에 사용되는 연동 펌프에는 맥슨의 표준 구성품으로 제작된 모터를 애플리케이션별 시스템 솔루션을 위해 고객맞춤형으로 생산한 변속기로 보완합니다. 따라서 액체는 높은 정확도로 교차 오염 없이 이송되고, 호스 펌프 시스템은최장의 수명과 최적의 성능을 특징으로 합니다.


        샵으로

        Configuration

        모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다.

        그러므로 맥슨의 드라이브는 구성할 수 있는 드라이브입니다. 당사의 드라이브 기술은 전 세계에서 성공적으로 까다로운 의료 애플리케이션에 사용됩니다. 이때 당사의 제품에는 구체적인 프로젝트의 요구 사항에 맞추어 조절할 수 있는, 의료 기술용 표준 솔루션이 포함됩니다.

        의료 기술을 위한 드라이브 솔루션

        지금 팸플릿을 다운로드하십시오

        의료 기술에서의 활용 방법을 먼저 둘러본 다음 인슐린 펌프나 주입 펌프 또는 인공 호흡기를 위한 당사의 중요한 제품군에 대해 더 자세히 알아보십시오. 

        Corporate Blog

        성공 스토리

        당사는 프로토타입을 위한 특별 솔루션을 아주 빠른 시간 내에 공급할 수 있으며 대량 생산에서 최고의 품질을 제공합니다.
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        맥슨 모터를 이용한 호흡 치료

        수면 장애는 그 범위가 매우 넓고 다양하며 치료 방법 또한 매우 다양합니다. 병원이나 가정에서 사용되는 대부분의 호흡 보조 장치들이 맥슨 모터를 사용하고 있습니다.
        더 자세히 보기
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        기술 혁명의 10년

        프랑스 메디컬의 시장 관리자인 버지니 미알란(Virginie Mialane)과 이야기를 나누었습니다. 버지니는 중요한 애플리케이션의 몇 가지 사례를 통해 전동 의료 기기 분야의 지난 10년 간의 변화를 설명합니다.
        더 자세히 보기

        연락처

        질문이 더 있나요?

        당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.