UAV 및 드론의 드라이브 시스템

더 오래, 그리고 더 안전하게 비행합니다.

맥슨은 드론 시장에서 최고 품질의 제품과 공정 및 인증을 보장합니다. 맥슨의 UAV 드라이브 시스템은 최고의 안전성과 효율성을 위해 제조되는 브러시리스 DC 모터, ESC 제어장치 및 프로펠러로 구성되어 있습니다. 고객은 60년 동안 축적한 당사의 경험과 지구 및 우주에서 성공적으로 작동하고 있는 최신 드라이브 기술이 주는 이점을 누립니다.

최신 기술을 탑재하여 비행하십시오

스위스에서 제작된 UAV 기술 장비

드론 분야에서는 무엇보다도 브러시리스 DC 모터와 제어장치 및 적합한 프로펠러가 시스템 차원에서 극도로 정밀하게 완벽히 상호 작용을 해야 합니다.

당사의 UAV 드라이브 시스템은 강력한 추력과 높은 출력 밀도, 최적의 효율 및 긴 수명을 제공하며, 환경의 영향에 대해 최고의 내구성을 가지고 있습니다.
 

  • 최적의 자석 배치 및 권선 설계
  • 최고의 정류 알고리즘
  • 가벼운 무게로 최고의 부하 용량 확보
  • 최적의 상태로 조절된 프로펠러
  • 일관성 있는 구성 관리
  • 동작 제어 프로젝트에서의 심층적인 경험

스토리

드론의 최초 화성 비행

2021년 4월, NASA의 헬리콥터 인제뉴이티(Ingenuity)는 화성에서 첫 번째 선구적 비행을 성공리에 마쳤습니다. 특별히 조정된 맥슨의 마이크로모터 6대가 이 헬리콥터의 비행 방향을 제어합니다. 가볍고 고장 안전 설계는 대기가 희박한 화성에서 성공적으로 비행하기 위한 전제 조건이었습니다.

수백만 번 테스트하였습니다.

모든 새로운 UAV 구성품은 승인을 받기 전 일련의 인증 시험을 거칩니다. 이러한 엄격한 품질 시스템으로 인해 가능한 최고의 안전성이 확보됩니다.

누구나 신뢰할 수 있는 품질

무인 항공기에는 신뢰할 수 있는 구성품, 특히 되도록 오래 비행할 수 있도록 하는 에너지 효율적인 드라이브가 필요합니다. 맥슨의 브러시리스 DC 모터와 ESC 제어장치는 이러한 요구 사항을 아무런 문제 없이 충족시킵니다. 맥슨은 드론 분야에서 효율적이고 신뢰할 수 있으며 성능이 우수한 드라이브 시스템의 고유한 품질을 보증합니다. 2012년부터 맥슨은 EN 9100(AS 9100에 해당)에 따라 인증을 받았습니다. 이 표준은 항공우주산업용 구성품을 개발하고 생산하는 기업을 위해 특별히 고안된 것입니다. 맥슨은 부품의 일관성 있는 구성 관리 및 추적과 결합하여 지속가능성과 안정성을 제공합니다. 맥슨의 모든 제품은 표준화된 구조, 제조 공정 및 검사 절차에 기초를 두고 있으므로, 부품 사이에 최대의 정밀한 반복성을 보장합니다.

최상의 제품을 탑재하십시오

지난 60년 이상의 기간 동안 맥슨에서는 모든 것이 드라이브 시스템 기술 분야의 고객 맞춤형 솔루션을 중심으로 움직이고 있습니다. 높은 수준의 요구 사항이 부과되고 신뢰성이 최고의 우선 순위를 가지는 경우, 항상 당사의 브러시드 및 브러시리스 DC 모터가 투입됩니다. 20년 이상 맥슨의 기술 제품이 붉은 행성에서 화성 탐사선을 움직이고 있습니다. 당사의 엔지니어들은 이러한 항공우주 프로젝트에서 획득한 지식을 활용하여, 대량생산할 수 있을 정도로 완성된 구성품을 계속 더 개선하고 있습니다. 맥슨의 UAV 드라이브 시스템은 극히 까다로운 환경에 투입할 애플리케이션의 맞춤형 드라이브 솔루션을 개발할 때 이러한 광범위한 경험을 바탕으로 합니다.
 

항공우주 표준에 따라 검사

이제 UAV 애플리케이션과 그 적용 분야가 점점 더 완숙해지고 있으므로, UAV와 그 구성품의 작동 안전성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 맥슨은 확립되고 극도로 엄격한 환경검사 표준을 위한 적합성 증명서를 발급함으로써 드론 제조사가 운전 허가를 받도록 지원합니다. 모든 UAV 드라이브 제품군은 맥슨의 표준 인증 시험 외에 DO-160G에 따른 환경 검사도 받습니다. 극도로 엄격한 이 검사에는 이 표준의 각 절에 따른 온도, 진동, 충돌 안전성/충격 및 습도 검사가 포함됩니다. 맥슨의 드라이브가 거쳐야 하는 검사는 헬리콥터 구성품의 인증에 필요한 검사와 동일합니다.

저희 UAV 전문가를 이용하여 혜택을 받으십시오

맥슨이라는 이름은 고객 맞춤형 정밀성과 동의어일 뿐만 아니라, 광범위한 지원 네트워크의 대명사이기도 한 바, 이 네트워크는 전 세계에 3,000명 이상의 직원을 통해 높은 수준의 스위스 표준을 보증합니다. 항공우주 및 드론 기술 분야의 전문가로 구성된 전문 팀이 각 애플리케이션에서 사양의 기술적 평가부터 프로토타입, 검사 및 제조에 이르기까지 고객을 지원하며, 이러한 지원은 복합적이거나 다년간에 걸친 개발 프로젝트에서도 수행됩니다. 항공우주 분야에 대한 맥슨의 광범위한 지식을 바탕으로 맥슨은 자체적인 사내 품질관리 절차 및 검사를 개발하였습니다. 여기에는 드라이브 시스템의 각 단품 구성품을 분석하는 것으로 전문화된 검사 수단도 포함됩니다. 

UAV 전문 기술

한층 더 높은 맥슨 UAV 솔루션

GettyImages-1449084299

맥슨은 항공우주 산업 분야의 프로젝트들을 통한 다양한 경험과 우수한 고객맞춤 사양 및 품질 시스템을 갖추고 있습니다.

더 자세히 보기

당사의 모터 기술을 3D 및 AR로 보십시오.

저희는 극히 작은 공간 내에 최고의 성능을 담았습니다. 
이미지를 클릭한 다음, 마우스의 버튼을 누른 상태에서 포인터를 움직이면 당사의 UAV 모터를 모든 각도에서 볼 수 있습니다. AR 보기를 보려면, QR 코드를 스캔하기만 하면 됩니다. 

AR에서 보기 열기:

UAV 및 드론의 드라이브 시스템

맥슨의 UAV 제품 브로셔를 다운로드하십시오.

맥슨의 UAV 제품군은 모터와 ESC 제어장치 및 프로펠러가 서로 조절되어 결합된 솔루션입니다. 공급할 수 있는 모든 구성품에 대한 개요와 상세한 정보를 보려면, 당사의 브로셔를 다운로드하십시오. 

전문가

맞춤형으로 제조한 구성품.


당사의 엔지니어는 드라이브 기술 부문에서 다년간의, 그리고 다양한 분야에 걸친 경험을 보유하고 있습니다. 맥슨의 표준 제품으로 구성된 어셈블리가 어떤 특정 애플리케이션의 요구 사항에 적합하지 않는 경우, 맥슨은 이를 충족시키는 데 전문화되어 있습니다. 즉 저희는 최신 드라이브를 생산하려는 고객의 필요에 맞춘 드라이브를 전문적으로 개발하는 회사입니다.

고객은 소량 또는 대량 생산에서 당사의 고도로 유연하고 신속한 생산에 만족할 것입니다.  

당사의 추천 제품

맥슨의 브러시리스 DC UAV 플랫 모터에는 분할된 자석과 고온 권선이 장착된 외륜구동 모터가 있습니다. 전문적인 UAV의 극도로 긴 수명과 최고의 신뢰성을 갖추도록 개발되었으므로, 최적화된 공기 냉각장치와 항공 알루미늄으로 제작된 가벼운 구성품이 탁월한 성능뿐만 아니라 환경의 영향에 대한 최고의 보호 및 최고의 견고성을 제공합니다.

762144_ECX22_flat_UAV - Rotor

ECX 22 flat UAV

 

  • 추력: 최대 290g
  • 무게(케이블 포함): 23g
  • 프로펠러 범위: 5 – 6인치 

ECX 32 flat UAV

 

  • 추력: 최대 1.5kg
  • 무게(케이블 포함): 55g
  • 프로펠러 범위: 9 – 11인치
ECX_flat_42_UAV_Rotor

ECX 42 flat UAV

 

  • 추력: 최대 2.4kg
  • 무게(케이블 포함): 105g
  • 프로펠러 범위: 14 – 16인치

EC 69 flat UAV

 

  • 추력: 최대 8.1kg
  • 무게(케이블 포함): 269g
  • 프로펠러 범위: 20 – 24인치

EC 87 flat UAV

 

  • 추력: 최대 9kg
  • 무게(케이블 포함): 310g
  • 프로펠러 범위: 26 – 30인치

저희는 최적으로 상태로 서로 조절한 개별 부재를 장착한 시스템을 공급하기 위해 선도적인 프로펠러 제조사와 협력합니다. 그러므로 맥슨의 UAV 제품은 고급 프로펠러와 함께 검사를 받고 결합됩니다.

Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

螺旋槳 14x4.5”

 

  • 直徑: 14" (356 mm)
  • 螺距:4.5”,在螺旋槳葉片 75% 處測得
  • 重量:15 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 20x6.7”

 

  • 직경: 20인치(508mm)
  • 피치: 6.7인치(프로펠러 블레이드의 75%에서 측정)
  • 무게: 31 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 22x7.4”

 

  • 직경: 22인치(559mm)
  • 피치: 7.4인치(프로펠러 블레이드의 75%에서 측정)
  • 무게: 46 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 24x8.1”

 

  • 직경: 24인치(610mm)
  • 피치: 8.1인치(프로펠러 블레이드의 75%에서 측정)
  • 무게: 57 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 26x8.7”

 

  • 직경: 26인치(660mm)
  • 피치: 8.7인치(프로펠러 블레이드의 75%에서 측정)
  • 무게: 68 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 28x9.4”

 

  • 직경: 28인치(711mm)
  • 피치: 9.4인치(프로펠러 블레이드의 75%에서 측정)
  • 무게: 78 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 30x10”

 

  • 직경: 30인치(762mm)
  • 피치: 10인치(프로펠러 블레이드의 75%에서 측정)
  • 무게: 96 g

맥슨의 ESC 제어장치에는 UAV 시장에서 현재 유례가 없는 센서리스 조절 알고리즘이 사용됩니다. 개별적인 보정과 향상된 매개변수 설정으로 인해 각 모터에 대한 최적의 자속 기준 제어(Field-Oriented Control)가 보장되고, 이는 최저 성능 손실 및 최고의 성능 상태로 이루어집니다. 하드웨어는 직관적인 스튜디오 소프트웨어의 지원을 받습니다. 그러므로 운영자는 최적의 셋업이 이루어지도록 관련 매개변수와 데이터를 설정하고 모니터링할 수 있습니다.

ESC

UAV-ESC 52/30

 

  • 무게(케이블 포함, 하우징 포함): 102g
  • 리튬 이온 배터리: 3S - 12 S
  • 출력 전류: 30A 연속/90A 피크
ESC_52-30_DroneCAN_render

UAV-ESC 52/30 DroneCAN

 

  • 무게(케이블 포함, 하우징 포함): 102g
  • 리튬 이온 배터리: 3S - 12 S
  • 출력 전류: 30A 연속/90A 피크
enUAV-ESC_52-30_User_Manual

UAV ESC 번들

 

UAV ESC 번들에는 맥슨 UAV 포트폴리오를 시작하기 위한 완전한 패키지가 포함되어 있습니다. 또한 시운전, 포괄적인 문서 및 사전 정의된 매개변수 파일을 위한 EPOS Studio 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

오테리온(Auterion)

드론의 새로운 지평을 엽니다.

저희 전략적 제휴의 공동 목표는 이 두 기업의 노하우를 효과적으로 투입하여 드론의 운영, 개발 및 통합 관리를 단순화하는 것입니다. 이를 통해 비용이 상당히 절감됩니다.

UAV 고객은 드론 분야에서의 항공전자공학과 모터의 통합을 위한 이러한 개방적인 최신 생태 시스템으로부터 많은 혜택을 받게 되는 바, 이 시스템에는 오테리온 사의 스카이노드 모듈과 맥슨의 업계를 선도하는 BLDC 모터 및 ESC 제어장치가 연결되어 있습니다. 

더 자세히 보기

회사 블로그

성공 스토리

이것은 “무엇을”이라는 질문뿐만 아니라 “어떻게”라는 질문에 대한 대답입니다 저희는 스타트업 기업부터 국제적인 그룹에 이르기까지 상당수의 회사에 맞춤형으로 제조한 솔루션을 제공합니다. 그 결과가 이를 증명합니다.
xSun 6drive.techmaxon Story

태양 에너지로 구동되는 드론

XSun 사는 완전히 자동화된 임무 수행을 위해 에너지 독립적이고 스스로 결정을 내릴 수 있는 드론을 설계하고 제조합니다. 이 회사는 SolarXOne을 설계하기 위해 신뢰할 수 있는 고성능 하위 어셈블리가 필요했습니다. 바로 이것이 이 스타트업 기업이 추진 시스템을 위해 맥슨에 접근한 이유입니다.
더 자세히 보기
GettyImages-1449084299Expert Blog

UAV 제조업체들이 맥슨을 신뢰하는 15가지 이유

드론 산업에서 가장 중요한 것은 시스템 차원에서 브러시리스 DC 모터와 전자 속도 컨트롤러, 그리고 이에 맞는 프로펠러의 완벽한 상호 작용에 대한 모든 지식입니다. 동시에 고객의 특정한 요구 사항을 이해하려는 것입니다. 당사에서는 스타트업 및 글로벌 항공 업체가 맥슨의 제품과 전문성을 신뢰하는 15가지 이유를 정리했습니다. 
더 자세히 보기
Farming_Headermaxon Story

농업의 미래

현장, 창고 또는 온실에서 로봇과 드론은 이미 많은 작업을 처리하고 있습니다. 로봇과 드론의 역할은 다음과 같습니다.
더 자세히 보기

UAV 및 드론 추진 시스템

백서(White pater) 다운로드

믿을 수 있고 파워풀한 UAV 모터 솔루션은 성공적인 드론 개발에 중요한 요소입니다. 더 자세한 내용은 맥슨 백서를 확인해주세요.

자주 묻는 질문

  • 맥슨의 카탈로그에서 적합한 제품을 찾을 수 없습니다. 어떻게 행동해야 합니까?

    국내의 맥슨 판매 대리점에 연락하여 다음의 정보를 제공하면, 적절한 지원을 받을 수 있습니다:

    • 최저/최고 배터리/전원 전압 및 배터리 타입
    • 프로펠러의 크기 제한 프로펠러가 이미 고정식으로 장착되어 있으면, 프로펠러의 특징/특성을 저희에게 알려주십시오
    • 최대 추력/토크/회전속도(및 얼마나 오래 각 동작점을 유지해야 하는지)
    • 공칭 추력/토크/회전속도(연속)
    • 환경 요건 
  • 폐쇄형 조절 회로가 있는 ESC 제어장치의 장점은 무엇입니까?

    모터의 회전속도를 조절하고 그 속도를 항상 보장하는 것입니다. 이에 반해 개방형 조절 회로가 있는 ESC 제어장치에서는 낮아진 배터리 전압과 높아진 모터 온도로 인해 회전 속도가 일정한 시간이 지난 후 느려집니다. 

  • 맥슨의 UAV-ESC 제어장치를 타사의 모터 및 프로펠러와 함께 사용할 수 있습니까?

    이론적으로는 가능하지만, ESC의 제어 매개변수가 맥슨의 제품군에 맞추어 정의되어 있으므로 타사의 구성품을 사용할 때 반드시 정상적으로 작동하지는 않습니다. 이 UAV-ESC 제어 패키지에 있는 사용자 지침은 가장 먼저 참조할 수 있는 안내서 중 하나입니다. 최적의 성능을 위해서는 맥슨의 매개변수를 분석해야 합니다.

  • 이 시스템은 얼마나 자주 정비해야 합니까?

    ESC 제어장치와 UAV 모터는 무정비 장치입니다. 맥슨은 베어링이 모터의 수명이 모두 경과한 후에도 작동하도록 모터를 설계하였습니다. 당사의 실험실 조건 및 실험실 검사에서 맥슨은 동일한 모터(및 프로펠러)로 2,000시간 이상의 연속 작동 및 주기적 로드 프로필을 사용한 경우 1,000시간의 추가적 작동에 도달하였습니다.

  • 이 시스템은 가혹한 환경에서도 작동하도록 설계되었습니까?

    예, 그렇습니다. 이 모터는 환경의 영향으로부터 상당히 많이 보호를 받도록 개발되었습니다. 입구를 최소한으로 줄여 계획한 수준의 성능에 도달하도록 하였습니다. 이로 인해 모래와 먼지의 영향이 최소화됩니다. 염수 분수는 문제였지만, 맥슨의 파트너가 이에 대한 시험에 성공하였습니다.
    ESC 제어장치는 IP54와 유사한 보호 등급으로 개발되었습니다(이는 샘플 제품에 적용되지 않습니다). 인증은 현재 진행 중에 있습니다.

  • 맥슨의 UAV 제품군은 IP 보호 등급이 어느 정도입니까?

    저희는 모터를 아직 IP 표준에 따라 시험하지 않았습니다. 그러므로 IP 보호 등급을 기재하는 것은 적절하지 않습니다. 당사의 모터는 전체적으로 폐쇄형의 기계식 구조를 갖고 최적화된 공기 순환이 이루어지도록 개발되었습니다. 더 나은 성능을 위한 열 배출과 환경의 영향으로부터 보호하기 위한 폐쇄형 설계 사이에서 최적의 타협점을 찾기 위해 여러 차례 반복하여 시험하였습니다.

연락처

기타 질문이 있습니까?

당사의 UAV 전문가들이 언제든지 답변해 드립니다.