간단한 조작, 고성능.

맥슨 | 전류 및 속도 컨트롤러

ESCON 제품 라인과 1-Q DEC 모듈은 광범위한 드라이브 시스템에서 사용할 수 있고 간단한 조작으로 완벽한 가성비를 제공합니다. 

효율적이고 역동적.

당사의 서보 컨트롤러는 연속 전력이 최대 700 W인 DC 및 BLCD 모터에 최적으로 설계되었습니다. ESCON 제품 라인의 소형 4-Q 컨트롤러는 성능 및 속도의 정확도에 대한 가장 높은 요구 사항을 충족시킵니다. 또한 당사는 홀 센서가 있는 BLDC 모터의 더 간단한 속도 제어를 위해 모듈식 구조의 저렴한 1-Q 서보 증폭기를 제공합니다. 

맥슨의 전류 및 속도 컨트롤러: 핵심 사항 요약.

전류 및 속도 컨트롤러는 간단한 조작과 고성능을 특징으로 합니다. 그리고 포괄적인 기능과 작동 모드를 제공합니다. 

적합한 컨트롤러를 더 빨리 찾을 수 있도록 당사의 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다. 

Product comparison table - maxon controls
ESCON Module 24/2466023ESCON 36/2 DC403112ESCON 36/3 EC414533ESCON Module 50/4 EC-S446925ESCON Module 50/5438725ESCON Module 50/8532872ESCON Module 50/8 HE586137ESCON 50/5409510ESCON 70/10422969
동작 전압 VCC(최대)10 V36 V36 V50 V50 V50 V50 V50 V70 V
연속 출력 전류 Icont2 A2 A2.7 A4 A5 A8 A8 A5 A10 A
출력단 클록 주파수53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz
PI 전류 컨트롤러53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz아니오53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz
PI 속도 컨트롤러5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz
PID 포지셔닝 컨트롤러아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오
RS232아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오
USB 아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오
CANopen아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오
EtherCAT아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오

ESCON

컴팩트하고 강력함.

연속 전력이 최대 700 W인 DC 및 BLCD 모터의 효율적인 제어를 위한 컴팩트하고 강력한 4-사분면의 PWM 서보 컨트롤러. 

  • 다양한 작동 모드:
     속도 컨트롤러, 속도 조절기 및 전류 컨트롤러 
  • 명령:
    아날로그 및 디지털 신호
  • 구성 & 진단:
    ESCON Studio 소프트웨어로 자유로운 구성이 가능한 I/O 기능 및 옵션
  • 안전:
    과전류, 과열, 저전압 및 과전압, 과도 전압 및 단락에 대한 보호 

맥슨 I 1-Q EC 증폭기

간단한 속도 제어에 최적.

연속 전력이 최대 250 W인 홀 센서가 있는 BLDC 모터의 간단한 속도 제어를 위한 모듈식 구조의 저렴한 1-사분면의 PWM 서보 컨트롤러. 

  • 매우 우수한 가성비
  • 사용 가능한 작동 모드:   
    속도 컨트롤러 또는 속도 조절기
  • 명령:
    아날로그 및 디지털 신호
  • 구성:
    I/O를 통해 선택할 수 있는 고정 설정 
  • 안전: 
    과전류(차단), 과열, 저전압 및 과전압에 대한 보호