기어
정밀한 힘과 속도.
당사는 속도, 토크 또는 관성에 관하여 맥슨 전기 모터와 완벽하게 일치하는 고정밀 스퍼 기어, 스핀들 기어 및 플래너터리 기어를 개발하고 생산합니다.
플러그 앤 플레이(Plug and Play)에서 맞춤형 솔루션까지.
토크가 크게 증가하고 그에 따라 속도가 감소할 때 모터의 출력이 그에 맞추어야 할 경우, 맥슨의 정밀 기어가 작동합니다. 맥슨의 모든 기어는 배송 현장에서 원하는 모터에 직접 장착됩니다. 모터 피니온은 첫 번째 기어단의 입력 기어 휠이고 모터축에 견고하게 고정됩니다.
게다가 당사에서는 특별한 성능 또는 고객별 요구 사항에 따라 수요에 맞게 조정을 수행합니다.
맥슨 기어: 핵심 사항 요약.
기어 유형의 선택은 대부분의 경우 전달할 수 있는 최대 출력에 따라 달라집니다. 적합한 기어를 더 빨리 찾을 수 있도록 당사의 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
| GPX | GP | GS | GP S | |
|---|---|---|---|---|
| 기어 타입 | 유성 기어 | 유성 기어 | 평기어 | 스핀들 기어 |
| 맞춤형 구성 가능 | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| “플라스틱” 모델 | 아니오 | ✓ (K) | ✓ (K) | 아니오 |
| “세라믹” 모델 | ✓ (C) | ✓ (C) | 아니오 | 아니오 |
| “강화 버전” 모델 | ✓ (HP, UP) | ✓ (HP) | ✓ (V) | 아니오 |
| “헤비 듀티(Heavy Duty)” 모델 | 아니오 | ✓ (HD) | 아니오 | 아니오 |
| “백래시 감소” 모델 | ✓ (LZ) | ✓ (BZ) | ✓ (VZ) | 아니오 |
| “높은 입력 속도 및 멸균 가능” 모델 | ✓ (SPEED) | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 크기 | Ø4 ... 70 mm | Ø6 ... 81 mm | Ø12 ... 45 mm | Ø6 ... 21 mm |
| 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 이동 | 샵으로 |
당사의 제품 포트폴리오

맥슨 플래너터리 기어
소형 구조의 강력한 성능.

맥슨 GPX 기어
커스터마이징이 가능한 플래너터리 기어

맥슨 스퍼 기어
낮은 토크에서도 완벽함

맥슨 스핀들 기어
강력하고 정밀한 선형 동작에 적합.
Parvalux의 기어
Parvalux 기어
Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다. Parvalux 기어는 견고하고 믿을 만하며 다양한 애플리케이션에 맞게 설계되어 있습니다. 제공 범위에는 웜 기어, 스퍼 기어 및 플래너터리 기어 옵션이 있는 인라인 및 앵글 드라이브가 포함됩니다.

간단한 구성. 풍부한 선택 가능성
신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:
제품 프로그램
선택
적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.
선택
6000
개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.
정보
다운로드
CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.
인도
11일 이내
구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든.
구성
고객이 원하는 드라이브
온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.