물류 시스템용 드라이브 시스템
지능형 물류 로봇용
상품을 이동시키거나 포장하고, 작업을 준비하며 재고를 관리합니다: 성능이 강한 전기 모터와 센서를 사용하고 인공지능과 연결되어 네트워크화되면, 자율 모바일 로봇은 오늘날 물류 분야에서 많은 작업을 처리할 수 있습니다. 맥슨은 그러한 셔틀과 AGV를 위해 한 회사에서 제조한 완전 드라이브 시스템을 공급합니다.
마이크로모터가 물류 시스템을 자동화합니다.
드라이브 시스템은 위치를 정밀하게 제어하고 동작의 진행이 안정적으로 수행될 수 있도록 해야 합니다. 이러한 시스템은 좁은 공간에서, 이상적으로는 24시간 내내 연속으로 작동해야 운전 중단이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서 최소의 크기로 성능이 강한 모터화를 구축하는 것은 물류 체인에서 효율성을 증대하기 위해 불가피합니다.
맥슨의 BLDC 모터는 강력한 성능과 긴 수명이 그 특징입니다.
최적의 솔루션을 위한 모듈 원칙 적용
모든 AGV가 동일한 작업을 수행하지는 않습니다. 어떤 AGV는 1톤 이상의 화물을 운반해야 하고 또 다른 AGV는 약 100kg을 들어올려야 합니다. 어떤 AGV는 직선으로 이동하고, 또 다른 AGV에는 퉁합된 조향 기능이 필요합니다. 드라이브에 부과된 요구 사항은 애플리케이션에 따라 다르며, 바로 이로 인해 모듈형 솔루션이 기본으로 필요합니다. 맥슨에서 여러분은 모터 타입, 공칭 출력, 전자 시스템, 통신의 종류, 모터의 보호 등급 및 브레이크 또는 인코더를 온라인으로 구성할 수 있습니다.
맥슨의 온라인 샵
당사에는 로트 크기 1이 표준입니다.
고객은 최적의 물류 시스템 성능을 위해 맥슨의 온라인 샵에서 특정 드라이브용 모터, 변속기 및 인코더를 구성하여 온라인으로 직접 주문할 수 있습니다. 가격이 실시간으로 표시되고 구성을 마친 후 2D 및 3D 설계 데이터를 불러올 수 있습니다. 이러한 디지털 모델은 즉시 고객의 애플리케이션에 편입될 수 있으며 드라이브는 최단 기간 내에 인도됩니다.
당사에서 추천하는 제품
휠 드라이브
Wheel drives from maxon are a compact, efficient solution for AGVs and autonomous vehicles in intralogistics and outdoor applications. Precision control and speed guarantee system stability.
컨트롤러
당사는 고객 맞춤형으로 개발한 애플리케이션 소프트웨어를 탑재한 프로그래밍형 제어장치를 공급합니다.
맥슨의 모빌리티 솔루션
지금 팸플릿을 다운로드하십시오
운반 및 물류 시스템에 사용되는 당사의 드라이브 시스템에 대해 더 많이 알아보십시오.

연락처
어떤 문제가 있으신가요?
물류 솔루션에 대한 당사의 전문가가 언제든 답변을 드립니다.