전기모빌리티 분야를 위한 전기 자전거 모터 및 배터리 시스템

가볍고 효율적인 E-바이크 시스템

당사의 가벼운 E-바이크 모터와 효율적인 충전 배터리 및 현대적인 인터페이스와 앱에 의해 E-바이크 시스템이 서로 완벽하게 조화를 이룹니다. 맥슨의 기술은 최소한의 설치 공간에서 최고의 성능을 발휘하도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. 효율적이고 절대적으로 신뢰할 수 있습니다. 

BIKEDRIVE AIR

한계를 다시 정의합니다.

맥슨은 프레임에 눈에 보이지 않게 통합시킬 수 있는, 가벼운 중형 모터 E-바이크 시스템을 개발하였습니다. 컴팩트한 이 시스템에 의해 중량 10.5kg의 E-레이싱 바이크와 중량 15.5kg의 E-MTB 트레일 풀리를 위한 전통적인 프레임 구조가 구현됩니다. 당사는 E-바이크 드라이브를 스위스에서 개발하고 생산하고 있으며, 전 세계의 선도적인 자전거 제조사의 파트너입니다. 

  • 레이싱 바이크나그래블 또는 시티 바이크, 어린이 또는 산악 바이크에 적합함
  • 직경 60mm 이상의 다운 튜브 디자인 구현 가능
  • 시스템 중량 3.5kg
  • 최대 토크 40Nm
  • 출력 250와트
  • 250Wh의 충전 배터리 및 250Wh의 레인지 익스텐더
  • 특히 자연스러운 주행 거동

Certificate

우리는 SN EN ISO 9001 및 SN EN ISO 14001 인증을 획득하였습니다.

맥슨은 정밀성, 일관된 품질, 그리고 안전을 최우선 가치로 삼습니다. 맥슨의 제품은 이러한 기준을 충족하며, 고객의 사양부터 완제품까지 최고의 품질 제공을 목표로 합니다. 업계를 선도하는 공급 업체로서 언제나 신뢰 받는 품질을 약속 드립니다. 

  • 품질 경영 시스템에 대한 모든 규제 요건을 충족합니다.
  • 환경 경영 시스템에 대한 국제 품질 기준을 준수합니다.
  • 극한 조건을 시뮬레이션할 수 있는 자체 테스트 랩을 보유하고 있습니다.
  • 지속적인 평가와 개선의 과정을 약속합니다.
  • 매년 정기적인 외부 감사를 진행하고 있습니다.

맥슨의 전기 이동성

BIKEDRIVE E-바이크 시스템을 개발하면서 획득하였던 전문 지식을 맥슨은 E-모빌리티의 다른 영역에서도 활용하고 있습니다. 이러한 전문 지식은 예를 들어, E-스쿠터 및 E-트라이크용 드라이브 시스템, 프로 스포츠와 극한 스포츠용의 고객 맞춤형 드라이브 및 전동 휠체어와 진료용 차량에서 사용되는 드라이브에서도 활용합니다. 왜냐하면 여기서도 모터, 변속기 및 배터리 관리 시스템이 결합해야 서로 정밀하고 안정적으로 작동하기 때문입니다.

3D 및 AR로 본 BIKEDRIVE AIR

BIKEDRIVE AIR E-바이크 시스템의 세부 사항을 모두 확인하십시오. 그렇게 하려면 드라이브 위로 커서를 움직이십시오. 

AR에서 보기 열기:

당사에서 추천하는 제품

E-바이크 드라이브 유닛은 BLDC 내부 로터 모터와 저소음 성능의 유성 기어로 구성됩니다. Q 인자(양호도)는 155 mm에서만 시작합니다. 통합된 전자 장치와 센서 시스템이 모든 주행 상황에서 민감하게 지원합니다. 특허를 받은 혁신적인 프리휠에는 후진하거나 전기를 사용하지 않고 주행할 때에도 느껴지는 저항이 없습니다. 이 휠은 레이싱 바이크나 MTB의 체인 링에 장착될 수 있습니다.

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

드라이브 유닛

 

  • 최대 토크: 40Nm 
  • 최대 지원 케이던스: 115rpm 
  • 속도: 25km/h 또는 20mph 
  • 무게: 1.9kg

리튬-이온 배터리는 다운 튜브에 고정형으로 장착되어 있습니다. 이 배터리는 그 용량이 250Wh이지만 가벼워서 1.4kg에 불과합니다. 용량이 더 큰 배터리도 요청에 따라 공급할 수 있습니다.

Bikedrive-Air_Battery_ISO

배터리

 

  • 전압: 36V 
  • 용량: 250Wh 
  • 충전 시간: 3.5시간 
  • 무게: 1.4kg 

레인지 익스텐더는 250Wh의 출력을 더 공급합니다.  이 장치는 파워 뱅크처럼 작동하며 내장된 충전 배터리를 충전합니다. 이 레인지 익스텐더는 BIKEDRIVE AIR의 물통 거치대에 삽입할 수 있으며, 케이블을 사용하여 시스템과 결합되거나 배낭에 넣을 수 있습니다.

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

레인지 익스텐더

 

  • 전압: 36V 
  • 용량: 250Wh 
  • 충전 시간: 3.5시간 
  • 무게: 1.4kg 

조작부는 E-바이크를 완전히 제어하며, 블루투스(BLE)를 통해 스마트폰과 연결되거나 또는 ANT+를 통해 Garmin, Sigma 또는 o-synce의 다른 장치와 연결될 수 있습니다. 세 가지 지원 단계는 앱을 사용하여 개별적으로 구성됩니다. 다음 세 주행 모드가 기본으로 설정되어 있습니다: 크루즈(약한 순풍), 푸시(스포츠 모드), 블라스트(가파른 경사길을 위한 강력한 힘). 선택 사양으로서 레이싱 바이크 및 산악 바이크 운전자를 위한 정교하고 직관적인 변속기가 있습니다.

Bikedrive-Air_HMI_ISO

인터페이스

 

  • 배터리 인디케이터(SOC) 
  • 3가지 지원 단계
  • 블루투스(BLE) 및 ANT+ 
  • 라이트 스위치(선택 사양)
Current_Design_1

맥슨의 커넥티비티

운전자 및 딜러용 앱

맥슨의 Connect App을 사용하면 스마트폰이 명령 센터가 됩니다: E-바이크의 지원 단계를 개별적으로 조절할 수 있으며 중요한 모든 데이터를 대시보드에서 한 눈에 볼 수 있습니다. ANT+ 또는 블루투스(BLE)를 사용하여 다른 장치도 간단히 연결할 수 있습니다. Garmin, Sigma, o-synce 등의 딜러를 위한 직관적인 서비스 앱이 있습니다.

더 자세히 보기

맥슨의 애플리케이션 보고서

성공 스토리

더 빠르게, 더 멀리, 더 유연하게 - 맥슨의 드라이브는 사람들이 더 많이 이동할 수 있도록 합니다. 자전거를 탈 때도, 계단을 오를 때도 그러합니다. 
triathlon_3maxon Story

0.1초의 순간을 위하여

철인 3종 경기와 타임 트라이얼 스포츠를 즐기는 사람들이 점점 더 많아지고 있습니다. 기술적 혁신을 보여주는 전자식 구동계는 결승선을 앞두고 초를 다투는 경기에서 매우 인기 있는 제품입니다. 이탈리아의 자전거 부품 제조사인 캄파놀로(Campagnolo)는 수 년간의 연구 개발을 통해 전자식 구동계 EPS (Electronic Power Shift)를 개발했습니다. 이 구동계에 사용된 맥슨 모터가 0.1초 내에 변속 과정을 책임집니다.
더 자세히 보기
RWS transparentYoung Engineers Program

능동형 후륜 조향 시스템

이건 무엇인가요?
더 자세히 보기
AGV_GettyImagesmaxon Story

AGV 모터라이징을 위한 5가지 키 포인트

귀하의 AGV는 실패할 일이 없으므로 모터라이제이션의 선택이 중요합니다. 다음은 AGV를 모터라이징할 때 고려해야 할 5가지 키 포인트입니다.
더 자세히 보기

맥슨의 BIKEDRIVE AIR

지금 백서를 다운로드하십시오

한계를 다시 정의합니다 – 이 백서에서 맥슨의 BIKEDRIVE AIR E-바이크 시스템에 대한 모든 것을 확인하십시오.

연락처

어떤 문제가 있으신가요?

E-모빌리티 대한 당사의 전문가가 언제든 답변을 드립니다.