능동 임플란트용 드라이브 시스템
인체의 내부에서
능동 임플란트에는 환자의 건강과 장기적인 삶의 질이 중요합니다. 그러므로 당사는 드라이브를 환자의 안전, 삶의 전 주기에 걸친 신뢰성, 생체 적합성 및 안정성, 그리고 다른 의료기기와의 호환성이라는 측면을 고려하여 개발하고 있습니다.

당사에서 추천하는 제품
모터
ECX-Speed 시리즈의 모터는 의료 기술이 부과하는 최고의 요구 사항을 충족시키며, 특히 능동 임플란트에 적합합니다. 이 모터는 상시적으로 축축한 환경과 인체 내부의 높아진 염분 농도에 내성이 있습니다.

Configuration
모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다.
의학에는 최첨단 기술이 필요합니다. 이 분야에서 맥슨은 선도적인 역할을 하고 있습니다. 능동 임플란트 제조업체와 함께 지금까지 해결되지 않은 문제를 해결하려고 합니다. 당사는 환자와 의료 전문가에게 혜택을 줄 수 있는 기능적 시스템을 계속 발전시키는 새로운 길을 끊임없이 찾고 있습니다.
이 분야에서 사용되는 당사의 드라이브는 항상 고객맞춤형 솔루션입니다: 최초의 아이디어부터 대량 생산까지.
FAQ
맥슨의 표준 드라이브 중 능동 임플란트에 사용할 수 있는 드라이브가 있습니까?
임플란트에 사용되는 드라이브는 기본적으로 그 요구 사항에 따라 구분됩니다. 그러므로 당사의 제품 솔루션은 항상 고객과 긴밀하게 협력하여 조율한 사양에 따라 개발됩니다.
임플란트에는 어떤 기본 모터 기술이 사용됩니까?
맥슨은 이식형 모듈에 드라이브 솔루션으로서 브러시리스 모터만을 사용합니다. 이는 위험 기반 접근법에서 기인하는 바, 브러시가 장착된 모터는 그 구조에 의해 고장이 더 자주 발생하기 때문입니다.
연락처
질문이 더 있나요?
당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.