재활 및 인공 기관용 드라이브

동작 익히기

계단 오르기, 구두끈 매기, 포크 잡기 - 기계 전자식 시스템을 이용하여 인간의 동작 시퀀스를 모방하는 것은 엔지니어에게 가장 큰 도전 중 하나입니다. 고도로 혁신적인 회사는 정밀한 동작을 위해 맥슨의 드라이브 시스템을 신뢰합니다.

Rehabilitation & Prosthetics

미래의 의료 기술

가볍고 강력하며 신뢰할 수 있고 간단히 조작 가능 - 이것은 인공 기관, 외골격 및 기능 장치가 재활 및 운동 치료를 위해 충족시켜야 할 요구 사항 중 일부에 불과합니다. 기술적으로 상당히 어려운 과제는 소형 구조에높은 토크와 빠른 속도를 구현하는 것입니다. 따라서 중요한 점은 장착할 전동 모터의 선택입니다 - 맥슨은 고객과 긴밀하게 협력하여 고객의 애플리케이션에 정확하게 어울리는 드라이브를 찾습니다.

  • 절대적 신뢰성
  • 강한 출력과 효율적인 출력 밀도
  • 컴팩트한 형태에서 높은 토크
  • 높은 역동성
  • 고효율 모터(적은 열 발생 및 긴 배터리 수명)
  • 정밀한 제어 가능
  • 적은 진동
  • 적은 소음 배출

Drives

당사의 재활 의학용 드라이브 솔루션

외골격

로봇공학과 생체공학의 진보에 의해 인공지능 기술을 이용하여 외골격을, 신경계 및 근골격계 동작 제한 시 치료 프로토콜을 지원할 수 있게 되었습니다. 최종 제품은 신체적 운동을 도울 수 있는 정도로 강해야 하며, 이때 무겁거나 다루기 어려워서는 안 됩니다. 당사는 인코더와 모터가 장착된 고객맞춤형 또는 구성형 시스템을 개발하고 생산하고 있습니다. 맥슨은 성장하고 있는 이러한 시장의 요구 사항을 이미 잘 알고 있고 의료 기술을 개발하며 20년 동안 축적한 경험을 활용하고 있습니다.


    인공 기관

    모터로 작동하는 최신 인공 기관은 바이오메카트로닉스 분야의 최첨단 기술 장치입니다. 왜냐하면 기술적 과제는 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 경쟁력이 있는 제품이 충족해야 하는 복합적인 요구 사항에 있습니다. 높은 토크와 빠른 속도가 필요합니다. 이를 위해 가볍고 조용하며 작은 장치를 제작할 수 있도록 하는 기계적 구조와 보행을 재현하는 모든 매커니즘을 정밀하게 제어하는 능력이 개발되고 있습니다. 따라서 중요한 점은 장착할 전동 모터의 선택이며 고객의 애플리케이션에 정확하게 어울리는 드라이브를 찾는 맥슨의 의료 유닛에 관한 전문성입니다.


      온라인샵 바로가기

      당사에서 추천하는 제품

      많은 동작에는 큰 힘이 중요하지만, 이와 동시에 높은 역동성도 필요한 바, 모터는 동작에 의해 항상 회전 방향을 바꾸어야 하기 때문입니다. 또한 공간을 최대한 적게 차지하는 컴팩트한 구조도 고려해야 합니다.

      DCX6

      DCX platform

       

      • ∅6 … 35 mm
      • 최대 18 000 rpm
      • 최대 138 mNm
      DC-MAX 22

      DC-max platform

       

      • ∅16 … 26 mm
      • 최대 11 000 rpm
      • 최대 32.7 mNm
      ECX4M

      ECX platform

       

      • ∅4 ... 22 mm
      • 최대 120 000 rpm
      • 최대 34 mNm

      ECX FLAT platform

       

      • ∅22 ... 42 mm
      • 최대 15`000 rpm
      • 최대 106 mNm

      당사의 기어는 가볍고 소음을 적게 배출하지만 최고의 성능을 발휘합니다. 이로 인해 의지의 성능이 저해되지 않으며 사용자의 착용감이 향상됩니다.

      GP22_AR

      GPX UP platform

       

      • ∅22 … 70  mm
      • i= 3.9 … 1526
      • 최대 70 Nm 

      인코더는 의지의 동적 제어에 불가결한 장치입니다. 정상적이고 의식적인 움직임의 경우 근육, 신경 및 뇌 사이의 반사 루프는 초당 약 20회 정도 상호 작용합니다. 그러므로 의지나 외골격이 필요한 운동 기능을 되도록 자연스럽게 모방하기 위해서는 강력한 센서가 필요합니다.

      ENX_10_EASY_XT_Makro

      ENX EASY

       

      • ∅10 / 16 mm
      • 최대 1024 cpt / 4096 단계
      • RS 422 라인 드라이버
      TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

      TSX MAG

       

      • 모터 DT 38 … 90용
      • 2560 cpt 
      • RS 422 라인 드라이버

      의료 기술을 위한 드라이브 솔루션

      지금 팸플릿을 다운로드하십시오

      의료 기술에서의 활용 방법을 먼저 둘러본 다음 하이테크 인공 기관이나 또는 인공 호흡기를 위한 당사의 중요한 제품군에 대해 더 자세히 알아보십시오. 

      Corporate Blog

      맥슨의 성공 스토리

      최신 인공 기관과 지능형 기계식 보조 시스템은 수백만 명의 사람들에게 현저하게 향상된 삶의 질뿐만 아니라 포용, 참여 및 자립성을 의미합니다.
      title_exoskelet_rexbionicsmaxon Story

      더욱 높은 삶의 질을 위한 원격제어장치

      전 세계적으로 약 1억 8천 500만명이 휠체어에 앉아 생활합니다. 뉴질랜드의 오클랜드에 위치한 Rex Bionics사는 혁신적인 로봇 기술을 통해 거동이 제한된 사람들이 두 발로 설 수있도록 원격 제어복을 개발했습니다. 이에 내장된 맥슨 모터가 부드러운 구동을 보장합니다.
      더 자세히 보기
      ExoskeletonYoung Engineers Program

      학생들이 개발하는 고관절 장착형 외골격

      오타와 대학교의 학생들은 활동 수준을 줄일 수 있는 뇌졸중이나 다른 쇠약하게 하는 질병으로 인해 근육 위축으로 고통받는 환자를 위한 고관절 장착형 외골격을 개발하고 있습니다.
      더 자세히 보기
      Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligencemaxon Inside

      맥슨과 푸리에 인텔리전스(Fourier Intelligence)의 협력

      맥슨 그룹과 푸리에 인텔리전스는 글로벌 전략적 파트너십을 체결했습니다. 맥슨의 정밀 드라이브 시스템과 스타트업 기업인 푸리에 인텔리전스의 재활 로봇 공학은 완벽한 조화를 이루어 환자를 위한 신기술 개발을 주도할 것으로 기대됩니다.
      더 자세히 보기

      Cybathlon

      사이배슬론과 맥슨

      취리히 ETH의 비영리 프로젝트인 사이배슬론은 전 세계의 개발자 팀이 일상 생활에서 사용할 수 있는 보조 기술 장치를 장애가 있는 사람들과 함께, 또 이러한 사람을 위하여 개발하기 위해 도전하는 플랫폼이라고 볼 수 있습니다. 맥슨은 후원자이자 공식 파트너로서 이 사이배슬론을 지원합니다.

      FAQ

      • 기어 백래시는 얼마나 큽니까?

        맥슨의 변속기는 기어 백래시에서 차이가 있습니다. 표준 기어의 경우, 이 값은 당사 카탈로그의 각 제품 페이지에 평균 백래시로서 기재되어 있습니다.

      • 백래시가 없는 기어가 있습니까?

        제로 백래시 기어에는 백래시가 상당히 적습니다. 맥슨은 현재 기어 백래시가 상당히 적은 기어를 개발하고 있습니다(Cycloflex). 소위 말하는 무유격 기어는 하모닉 드라이브에 의해서도 내장될 수 있습니다.

      • 기어의 회전 방향?

        기어의 회전 방향은 애플리케이션과 무관합니다(CW 및 CCW).

      • 기어는 역회전할 수 있습니까?

        유성 기어는 효율성을 기준으로 설계되어 있어서 역회전용이 아닙니다. 일단 또는 이단 기어는 경우에 따라 역회전할 수 있습니다. 하지만 삼단 기어의 경우에는 역회전할 수 없습니다. 소위 말하는 “무유격” 기어도 기본적으로 역회전할 수 없습니다.

      • 인코더 분해능에 어떤 대역폭를 제공할 수 있습니까?

        인코더 분해능은 1cpt ~ 65536cpt(RIO 인코더)에서 시작됩니다. 최대 19비트 분해능까지 다양한 절대 인코더(싱글턴, 멀티턴)도 사용할 수 있습니다.

      • 하나의 모터 컨트롤러에서 이중 루프 솔루션 / 2개의 인코더가 가능합니까?

        예. EPOS 4는 이중 루프 모드(Dual Loop Modus: 2개의 인코더)를 지원합니다.

      연락처

      질문이 더 있나요?

      당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.