잠수정용 드라이브 기술

수중에서 최고의 성능

당사의 프로펠러 드라이브와 액추에이터는 해수면 아래 깊은 곳에서 이러한 장치가 실제로 무엇을 할 수 있는지를 보여줍니다. 즉, 효율적인 수중 시스템에 사용되는 맥슨의 드라이브 장치는 정비가 거의 필요하지 않으며, 컴팩트하고 가벼우며 부식되지 않습니다.

맥슨의 심해 기술 장치

더 컴팩트하고 가볍지만 강력함

맥슨의 드라이브는 컴팩트한 미니 ROV 및 AUV와 심해의 가혹한 환경 조건에서 최대 600바의 압력을 견뎌야 하는 애플리케이션에 이상적인 장치입니다. 컴팩트한 구조 또한 조정 장치 및 그리퍼, 그리고 카메라, 광원 및 센서의 제어 장치와 같은 수중 애플리케이션에 사용하기에 최적의 조건입니다. 

  • 최대 잠수 깊이: 6000미터
  • 견고한 소형 구조
  • 단기적인 정비 불필요
  • 작동 시간: 최대 1000시간
  • 적용 범위: 최대 600바
  • 부식되지 않음(POM 및 티타늄)

프로펠러 드라이브: 수중에서 안전하게 작업하기 위해

수명이 길고 신뢰할 수 있는 드라이브 장치는 수중에서 안전하게 작업하기 위해 필수적인 장치이며, 부식성이 있는 염수와 거대한 주변 압력에 지속적으로 견딜 수 있어야 합니다. 그러므로 당사의 프로펠러 드라이브는 심해 애플리케이션용으로 특별히 설계한 장치입니다.

이 장치는 검사, 수리 및 분석, 연구 및 안전 작업을 성공적으로 수행할 수 있도록 합니다. 즉, 무엇보다도 오일 플랫폼이나 해양 설비 및 풍력 발전 설비의 고정부 점검, 전원 케이블 및 데이터 케이블의 검사, 가스 및 오일 파이프와 밀봉된 시추공의 상태 확인 및 환경 분석을 가리킵니다.

점점 더 중요해지는 분야는 예컨대 추후의 지하 자원 채굴에 필요한, 넓은 면적의 지도 작성과 해저면에 대한 지리학적 및 화산학적 연구입니다.

당사에서 추천하는 제품

맥슨의 프로펠러 드라이브는 ROV 및 AUV에 사용되고 신뢰할 수 있는 수중 드라이브입니다. 이 드라이브는 최고 6000미터 깊이까지 잠수할 수 있으며, 매우 강력한 방수 BLDC 모터를 사용합니다. 또한 이 드라이브는 잠수정의 작동 시간을 상당히 늘립니다. 그러므로 AUV는 배터리 용량이 동일한 경우에도 더 많이 이동할 수 있습니다.

MT 20

 

  • 전력: 36VDC / 4.7(8.0)ADC           
  • 볼라드 추력 1.3(2.2)kg                     
  • 바닷물에서의 무게: 130g

MT 30

 

  • 전력: 48VDC/10(16)ADC                
  • 볼라드 추력 3.7(6.3)kg                    
  • 바닷물에서의 무게: 262g

MT 40

 

  • 전력: 48VDC/20(29)ADC            
  • 볼라드 추력 7(10.7)kg                   
  • 바닷물에서의 무게: 540g
MT70

MT 70

 

  • 전력: 48VDC/17.6ADC
  • 볼라드 추력 최대 16.8kg
  • 바닷물에서의 무게: 2830g

맥슨의 압력 보상기는 수중 드라이브의 필수적인 구성품으로서, 심해에서의 압력 차이에 의한 작용을 상쇄시킵니다. 이러한 보상에 의해 해수면부터 심해 깊은 곳까지 정상적으로 작동하는 유압 시스템이 약간의 과도 압력 상태를 일정하게 유지합니다.

MC30_2

MC 30

 

  • 오일량: 10ml                  
  • 파놀린 HLP 합성 15
  • 바닷물에서의 무게: 30g    
MC70_2

MC 70

 

  • 오일량: 50ml
  • 파놀린 HLP 합성 15    
  • 바닷물에서의 무게: 71g

맥슨의 액추에이터는 회전 동작을 발생시켜 수중 애플리케이션에 최적의 기반을 제공합니다.
당사는 언제든 샤프트 모델과 스핀들, 특수한 기어 변속비 등과 같은 개별적인 조정 사항을 검사합니다. 
액추에이터의 작동 및 사용 분야는 기본적으로 맥슨의 추진기와 동일하여 이 액추에이터는 심해(최대 600바/수심 6000미터)에서 사용하기에 이상적입니다.
 

MA 20

 

  • 36 VDC , 0.13 Nm
  • 4500 rpm
  • 바닷물에서의 무게: 130g     

MA 30

 

  • 48 VDC , 0.5 Nm

  •  2500 rpm

  • 바닷물에서의 무게: 262g   

MA 40

 

  • 48 VDC , 1.1 Nm
  • 2500 rpm 
  • 바닷물에서의 무게: 540g    

MA 70

 

  • 48 VDC , 4.4 Nm

  • 2000 rpm

  • 바닷물에서의 무게: 2830g

맥슨의 커스터마이징

모두 한 회사에서 제공

맥슨은 각 애플리케이션에 맞추어 완벽하게 조정한 맞춤형 수중 드라이브를 개발하고 생산합니다. 이를 위해 모듈형 시스템을 이용할 수 있는 바, 이 시스템은 브러시리스 수중 DC 모터, 유성 기어 및 제어 장치로 구성되어 있습니다. 또한 이 시스템에는 하우징과 프로펠러가 있습니다. 이 모듈은 해수에서 사용하도록 고안되었으며 주로 티탸늄과 플라스틱으로 제작되어 있으므로, 염수에서 부식되지 않으며 최대 600바의 압력을 견딥니다. 당사의 전문가들이 언제든 고객에게 필요한 솔루션에 대해 자문해 드립니다.

맥슨의 잠수정용 드라이브 기술

지금 팸플릿을 다운로드하십시오

수중 드라이브의 적용 분야를 먼저 둘러보신 다음, 가능한 구성 방법에 대해 더 많이 알아보시고 흥미로운 사용 사례를 확인하십시오.

맥슨의 스토리

숨겨진 자원

해수면 아래에는 많은 비밀이 숨어 있습니다. 미지의 위험, 기묘하게 생긴 생명체, 가치있는 원자재 이를 탐사하기 위해 노르웨이의 한 기업이 해저면을 “조명”할 수 있는 기술을 개발하였습니다.

더 자세히 보기

맥슨의 애플리케이션 보고서

성공 스토리

청소부터 보물 찾기까지, 맥슨의 드라이브를 사용하면 수중에서의 작업이 신뢰할 수 있는 수준으로 수행됩니다. 지구와 지구를 넘은 먼 곳에서도.
Halle_webmaxon Story

용감한 새로운 수중 세계

브레멘에 위치한 로봇공학 혁신 센터(Robotics Innovation Center)의 엔지니어는 수중 로봇을 연구하고 있습니다. 우리가 세계의 해양을 이해하는 데 도움을 주기 위한 목적입니다. 그리고 미래에는 다른 행성의 심해를 이해시키고자 합니다.
더 자세히 보기
Ibass_2011_05_01_Blick_ins_Rohr_mit_Grat_und_Schleifstein_16x24maxon Story

12개 바퀴의 수중 배관 점검 로봇

발전소의 수중 배관을 점검하기 위한 로봇은 고도의 정밀성과 숙련된 기술이 필요하며 수심 20m 까지 잠수가 가능하도록 최적화 되어야 합니다. 이 신형 수중 매니퓰레이터는 배관에 진입하여 검사가 가능하도록 설계 되었으며 맥슨 RE 모터가 적용되어 다이내믹한 구동을 책임집니다.
더 자세히 보기
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

숨겨진 자원

대양의 표면 아래에는 탐사되지 않은 깊은 바다, 기괴한 생명체, 귀중한 자원 등 많은 비밀을 숨겨져 있습니다. 이러한 자원을 찾기 위해 노르웨이의 한 회사가 해저를 더 자세히 스캔하는 기술을 개발했습니다.
더 자세히 보기

FAQ

  • 맥슨의 여러 추진기는 그 추진력(스러스트[kg])이 어느 정도입니까?

    추진력으로서 볼러드 추력(Bollard Thrust)이 양방향에서 표시됩니다. 보다 더 정확한 정보는 이 페이지의 “추천 제품”에 기재된 각 맥슨 추진기 모델의 데이터시트에 수록되어 있습니다.

  • 맥슨 추진기의 가격은 얼마입니까?

    가격은 수량과 크기에 따라 다릅니다. 추진기 MT 20의 가격은 1,000대 이상 구매 시 개당 840.00 € 이상입니다.

  • 맥슨 추진기의 경우, 수심이 깊지 않을 때에도 보상기가 필요합니까?

    예. 시스템 전체에 오일이 주입되어 있으므로 항상 보상기가 필요합니다. 보상기는 온도와 압력의 변화를 바탕으로 오일의 용적을 보정합니다.

  • 여러 추진기가 동일한 유압 시스템에 통합될 수 있습니까?

    여러 추진기나 해양 드라이브는 기본적으로 유압식으로 작동합니다. 보상기 한 대당 드라이브가 몇 대 장착 가능한지 여부는 수심과 맥슨 드라이브의 크기에 따라 다릅니다. 의문 사항이 있으시면 당사에 연락하십시오.

  • 맥슨의 추진기나 해양 드라이브를 고객 맞춤형으로 조정할 수 있습니까?

    예. 고객 맞춤형 조정이 가능합니다. 언제든 자문해 드리겠습니다!

연락처

어떤 도움이 필요하십니까?

해양 애플리케이션에 대한 당사의 전문가가 언제든 답변을 드립니다.