코어리스 또는 코어 권선이 있는 브러시리스 DC 모터
동적. 긴 수명. 고효율성.
맥슨의 브러시리스 DC 모터는 브러시드 DC 모터보다 더 긴 수명과 더 빠른 속도를 제공합니다. 또한 유지보수가 필요 없으므로 Fit-and-Forget(설치만 하면 신경 쓸 일이 없는) 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.
maxon BLDC 모터: 핵심 사항 요약.
전자 컨트롤러를 사용하여 속도와 토크를 매우 정밀하게 제어할 수 있습니다.
적합한 모터를 더 빨리 찾을 수 있도록 BLDC 모터용 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | IDX 모터∅ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 32 mm | EC∅ 22 - 60 mm | EC-max∅ 16 - 40 mm | EC-4pole∅ 22 - 32 mm | EC-i∅ 30 - 52 mm | EC flat∅ 9.2 - 90 mm | EC frameless flat∅ 43 - 90 mm | EC frameless DT∅ 54 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코어리스 권선 | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 내부 로터 | Yes | Yes | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes |
| 맞춤형 구성 가능 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 크기 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 빠른 속도 | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 높은 토크 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 동적 | 아니오 | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes |
| 가격/성능 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 |
| 추가적인 특성 | 멸균 가능 모델 | 아니오 | IP65 보호 등급 | 짧은(플랫) 구조 | IP54 및 헤비 듀티 모델 | 아니오 | 아니오 | 짧은(플랫) 구조 | 짧은(플랫) 구조 | 케이스리스, 짧은(플랫) 구조 | 케이스리스, 중공축 |
| 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 | 샵으로 |
당사의 제품 포트폴리오.

ECX SPEED
매우 빠르고 저소음으로 작동

ECX TORQUE
토크가 큰 다극 내부 로터

IDX
산업용 하우징의 성능

ECX FLAT
제한된 공간을 위한 높은 토크

EC
최대 수명

EC-max
최상의 가격으로 긴 수명

EC-4pole
이렇게 피크 전력이 가능합니다: ∅30 mm, 200 W

EC-i
가장 작은 공간을 위한 파워팩

EC flat
높은 토크를 위한 최상의 가격

EC frameless flat
로봇 공학을 위한 동적 모터

EC frameless DT
로봇 드라이브를 위한 훨씬 더 뛰어난 역동성
Parvalux
Parvalux의 BLDC 모터.
Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다. Parvalux는 순수한 BLDC 모터로서, 또는 인라인이나 앵글 기어와 결합하여 맥슨에서 독점적으로 구입할 수 있는 광범위한 품목의 브러시리스 DC 모터를 제공합니다. 이 모터로 높은 시동 토크, 우수한 전력 밀도 및 조용한 작동이 가능합니다.

간단한 구성. 풍부한 선택 가능성
신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:
제품 프로그램
선택
적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.
선택
6000
개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.
정보
다운로드
CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.
인도
11일 이내
구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든.
구성
고객이 원하는 드라이브
온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.