최소의 공간에서 최대 성능 제공

맥슨은 드라이브 시스템을 선도하는 글로벌 기업으로 성공의 기반을 만드는 기술을 개발합니다.

textfocus.advantages

빠른 가속도

긴 수명

요구 사항이 평균적일 때 약 1000~3000시간 달성.

낮은 에너지 소비

일시적인 과부하 가능

최적의 자기 회로 설계 및 희토류 자석의 영향.

탁월한 신뢰성

탁월한 제어 특성

맥슨의 코어리스 권선과 고품질의
희토류 자석 덕분.

빠른 가속도

긴 수명

요구 사항이 평균적일 때 약 1000~3000시간 달성.

낮은 에너지 소비

일시적인 과부하 가능

최적의 자기 회로 설계 및 희토류 자석의 영향.

탁월한 신뢰성

탁월한 제어 특성

맥슨의 코어리스 권선과 고품질의
희토류 자석 덕분.

컴팩트 드라이브

컴팩트하며 다이내믹하고 정밀합니다.

맥슨 컴팩트 드라이브는 맥슨 브러시리스 EC-i 모터와 EPOS4 위치제어기로 구성되어 있습니다. 커넥터와 IP65 보호 등급을 갖춘 고품질의 산업용 하우징에 내장되어 있으며 벡터 제어(FOC)의 구동이 가능하고 유지보수가 필요하지 않습니다.

주요 사양

크기:

56 / 70 mm

길이:

120 ... 211 mm

전력:

180 ... 750 W

정격 토크:

최대 3167 mNm

속도:

최대 6000 rpm

메카트로닉 드라이브 시스템

드라이브를 다시 발명하시겠습니까? 그렇습니다

컨셉트에서 제품까지: 당사는 프로젝트별 드라이브 솔루션을 개발합니다. 개별적인 사양에 따라, 그리고 서로에 맞추어 완벽하게 조절한 구성품 사용. 메카트로닉 유닛으로 하우징에 결합되어 대량으로 생산할 수 있습니다.

브러시드 DC 모터

기술과 성능이 완벽한 유닛

당사의 브러시드 DC 모터에는 강력한 영구 자석과 전 세계에서 특허를 받은 코어리스 로터가 장착되어 있습니다. 모듈식 DCX 및 DC max 프로그램은 고객 요구에 맞게 개별적으로 구성할 수 있습니다.

맥슨의 DC 모터(수치)

직경:

6 - 32 mm

전력:

0.3 - 250 W

정격 토크:

최대 1.000 mNm

제한 속도:

최대 40,000 rpm

브러시리스 DC 모터

정확성과 수명에 대한 새로운 기준

맥슨의 브러시리스 DC 모터(EC 모터)는 양호한 토크 동작, 폭넓은 속도 범위 및 어느 누구도 넘볼 수 없는 긴 수명을 특징으로 합니다. 

맥슨의 EC 모터(수치)

직경:

4 - 90 mm

전력:

0.5 - 600 W

정격 토크

> 1.000 mNm

제한 속도:

> 80,000 rpm

플래너터리 기어, 스퍼 기어 및 스핀들 기어

완벽한 동력 전달

강철 또는 세라믹 스핀들이 장착된 고정밀 플래너터리 기어, 스퍼 기어 및 스핀들 기어는 매우 짧은 구조에서 높은 동력을 전달하는, 맥슨 모터에 가장 적합한 보완 구성품입니다. 모듈식 구조와 조정된 단계가 고객별 드라이브 솔루션의 기초입니다. 

맥슨 드라이브(수치)

직경:

4 - 81 mm

정격 토크:

최대 100 Nm

입력 속도:

> 4,000 rpm

센서

강한 펄스

높은 부하에서도 장애가 없는 정밀한 기능: 당사는 정확도가 최대이며 신호 분해능이 높은 정밀한 디지털 인코더, DC 타코 및 리졸버를 제공합니다. 조립은 배송 현장에서 각 모터에 적합하게 실행됩니다.

맥슨 센서(수치)

직경:

4 - 90 mm

분해능:

1 ~ 65,500 펄스

신호 모드:

증분형 / 절대형

모터 & 모션 컨트롤

스마트 제어 전자 장치

맥슨의 제어기와 다축 컨트롤러로 복합적인 모션 시퀀스에서도 정밀한 조정이 가능합니다. 모든 전류, 속도 및 위치 제어기는 최대 1000 W의 DC 및 EC 모터에 맞게 최적으로 설계되었고, CANopen 또는 EtherCAT을 통해 빠르게 네트워크로 연결되며 성능 및 정확성에 관해서 가장 높은 요구 사항을 충족시킵니다.

케이블, 소프트웨어 및 브레이크

디테일까지 완벽함

브레이크. 연결 케이블. 전면 패널. 모터 스로틀. 어댑터. 브레이크 초퍼. 그리고 적절한 소프트웨어 - 당사는 드라이브 기술을 완전 솔루션이라고 생각합니다. 따라서 모든 드라이브 시스템 개발 시, 처음부터 모든 디테일에 유의하여 중요한 모든 구성품을 한 제조사에서 공급합니다.

산업용 세라믹

특정 소재

고성능 산업용 세라믹은 내마모성, 경도 및 내열성이 매우 뛰어납니다. 따라서 세라믹은 기존의 자재를 사용할 수 있는 영역에서 사용됩니다. 맥슨은 세라믹 정밀 스핀들, 축 및 샤프트뿐만 아니라 복합적인 고객 맞춤형 부품을 개발하고 제조합니다.

AC 모터

Parvalux의 최상의 품질

Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다. 8 W ~ 1 KW의 전력을 위한 Parvalux의 AC 전기모터는 단상 또는 삼상으로 제공되며 알루미늄 하우징을 갖춘 모터 또는 기어 유닛으로 제공됩니다. Parvalux 모터는 맥슨에서만 독점적으로 공급됩니다.

간단한 구성. 풍부한 선택 가능성

신속하게 제공되며, 구매 시 지원을 받고 필요한 경우 애플리케이션에 따라 특별하게 구성됩니다. 여기에서 온라인샵을 사용해야 하는 자세한 이유를 확인할 수 있습니다:  

  • 제품 프로그램

    선택

    적합한 드라이브 시스템을 위한 몇 가지 매개변수 입력.  

  • 선택

    6000

    개의 제품, 100만 가지 이상의 조합 가능.  

  • 정보

    다운로드

    CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어는 샵에서 다운로드할 수 있습니다.  

  • 인도

    11일 이내

    구성된 드라이브는 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스에 의해 생산되어 배송을 기다립니다.  

  • 글로벌 네트워크

    고객 서비스

    맥슨의 영업 지원 부서에서 모든 고객별 질문을 담당합니다. 전 세계 어디든. 

  • 구성

    고객이 원하는 드라이브

    온라인 구성기가 단계적으로 모든 옵션을 안내합니다.