2026. 08. 18.

더욱 새로워진 맥슨 카탈로그 2026/2027을 만나보세요.

Keyvisual_Catalog_EN_2026_On

맥슨이 새롭게 개편한 카탈로그를 선보입니다. 새  카탈로그는 제품과 애플리케이션을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 구성하는 동시에 회사와 주요 시장, 기술 역량을 한눈에 이해할 수 있도록 정리한 것이 특징입니다.

이번 맥슨 2026/2027 카탈로그는 구조와 디자인을 모두 새롭게 정비했습니다. 포트폴리오를 정리하는 과정에서 중복 요소를 줄이고 전체 구성을 단순화했으며, 제품 카테고리도 보다 직관적으로 재구성했습니다. 각 영역에는 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있는 소개 페이지를 배치했고, 새롭게 추가된 ‘Welcome’ 섹션에서는 맥슨의 방향성과 핵심 가치를 간결하게 전달합니다.

특히 Market Solution이라는 별도 섹션에서는 맥슨의 사업부(의료, 항공우주, 산업자동화, 모빌리티)에 대한 정보를 소개하며, 각 시장에서의 기술력과 적용 사례를 이해하기 쉽게 다루고 있습니다.

로보틱스, 항공우주, 일렉트로닉스 분야 역시 Market Solutions 섹션에서 별도로 다루고 있으며 이를 통해 맥슨이 가진 다양한 분야에서의 전문성과 함께 코어 비지니스 분야를 한눈에 파악하고 원하는 정보를 보다 효율적으로 탐색할 수 있습니다.

‘Technology – short and to the point’ 섹션 역시 핵심 내용을 중심으로 간결하게 정리했습니다.

새로운 카탈로그의 포트폴리오에는 다양한 신제품이 추가되었습니다. 고속·고토크 성능을 구현하는 브러시리스 ECX PRIME 4-pole 모터를 비롯해 팬(Fan)이 적용된 ECX FLAT 모터, 더 다양한 사이즈로 확장된 고토크 성능의 EC 프레임리스 모터, 백래시가 없는 GSW 플래너터리 기어헤드 등이 추가되었습니다. 또한 ESCON2 서보 컨트롤러와 EPOS4 포지셔닝 컨트롤러가 더해져 더욱 완성도 있는 제품 구성을 확인하실 수 있습니다.

새로운 카탈로그는 e-paper로도 만나보실 수 있습니다.

 

이미지 보기

카탈로그 이미지를 확인해보세요.

 

추가 정보

궁금한 점이 있으시면 맥슨 뉴스룸으로 문의하시기 바랍니다: 
media@maxongroup.com