maxon Story

맥슨과 푸리에 인텔리전스(Fourier Intelligence)의 협력

주제

Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier IntelligenceTemplate DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligence

맥슨 그룹과 푸리에 인텔리전스는 글로벌 전략적 파트너십을 체결했습니다. 맥슨의 정밀 드라이브 시스템과 스타트업 기업인 푸리에 인텔리전스의 재활 로봇 공학은 완벽한 조화를 이루어 환자를 위한 신기술 개발을 주도할 것으로 기대됩니다.

보도 자료, 2021년 1월 11일

기술은 환자의 재활 및 케어에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 임상의, 엔지니어 및 회사는 환자의 요구를 최상으로 충족하기 위해 기술 솔루션 개발을 가속화해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 이것은 드라이브 전문업체인 맥슨과 외골격 및 로봇 재활 전문업체인 스타트업 푸리에 인텔리전스 사이의 파트너십에 대한 주요 목표입니다. 양사는 환자 치료용으로 업계 최고의 기술 제품 및 플랫폼을 개발하기 위해 전문 지식을 공유하고 있습니다. 2020년 12월, 파트너십을 체결하기 위해 양해각서(MOU)를 체결했습니다.

맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 “재활 로봇 공학과 기술 제품 사이의 상호작용에 대한 푸리에의 이해는 당사의 정밀 드라이브 시스템으로 세상을 개선시키고자 하는 맥슨의 철학을 완벽하게 보완해줍니다.

“맥슨과 푸리에의 파트너십은 강력한 조합입니다.”

Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligence 2
Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligence
Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligence 2
Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligence

푸리에 인텔리전스 외골격의 로봇 공학: ExoMotus™ X2

1/2

푸리에는 이미 ExoMotus X2 외골격에 맥슨의 전기 모터를 사용하고 있습니다. 또한 맥슨은 외골격 및 로봇 시스템의 연구 개발을 위한 개방형 플랫폼인 Exoskeleton & Robotics Open Platform System(EXOPS™)에 참여할 것입니다. 그리고 재활 서비스를 위한 로봇 솔루션을 개발하고자 하는 엔지니어 지망생들에게 모터, 기어헤드, 인코더 및 컨트롤러가 포함된 다양한 맞춤형 드라이브 솔루션을 제공할 계획입니다.

푸리에 인텔리전스의 공동 창업자이자 부사장인 젠 코(Zen Koh)는 "당사는 맥슨과의 파트너십을 통해 차세대 혁신 기술 제품 및 플랫폼을 구상, 설계 및 구축하는 최고의 기술 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다. “함께 하나의 팀으로 우리는 기술 재활의 잠재력을 최대한 활용하고 환자를 회복을 위한 최상의 경로로 안내할 것입니다.”

Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligence test

가상 서명식