maxon Story

IP65、IP67、IP68……防护等级是什么意思?

主题

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjet

如果您正在进行一个需要电机单元的项目,那么肯定会遇到IP65、IP67和IP68等专业术语。这些防护等级覆盖哪些范围?根据您的项目要求应该选择哪一种防护等级?以下是针对这些问题的简要回答。

根据您的应用,选择具有IP防护等级的驱动装置

在选择电机单元时,IP防护等级是一个必须考虑的重要因素,因为所选的防护等级会根据用途(户外、暴露于灰尘/渗水等)而有所不同。为了避免因渗水或灰尘造成损坏并引发火灾风险,建议选择IP65防护等级,以保证完全的气密性以及令人非常满意的水密性。对于配备IDX集成电子装置的电机单元尤其如此。

对于需要特殊防护等级的要求更高的应用,例如用于严苛环境或食品加工行业的应用,maxon团队可为您提供具有足够防护等级的特定IDX解决方案研发服务。欢迎联系我们的团队。

是否需要具有IP防护的电机解决方案?

深入了解我们的IDX产品范围

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_
IDX紧凑型驱动装置,标配IP65防护外壳

什么是IP防护等级?

它是由国际电工委员会在国际IEC标准60529中定义的一项标准。它可以确定例如电气装置是否耐灰尘或耐气候。除了工业领域,防护等级也适用于食品加工、制药等其他多个领域。另外,IP防护等级现在也成为智能手机的一个卖点。一般来说,这个标准可以保证产品受到保护,以防止固体物质进入和液体浸入产品中。这直接关系到设备的损坏风险,甚至可以避免例如火灾等事故。因此,在工业环境中,防护等级可保证设备能安装在室外,而不会造成损坏或为人员带来安全风险。

制造商的IP问题

在用于认证设备安全性和耐用性的各种标准中,防护等级是整个制造过程中不可或缺的一项重要标准。因此,确保电机等设备通过IP标准认证,并且此标准适合其应用场合是产品制造的基础。

 与玩具的防火风险类似,IP防护等级也要求设备制造商进行实验室测试,以确定产品的防护等级。其目的在于对产品的IP防护等级进行认证,或者在不符合标准的情况下驳回产品上市请求并回到特定的制造阶段。

 因此,对于制造商而言,IP防护等级是保证其产品质量和客户(无论是个人客户还是专业客户)满意度的重要工具。

是否希望了解更多关于IDX的信息?

欢迎联系我们的专家。

IP防护等级如何运作?

防护等级基于两个数字代码,这两个数字代码确切定义防护的等级。第一位数字表示对固体的防护,第二位数字表示对液体的防护。因此,所有防护等级都采用“IP”后跟两位数字的形式。一般来说,数字越大,对于小型固体的防护程度就越高,密封性也越好。

第一位数字:对固体的防护

“IP”后面的第一位数字表示设备的固体微粒防护能力:

  • 0 = 零表示无法防止固体微粒、外物或灰尘侵入。
  • 1 = 物体或设备受到防护,可防止直径大于50 mm的固体外物侵入。
  • 2 = 物体或设备受到防护,可防止直径大于12.5 mm的固体外物侵入。
  • 3 = 物体或设备受到保护,可防止直径大于2.5 mm的固体外物侵入。例如适用于用户试图插入精细工具、切割物体等情况。
  • 4 = 物体或设备受到防护,可防止直径大于1 mm的固体外物侵入,即其他类型的工具或甚至螺栓。
  • 5 = 此防护等级表示可部分防止外物及灰尘。换句话说,虽不能完全防止灰尘侵入设备缝隙内,但灰尘侵入量不会损坏设备。它还可以确保无法接触。
  • 6 = 在这种情况下,产品可以完全防止外物及灰尘侵入。灰尘无法侵入设备缝隙内,因此在任何情况下都不会导致设备内部损坏或污染。
     

第二位数字:对液体的防护

对液体的IP防护等级涉及水量和浸入深度甚至喷射力量。

  • 0 = 此处的零表示没有防止湿气或其他任何防止设备或物体接触液体的保护。
  • 1 = 表示物体只能够防止垂直落下的液体。
  • 2 = 表示物体倾斜15度时,仍可以防止水滴浸入。
  • 3 = 在这种情况下,物体可以防止夹角小于60度的从各个方向喷洒的水浸入。
  • 4 = 物体可以防止飞溅的水浸入。
  • 5 = 这个防护等级可以保证设备能防止喷射的水浸入。
  • 6 = 物体可以防止强力水射流的保护,例如使用高压清洁设备时。
  • 7 = 在这种情况下,物体的防水深度可以达到1 m。
  • 8 = 物体的防水深度超过1 m。虽然水可以渗入设备,但不会损坏设备。
     

是否希望了解更多关于IDX的信息?

欢迎联系我们的专家。

Author: Madeline Vassaux