maxon Story

世间守护者

主题

1.Custos Cavum1.Custos Cavum

韩国艺术家崔有让的动感雕塑使用了丙烯酸塑胶、不锈钢以及动态元件,二十年以来不断唤起人们的惊叹。这位艺术家借助maxon电机,将生命气息注入他的神话生物 “Custos Cavum”(洞的守护者)中。

RE-max 17 GB
1.Custos Cavum
RE-max 17 GB
1.Custos Cavum

RE-max 17(直径17 mm)配有无铁芯绕组,与齿轮箱组合使用,确保艺术品 “Custos Cavum” (洞的守护者)能够柔缓运动。©maxon motor ag

1/2

崔有让的每件雕塑均拥有自己的神话。这些故事对于这位韩国艺术家来说就像艺术品本身一样重要。Custos Cavum(洞的守护者)也同样拥有自己的故事:很久以前有两重世界,通过许多小孔洞相连,就像是世界通过这些孔洞来呼吸一样。但是这些小孔洞会渐渐闭合。因此需要一位守护者:类似海豹的生物,用它们的大门牙一次次重新挑开闭合的孔洞。

崔有让塑造了这一守护者形象并多次展出-当然这个神话生物仅留下了骨架。据这位艺术家解释说,如今Custos Cavum(洞的守护者)已不复存在,因为随着时间的流逝人们已经不再相信它们。尽管如此,他塑造的作品仍然在呼吸,庞大的身体以均匀的节奏不断起伏。从骨架向上攀升的绞绳也在观众眼前不停移动。在这里崔有让使用了maxon电机。这些有刷RE-max 17电机与齿轮箱组合,使Custos Cavum(洞的守护者)能够柔缓运动。这一美学应用要求驱动器的精度极高。持续运行中的DC电机必须可靠工作,才能使这一机械神话生物的动作完全舒展。归功于无铁芯绕组,此maxon驱动器的效率可高达90%。

僵硬呆板的雕塑最让这位韩国艺术家感到无趣。因此他的所有作品均拥有某种形式的动态。崔有让1970年出生于首尔,并在此攻读艺术。他目前正与一个专家团队合作,以呈现高度复杂的视觉感受。其雕塑作品动作优雅而精致,拥有独一无二的控制系统,均由崔有让自行设计并编程。

Author: Stefan Roschi