Expert Blog

盘式电机的无框套件

主题

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

在机器人技术中使用的电机不仅需要重量轻,而且必须能提供高转矩,以便机械臂和夹爪能做出灵活有力的动作。这也正是瑞士驱动装置专业公司maxon提供这种创新解决方案的原因:将技术成熟、久经测试考验的无刷盘式电机作为无框套件提供。这种套件形式好处多多。

为机器人技术量身定制的解决方案

DC电机无法总是以最佳方式集成到现有的结构中。例如在机器人的关节中,空间和重量是优先考虑因素,这使得标准解决方案在此的作用有限。

因此,驱动装置专业公司maxon研发出专为蓬勃发展的机器人市场量身定制的解决方案:将无刷盘式电机 (EC flat) 作为无框套件提供。转子和定子分开供货,并且没有轴承和电机轴,在所有部件都已组装完毕时才将它们连接在一起。这种紧凑型配置结合两大优势:高转矩密度和最小的体积。

这两者也属于医疗、航空航天以及电动汽车领域的重要要求,因此这一解决方案便成为这些领域的理想选择。

体积紧凑,但有足够空间用于导线布设

无刷盘式电机的外径只有43至90 mm,体积设计非常紧凑。这款产品采用外部转子设计,内部有足够空间用于导线布设。maxon还为它们配备霍尔传感器,以便于控制。

maxon无框电机占用的空间非常小,因此工程师可以轻松地将其集成到机器人关节中。这会带来以下益处:

  • 易于集成到机器结构中
  • 多极外部转子可实现高转矩
  • 低齿槽转矩
  • 充裕的空间用于导线布设
  • 高过载能力
  • 配备霍尔传感器和热传感器 (NTC)
     

是否能够使用无框电机解决方案,要视相应项目的具体配置而定。maxon专家可以为客户提供专业建议,并与客户一起做出决定。联系我们!

TEMPLA~2

无框版本的EC 90无刷盘式电机 (90 W)

您可以在maxon电子商店中找到更多无框版本的盘式电机。

现在也可以在MDP 48H目录中查看maxon的EC 90 flat盘式电机。

性能更强大的盘式电机

最新消息:maxon进一步提高无刷盘式电机(直径60和90 mm)的功率,增幅高达100%。EC 60 flat和EC 90 flat驱动装置现在可提供动力加强版本,可搭配开放式转子或附加的风扇。电机冷却效果经过改良之后,EC 60 flat现在可提供200 W功率,EC 90 flat更可达到600 W。