maxon Story

侦测隐藏威胁领域的革命

主题

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions (RPS) 是一家位于英国剑桥郊区的小型科技公司。这家公司外表虽然并不起眼,但却致力于研发尖端的监控技术,并且已赢得多项大奖。

在当今社会,公共场所的威胁检测是一个重大问题。目前所采用的技术方法依赖于通过扫描仪在人流密集区域对个人进行筛查;在筛查时,需要将整个区域划分为多个部分,并需要筛查对象亲自走过扫描区域,从而造成瓶颈。RPS公司最近推出最新的全自动产品Optracon™:这款产品可使用远程安装的多个传感器来侦测隐蔽的大规模伤亡威胁、隐藏的武器、爆炸物和其他危险物体,侦测距离可达30米。  Optracon™是一套真正的传感器融合解决方案,它可以通过雷达、视频分析、激光雷达(LiDAR)、机器学习算法和人工智能收集数据,并通过数字化方式理解人们如何分组和流动。这项技术体积较小,可以自动扫描不受控的拥挤公共空间,而不仅仅局限于一个区域或建筑物。由于侦测范围扩大,响应者有更多时间可以采取行动。


maxon提供的电机使RPS能将监控提高到一个新的水平。Optracon™中使用的电机外壳采用非常特殊的技术。无刷maxon EC frameless 45mm盘式电机可以驱动与一块镜子相连接的筒身和轴。配备霍尔传感器的无刷EC 32mm盘式电机可以使镜子转动。筒身可以创建基本的扫描模式。镜子能以不同的直径做螺旋运动,并且由于使用的是无框电机,整个机构能以这种方式运动,而不需要定制产品。

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

无刷maxon EC frameless 45mm盘式电机可以驱动筒身和轴。

1/2

Radio Physics Solutions公司的工程设计主管David Leonard说:“maxon是唯一一家即能提供无框电机,合作方式又如此简单的供货商,让像我们这样真正白手起家的小公司也能够直接与制造商合作。这一点在我们看来是无价的。maxon的产品全都随附提供所有必需的文档资料,这一点非常出色。你不仅可以获得装配方面的出色技术支持,甚至可以共同应对遇到的难题。maxon确实希望确保我们获得合适的产品,从而实现我们希望实现的目标。这样卓越的客户支持,再加上产品性能和准确性,正是我们Radio Physics所梦寐以求的。”

rps47

David Leonard,Radio Physics Solutions公司工程设计主管

在安全筛查基础设施中,Optracon™技术是一种独一无二的高效技术,它代表在隐藏威胁侦测方面的理解和响应的范式转换。

Radio Physics Solutions已广泛应用在全球范围内,例如用于政府和皇家设施的边境控制和安全控制等。

Author: Karen Whittaker