Expertise
UAV制造商全心信赖maxon的15个原因


在无人机行业中,最重要的一点便是需要全面了解各种无刷DC电机、电子速度控制器以及适配的螺旋桨在系统层面上是否能完美地相互配合。同时,还需要理解客户的特定需求。我们在这里为您总结了广大初创企业以及全球航空公司信赖maxon产品和专业技术的15个原因。
质量
UAV制造商受益于maxon的质量体系及其丰富的航空航天工业运动控制项目经验。
1.客户定制部件
已实现超过1百万次测试循环,在整个市场上都属于史无前例的业绩。maxon拥有在真实条件下测试UAV产品的专用设备。
2. EN 9100
maxon已通过航空航天工业ISO标准9100的认证,并且精通RTCA DO-160/178/254和MIL-810行业标准。此外,我们也严格遵守复杂的监管要求,例如国际出口管制体系的要求。
3.长途、安全飞行
我们通过以下特点确保UAV推进系统达到最高的效率和可靠性:严格的质量体系、最佳的磁性和绕组设计、最优秀的换向算法、在保证最高坚固耐用性的同时实现最轻的重量,以及最佳螺旋桨空气动力性能。
4.普遍接受的航空航天标准
maxon致力于建立起成熟的质量体系,并在医疗 (ISO13485) 和航空航天 (EN9100) 工业中获得相关认证及各方认可。全方位考虑新的UAV特定法规并进行相应监督(例如FAA/EASA),使审批流程和风险评估 (SORA) 更加轻松顺利。
经过DO-160G测试
maxon UAV驱动系统已成功通过航空航天环境标准DO-160G测试。
5.温度和温度变化
在-40°C至+70°C(操作)的宽温度范围内以及在模拟产品飞行和使用寿命期间可能经历的各种条件下进行了测试。
6.恶劣的环境条件
maxon环境测试包括不同温度下的湿度测试。另外,maxon合作伙伴还在沙尘以及盐雾条件下成功通过产品测试。
7.振动、冲击和碰撞安全
maxon UAV产品(包括螺旋桨在内)均通过严格的测试,包括模拟恶劣飞行和着陆条件的振动和高冲击载荷测试。
8.静态推力和倾斜测试
为了获得可靠可信的性能数据,maxon对配备各种螺旋桨型号的所有产品均已进行仔细测试。各种测试条件可以在数据表中查看,整个过程完全透明。飞行模拟倾斜测试同时也反映出使用寿命测试结果(超过一百万次循环)。
经验
无人机技术正在以光速不断发展,特别是在需要经验和专业技术的领域,maxon在这两个方面均可达到世界领先水平。
9.60年的丰富经验
我们从1961年开始生产各种电机。在火星这颗红色行星上,我们的驱动技术驱动火星探测车运行也已超过20年的时间。如今,在各类飞机、直升机、航天器和无人机中,可以找到数以百计的驱动系统。
10.专业的无人机团队
经验丰富的工程师和技术人员团队从规格制定阶段、原型测试到生产启动等全程为客户提供支持。强大的合作伙伴关系确保maxon产品不是格格不入的解决方案,而是能在UAV系统中无缝工作。
11.强大的研发实力
maxon公司将超过8%的营业收入投入研发工作中,来自美国、欧洲和亚洲的200多名设计工程师不断致力于突破技术极限。
专业技术
maxon是一个值得信赖的工程设计合作伙伴,它深入了解UAV和无人机市场的项目要求及客户需求。
12.全方位了解无人机
在无人机行业中,最重要的一点便是需要全面了解各种BLDC电机、控制器以及适配的螺旋桨在系统层面上是否能完美地相互配合。我们拥有这一能力并且了解无人机的方方面面。
13.快速灵活
maxon在欧盟、亚洲和美国均设立生产工厂。
我们的客户受益于小批量或大批量快速制造,并且我们的高度灵活性也能轻松满足客户的特殊要求。
14.标准或客制化
当标准产品的产品规格或驱动装置组合无法满足客户需求时,我们可以专为客户开发定制驱动装置及全套部件,帮助客户构建可根据企业需要扩展的最先进的无人机。
15.文档资料和可追溯性
每个产品都提供一流的产品文档资料和可追溯性。在我们的内部测试设施中,每一个产品都经过广泛测试,从而获得可靠、经过验证的性能数据。