maxon Story

通过流畅的运动对抗重力

主题

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6

一家国际律师事务所邀请雕塑家Daniel Chadwick为他们设计一件艺术作品,用于装饰其伦敦总部。maxon的驱动装置让这件雕塑作品能挑战重力。

Paul Hastings LLP律师事务所希望在其现代化的办公室入口处摆放一座宏伟壮观的艺术作品。“我们想要一件与众不同的作品,一件可以展示我们的旗舰办公室独特之处的作品。”

雕塑家Daniel Chadwick的动态作品世界闻名,他创作了许多动感十足的动态雕塑和动态力学艺术装置。他从1990年开始与maxon展开合作。使用maxon的产品意味着没有噪音,而且运动的动作看起来毫不费力——这也正是这类艺术装置的基本要求。Daniel为这家国际律师事务所创作的雕塑名为“Gravity”(重力),这件作品的体积非常巨大,最长的一根支臂长度超过了20英尺。Daniel解释说:“它在空间内静止不动,仿佛正在与重力进行对抗。这些支臂都属于作品的构成元素,并通过精调的平衡和平稳控制的运动来对抗重力。”

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide

“Gravity”中采用四台直径在14 mm到35 mm之间的有刷maxon DCX电机和GPX齿轮箱组合,并通过联轴器与运动的支臂相连接。这些产品范围都可以在线进行配置,只需要11天便能制造完成。这件动态装置全部都是在Daniel位于格洛斯特郡的工作室内制造完成的。之后,根据相关货梯的大小将这件作品分为多个部分进行运输。在运抵伦敦主教门街的办公大楼的安装地点之后,便会将这件作品像一块巨大的逻辑拼图一样组装起来并安装在大楼的椽子上。这件动态装置持续不断地在随机方向上运动。驱动装置由maxon的电机控制器和Arduino编程器进行控制,从而可以平滑地加速、减速、暂停和随机反向运动。这些支臂在空中漂浮,一会儿彼此靠近,一会儿又往回旋转,就像是一个有独立思想的生物一样。

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2

1/2

“我们的DCX/GPX组合非常适合这件作品”

maxon的销售工程师Matt Dean说:“如果仔细观察,便会发现雕塑中的运动非常流畅;这也正是Daniel最关键的要求。如果DC电机运行不顺畅,雕像末端就会变得非常不稳定,并且由于支臂长度的原因辉放大这种不稳定,因此就会看到明显的抖动。我们的 DCX/GPX 组合非常适合这件作品。”

经过一年的无故障完美运行,“Gravity”刚刚庆祝了一周年纪念日。对于Paul Hastings LLP律师事务所来说,“‘Gravity 2019’为访客和员工带来了令人惊叹的体验”。

Author: maxon HQ