maxon Story

파르바럭스(Parvalux): 쇼콜라티에의 높은 평가

주제

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

초콜릿의 예술은 정밀도, 인내 및 규율을 필요로 하며 최고의 초콜릿 장인을 지원하는 방법을 알고 있는 회사가 있다면 바로 사비 고이소(Savy Goiseau)입니다. 프랑스 최고의 초콜릿 장비 제조업체인 사비 고이소는 1972년부터 초콜릿 전문가를 위한 템퍼링, 몰딩 및 엔로빙 기계를 포함하여 전문적인 기계를 제작해 왔습니다.

수십 년 동안 이 프랑스 회사에서 설계한 특수 기계에는 파르바럭스의 기어드 모터가 장착되었습니다. 예를 들어, 이 제조업체의 Gold 제품군(템퍼링/몰딩/엔로빙 기계)에는 기어드 모터 SD11M/SD11MB 션트 220V AC 95 W 42 rpm이 장착되어 있습니다. 이러한 단일 감속, 가변 속도, 웜 스퍼 기어드 모터는 속도 조절을 위해 090 유형의 단순화된 가변 속도 드라이브에 연결됩니다.

사비 고이소의 GOLD 2 및 4 엔로빙 기계

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

파르바럭스 SD11M 기어드 모터에 대한 디테일

파르바럭스 SD11 M은 단일 감속 웜-스퍼 기어링이 있는 별도의 여기된 DC 션트 기어드 모터로 거의 일정한 회전 속도를 제공합니다. 무부하와 전부하 작동 사이의 회전 차이는 단지 10%~20%입니다. 속도는 가변 저항을 사용하여 제어할 수 있습니다. 절연은 등급 F이며 조용한 작동을 위한 스프링 장착형입니다.

48시간 내에 재고에서 사용 가능한 표준 버전(MDP 제품군).

당사는 50~125 W, 속도 28~970 rpm, 출력 토크 0.57~5.8 Nm의 SD11M 기어드 모터, AC 시리즈 또는 DC 션트 기어드 모터를 제공합니다.

샤프트 수정, 다양한 케이블 길이, 브레이크, 인코더 및 페인트 마감과 같은 표준 옵션부터 드라이브 체인의 다른 구성품 통합 가능성을 포함한 완전 맞춤형 솔루션까지 다양한 수준의 사용자 정의가 가능합니다.

MDP 제품군에 합류한 파르바럭스 기어드 모터

맥슨 프랑스는 산업 자동화에 제안하는 전동화 확장을 위해 2019년 말(2019년 파르바럭스가 맥슨 그룹에 인수된 후)부터 파르바럭스의 기어드 모터를 당사의 MDP 제품군에 포함시켰습니다. 이제 맥슨 프랑스는 벨트 컨베이어, 자동 도어 및 셔터, 포장 등을 위한 전동화 선택에 도움을 주는 전담 팀과 제품군을 갖추고 있습니다. 프랑스에서 사용할 수 있는 파르바럭스 제품군에 관한 자세한 사항에 대해서는 맥슨의 파르바럭스 웹사이트에서 확인하거나 맥슨 프랑스에 문의하십시오.