maxon Story

드라이브 기술 및 자유로운 설계

주제

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

전자상거래가 발전함에 따라 소형 무인 운반차(AGV)의 설계에 대한 요구가 증대하지만, 자율적이고 네트워크로 연결된 e-모빌리티 차량은는 안전이라는 문제에 직면하고 있습니다. 휴대용 공구나 DIY 또는 수술에서와 같은 다른 분야에서는 인체공학적으로 더 편안하게 사용할 수 있도록 하는 특수한 설계가 필수적인 사항이 되고 있습니다. 그리고 몇몇 제조업체는 도시의 사용자나 까다로운 설계자와 같은 고객을 위해 매력적인 설계를 창조하는 것 외에 다른 선택의 여지가 없습니다.

이러한 상황에서 회사는 특별한 설계와 함께 전동화된 솔루션을 개발해야 합니다이들은 최종 고객의 요구 사항을 충족시키려면, AGV나 특수 기계 제조업체의 설계와 유사한 유연하고 컴팩트한 모터를 신뢰할 수 있어야 합니다이러한 과제를 잘 알고 있는 맥슨은 전동화된 시스템을 쉽게 통합시키고 고객에게 설계의 자유로움을 제공하도록 설계된 제품을 많이 개발하고 있습니다.

설계의 자유: 맥슨은 이러한 과제에 어떻게 응전하는가?


애플리케이션 엔지니어가 충족하는 새로운 요구 사항에 직면한 맥슨은 극히 특수한 요구를 충족시키는 더 나은 방법을 계속 찾으며 이러한 상황에 적응하였습니다. 당사의 제품 및 서비스 종류를 확인하십시오.


EC 플랫 모터: 제한된 공간에 이상적인 장치


브러시리스 EC 플랫 모터는 평평한 형태로 인해 많은 애플리케이션에 이상적인 드라이브입니다. 이러한 모터는 단순하고 철저하게 잘 숙고한 설계 덕분에 생산 과정에서 높은 수준의 자동화에 도달할 수 있으며, 이로 인해 생산 원가가 적정 수준을 유지할 수 있습니다. 철제 코일이 장착된 EC-i 모터는 최적화된 자기 회로 덕분에 상당히 높은 전력 밀도를 가지며 저항 토크를 감소시켰습니다. 내부 또는 외부 회전자를 사용하여 설계한 이 BLDC는 도달할 수 있는 회전 속도가 20,000 rpm입니다.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

맥슨 EC 플랫 모터 제품군:


EC 프레임리스 플랫: 최대 통합용


우리가 잘 아는 바와 같이, 모터를 항상 기존의 구조물에 잘 장착할 수는 없습니다. 예를 들어 로봇 조인트가 그러한 경우입니다. 맥슨은 이러한 문제를 극복하기 위해 프레임리스 모터 키트의 형태를 지닌 EC 플랫 모터를 공급합니다. 그러므로 고객은 베어링이나 모터 축 없이 회전자와 고정자를 별도로 받으므로 높은 토크 밀도와 최소의 부피가 가능한 한 최상으로 결합된 장치를 선택할 수 있습니다. 이러한 모터는 외경이 45 - 90 mm에 불과한, 극히 작은 장치입니다. 플랫 디자인, 높은 토크 및 케이블 통로를 위한 넉넉한 공간으로 애플리케이션에 수준 높은 통합이 가능합니다. 의료나 우주공학 또는 e-모빌리티와 같은 다양한 영역의 로봇 공학에 이상적인 맞춤형 솔루션.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

맥슨 EC 프레임리스 플랫


EPOS 4: 단순화된 위치 제어용


동적인 위치 제어나 정밀한 속도 조절이 필요한지 여부와는 무관하게 맥슨의 EPOS4는 각 애플리케이션에 이상적인 모터 컨트롤러입니다. CANopen 인터페이스를 장착하였으므로, 맥슨의 시스템이 고객의 필드 버스 아키텍처에 가능한 한 최상으로 통합될 수 있습니다. 더 많은 정보가 필요한 경우 여기를 클릭하십시오.
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS 마이크로: EPOS 4 미니어처 버전
축소된 새로운 컨트롤러인 EPOS4 마이크로 24/5 CAN은 크기가 32 mm x 22 mm에 불과한 장점이있습니다동일한 계열내의 다른 모델이갖고 있는 기능과실질적으로 동일한 기능을가진 이 장치는 매력적인 가성비로 인해비용에 민감한 단축및 다축 애플리케이션에 적합합니다.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

맥슨의 EPOS4 모듈


DCX: 소형 및 높은 전력 밀도 


DCX 모터는 높은 전력 밀도(제품 용적 내에서 이용할 수 있는 속도와 토크)와 완벽한 무소음 작동이 인상적인 장치입니다. 이 브러시 DC 모터는 전 세계에서 특허를 받은 견고한 설계 덕분에 실질적으로 모든 상황에서 상당히 동적인 드라이브를 제공합니다. 기어 및 엔코더와 함께 공급하는 고성능 DCX 모터는 온라인으로 구성할 수 있으며 영업일 기준 11일 이내에 인도합니다.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

맥슨 DCX


DCX 10S: 의지에 완벽한 모터


더 구체적으로 말하자면, DCX 10S는 의지를 이용한 활동에 사용됩니다. DCX 10 S는 예비 응력 볼 베어링으로서나 소격 베어링 드라이브로서 이용할 수 있습니다. 선택 사양으로 이용할 수 있는 스파크 제거 기능(CLL) 덕분에, 고가의 금속 브러시를 장착한 이 DC 모터는 예외적인 내구성을 가지고 있습니다. 소형 DCX 드라이브 시스템은 특히 의수와 의족에 사용됩니다. 이 시스템의 특징은 높은 전력 밀도(용적당 토크)와 완전한 무소음 및 유체 작동입니다.

April 2018 driven vincent systems 3

Vincent Systems 사의 의수에 내장된 DCX 모터

IDX: 경쟁 제품보다 20% 더 작은 장치

새로운 소형 모터 제품군인 IDX는 산업용, 지능형 및 소형 모터라는 요구를 충족시키기 위해 설계된 장치입니다. 공간을 절약하기 위해, 전자 장치는 내장되어 있지 않지만(원격 EPOS4 보드 사용), 모터 전체에 IP65 보호 기능이 있는 IDX를 사용할 수 있습니다. 이러한 조정으로 모터와 그 컨트롤러의 통합이 최적화됩니다.


모터 컨트롤러에는 어떤 기능이 있어야 합니까? 동작 제어에 어떤 방법이 사용됩니까? 이 컨트롤러는 어디에 위치해야 합니까? 물류 셔틀과 같은 AGV를 설계할 때 개발 엔지니어는 몇 가지 측면을 고려해야 합니다. 따라서 맥슨은 옵션을 되도록 많이 제공하여 고객이 자신의 애플리케이션에 대해 가능한 최상의 옵션을 선택할 수 있도록 합니다. 따라서 위치 제어 및 속도 통합형 컨트롤러나 또는 예컨대 컨트롤러를 외부에 배치하여, 즉 모터 내부에 장착하지 않는 것 중에서 선택할 수 있습니다. 맥슨은 또한 모든 조절기에 CANopen 또는 EtherCAT 통신 버스 시스템을 장착합니다. 맥슨은 마스터 시스템을 사용하지 않는 경우에는, 아날로그나 디지털 I/O로 가변 속도 드라이브를 제어할 것을 제안합니다.


이 새 IDX 모터 제품군을 온라인으로 구성할 수 있다는 점도 주목해야 할 것입니다.

IDX156_L_24V_A-Flange

맥슨 IDX 56 M


전동 휠: 더 많은 이동성을 위한 소형 솔루션


맥슨의 전동 휠은 AGV용의 소형 솔루션이며 사내 물류 및 실외 애플리케이션용 자율 차량에 사용할 수도 있습니다.


SPS 2019에서 소개한 맥슨의 이 혁신 제품은 고성능, 소형화 및 신뢰성에 자부심을 갖습니다. 당사의 팀에 요청하여 귀하의 프로젝트 구성을 시연해 보십시오.
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

AGV에 사용되는 맥슨의 새로운 소형 휠 드라이브


배터리 시스템: 모듈 차원의 더 많은 이동성


시제품에서 생산까지, 맥슨은 자율 로봇에서 휴대용 기기에 이르기까지, 여기에는 전기 스포츠 스쿠터도 포함되지만, 애플리케이션과 무관하게 이동성을 보장합니다. 맥슨의 배터리 관리 시스템(BMS), 당사가 개발한 이 배터리 블록은 이 기사에서 설명한 구동 시스템에 완벽하게 적용됩니다.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

맥슨의 배터리 및 BMS


최적화된 메카트로닉스 솔루션: 표준 제품의 적용


최적화된 이 솔루션은 표준 구성 요소를 기반으로 하여 고객의 애플리케이션을 가능한 최상의 비용으로 효율적으로 이동시키도록 할 것입니다. 모터, 브레이크, 기어, 전자 장치, 배선 등 당사는 간단히 적용된 표준 제품에서부터(유연성) 보다 더 특수한 제품에 이르기까지 고객의 요구를 매우 신속하게 충족시킬 수 있습니다: 다축, 자율 및 지능형 메카트로닉스 시스템의 설계. 당사의 팀에 연락하십시오.
DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

맞춤형 메카트로닉스 시스템

맥슨, 설계가 자유로운 애플리케이션의 메카트로닉스 파트너


끝으로, 소형화, 강력한 토크 및 에너지 효율성을 제공하는 맥슨의 배선 기술 덕분에 맥슨은 다양한 소형 및 모듈형 모터 제품군을 보유하고 있습니다. 많은 로봇 공학이나 e-모빌리티 또는 산업용 자동 애플리케이션에 본질적인 문제인 이러한 통합 문제에 대응하기 위해, 이러한 소형화 요구에 부응하도록 특별히 설계한 EC 플랫 및 IDX 제품군은 널리 환영을 받을 것입니다.


더 특별한 점은 전자 장치가 장착되거나 장착되지 않은 IDX 제품군이 특수 소형 기계의 개발 및 강력하고 작은 물류 AGV의 개발에 대한 대응이라는 것입니다.


IDX에 대해 더 알고 싶으십니까?


더 상세한 정보: 당사의 팀에 연락하여 맥슨 제품을 사용한 프로젝트를 개발할 때 더 많은 정보와 도움을 받으십시오.


다음 사이트를 방문하십시오 idx.maxongroup.com