maxon Story

수축 포장 시스템

주제

Kota 33 1500x1000Kota 33 1500x1000

산업 자동화는 산업에 점점 더 필요해지고 있습니다. 농식품 부문은 이러한 전환을 구축하는 산업 중 하나입니다. 한 튀르키예 회사에서는 48시간 내에 공급할 수 있는 MDP 제품군에서 제공되는 바벨(Varvel) 기어 모터로 구동되는 시스템을 사용하여 이 산업을 자동화하는 기계를 설계하고 있습니다.

농식품 부문의 자동화

식품 및 음료 산업은 자동화를 통해 일관된 제품 품질, 효율성 향상, 포장 프로세스 단축 및 취급 감소를 달성할 수 있습니다.

B Kota 15 1500x1000

이 부문에서 활동 중인 한 튀르키예 회사는 수동 수축 포장기, 밀봉 기능이 있는 수축 포장기, 연속 결합 기술이 적용된 고용량 수축 포장기를 포함하여 40대 이상의 다양한 모델과 유형의 기계를 생산하고 있습니다. 

이 튀르키예 회사의 기계는 크기가 다른 제품을 자동으로 감지하여 일관된 포장 품질을 유지합니다. 제품 사이즈를 자주 변경 시 이상적이며 간편한 조작, 완벽한 단열, 세라믹 코팅 실링 블레이드를 특징으로 합니다. 이 회사는 또한 기업이 생산 라인에서 포장을 보다 신속하고 효율적으로 구현하도록 프로젝트 및 AC 솔루션을 제공합니다.

시스템의 핵심인 바벨 기술

바벨(Varvel) 그룹은 이탈리아에서 농식품 및 농업, 산업, 자동문 및 액세스 제어를 포함하여 많은 분야의 저전력 및 중전력 비이동식 애플리케이션을 위한 기어박스와 가변 속도 드라이브를 설계하고 생산합니다.

RT 시리즈 기어박스는 설계와 탁월한 신뢰성으로 잘 알려져 있습니다.

그 튀르키예 회사는 농식품 산업을 위해 그들의 기계에 크기 28, 40 및 50의 바벨 RT 시리즈 웜기어 모터를 사용합니다. 바벨 RT 기어 모터는 고품질로써 기계를 조용하고 진동하지 않으며 완벽하게 작동하게 합니다. 대량 생산이 가능하고 포장 필름을 더 쉽고 신속하게 교체할 수 있습니다. 해당 모델은 사용하기 쉽고 최대 출력을 제공하며 USB를 통해 자동 펌웨어 업데이트를 가능하게 합니다.

여기에 사용된 바벨 RT 시리즈 웜 기어박스는 저전력 및 중전력 애플리케이션에서 탁월한 신뢰성을 보장합니다. 손쉬운 유지 관리와 최대 성능을 위해 설계된 이 제품은 또한 매우 다재다능하고 모든 애플리케이션에 쉽게 적용할 수 있습니다. 즉, 다양한 사용자의 요건을 충족할 수 있습니다. 또한 기계의 운영 비용과 환경에 미치는 영향을 감소합니다.

다음도 참조하십시오 Speed reduction gearheads: what you need to know

D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000
D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000

1/2

이탈리아 제조업체와의 강력한 파트너십

바벨 그룹은 이탈리아에서 농식품 및 농업, 산업, 자동문 및 액세스 제어를 포함하여 많은 분야의 저전력 및 중전력 비이동식 애플리케이션을 위한 기어박스와 가변 속도 드라이브를 설계하고 생산합니다. 바벨은 오대륙 60개 이상의 국가에서 활동하고 있습니다.

또한 MDP 제품군의 장기적인 파트너로서 고성능 AC 모터 분야에서 MDP의 노하우와 기어박스를 결합할 수 있습니다. 이 제품군은 다중 기술 기어 모터 설계 구축을 위한 고유한 조합을 가능하게 합니다. MDP x 바벨 제품군은 경쟁력 있고 반응이 빠른 솔루션을 제공합니다.

“전력, 효율성 및 통합”

MDP x 바벨 제품군의 제품은 MDP 온라인샵의 재고에서 제공되며 48시간 내에 배송됩니다. 이상적인 전동화 솔루션을 찾는 데 도움이 되는 기술 지원이 필요한 경우 콜센터 전문가에게 문의하십시오.

Author: maxon HQ